Biosensorik-AFEs

Integrierte AFE-ICs für Photoplethysmographie (PPG), Elektrokardiographie (EKG), Elektroenzephalographie (EEG) & Impedanzkardiographie (ICG)

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere analogen Frontends (AFEs) für Biosensoranwendungen erfüllen die hohen Standards für klinische Anwendungen und bieten gleichzeitig eine unübertroffene Kombination aus hoher Leistung, niedrigem Stromverbrauch und kleinem Formfaktor, der für tragbare Technologien entscheidend ist. Diese AFEs reichen von eigenständigen Signalketten für PPG-Anwendungen wie Herzfrequenz- und SpO2-Überwachung bis hin zu Signalketten, welche die gleichzeitige Erfassung von PPG-, EKG- und Bioimpedanzsignalen ermöglichen. Alle diese AFEs wurden entwickelt, um die Herausforderungen der Signalkonditionierung in tragbaren Technologien mit Sensoren mit kleinem Formfaktor zu lösen. Gleichzeitig bieten sie Produktdesignern maximale Skalierbarkeit und Flexibilität, um einen optimierten Sensor und ein industrielles Design zu entwickeln, das ihre Anforderungen erfüllt. Zudem umfasst unser Portfolio Mehrkanal-AFEs für klinische EKG-/Atmungsanwendungen wie Patientenüberwachung & diagnostische EKGs.

Unterstützte Biosensorik-Analog-Frontends

AFE159RP8
Biosensorik-AFEs

Energieeffizientes 8-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 34.296

Warum sollten Sie sich für unsere Biosensorik-AFEs entscheiden?

checkmark

Wearable-PPG

Vereinfachen Sie Ihr Design mit Multisensor-Unterstützung und hochgradig anpassbaren PPG-AFEs. Unsere AFEs bieten einen geringen Stromverbrauch, einen hohen Rauschabstand und eine Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen und Bewegungsabläufen, was eine genaue Überwachung insbesondere von Sp02 ermöglicht.

checkmark

Tragbares EKG

Designen Sie eine EKG-Signalerfassung mit trockenen Elektroden, hoher Kontaktimpedanz und ausgezeichnetem CMRR zur Unterdrückung von Stromleitungsstörungen. Die synchronisierte EKG- und PPG-Messung ermöglicht eine PPT-basierte Blutdruckschätzung.

checkmark

Tragbares Bio-Z (EDA und Körperzusammensetzung)

Designen Sie mit hochgenauem, energieeffizientem EDA und Multifrequenz-Körperimpedanzanalyse (BIA). Zu den Merkmalen gehören die Z-Schätzung von Körper und Kontakt sowie ein genaues Z-Kalibrierungsschema für hohe Z-Werte und schlecht angepasste Kontaktelektroden.

checkmark

Patientenüberwachung

Passen Sie Ihr Design mit unseren rauscharmen, stromsparenden EKG-AFEs mit optionaler Atmung, interner Schrittmachererkennung und integriertem PPG-Sensor an. Ein AFE bietet eine flexible Elektrodenauswahl und eine Ableitungserkennung.

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables
Die optische Herzfrequenzmessung (OHRM) nutzt das Prinzip der Photoplethysmographie (PPG) zur Bestimmung der Herzfrequenz.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables
Die manschettenlose Blutdrucküberwachung mit einem tragbaren Gerät basiert auf dem Konzept der Pulswellengeschwindigkeit (PWV), die sich auf die Geschwindigkeit der Pulswelle in den Arterien als Folge der Herzaktivität bezieht.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices
Die elektrodermale Aktivität (EDA) bezieht sich auf die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit der Haut als Reaktion auf die Schweißsekretion und ist mit mentalen Zuständen wie Stress, Emotionen und kognitiven Zuständen verbunden.
document-pdfAcrobat PDF