Produkte für Nahinfrarot (> 700 nm)
Optimiert für Nahinfrarot (NIR)-Wellenlängen in Hochgeschwindigkeits- und vollständig programmierbaren strukturierten Licht- und Musterprojektionsanwendungen
Mit speziell entwickelten NIR-Bausteinen (Nahinfrarot) bietet die DLP® -Technologie von TI ein Portfolio von Hochgeschwindigkeits-Chips für 3D-Scans und maschinelles Sehen. Programmierbare Muster, skalierbare Plattformen und schnelle Pixeldatenraten ermöglichen innovative Designs für strukturiertes Licht und andere mustererzeugende Lösungen über 700nm. Beschleunigen Sie Ihr Design mit optischen Modulen von Drittanbietern, Algorithmussoftware und Designunterstützung.
Design- & Entwicklungsressourcen
Designtool
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Evaluierungsplatine
DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP650LNIR, ein 0,65-NIR-DMD in WXGA (Serie 450) für Anwendungen mit Nahinfrarot-Lichtquellen (NIR) mit 850–2000 nm. DLPLCR65NEVM ist eine fortschrittliche Bildgebungsoption für Lasersintern, Ablation, Kennzeichnung, Codierung, Druck und andere (...)
Referenzdesign
Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität
The ultra-mobile near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than architectures using an expensive InGaAs (...)