Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs

Sicheres Fahren und fortschrittliche V2X-Kommunikation mit präziser DLP®-Technologie für die Außenbeleuchtung

Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs

Die DLP-Technologie von Texas Instruments ist für die Automobilindustrie qualifiziert und zeichnet sich durch überlegene Eigenschaften bei Farbe, Helligkeit und Kontrast aus. Sie eignet sich damit für ein breites Spektrum von Außenbeleuchtungsanwendungen. Das DLP-Portfolio für Fahrzeuganwendungen schließt skalierbare Plattformen ein, besticht durch eine zuverlässige Leistung bei –40 °C bis 105 °C und erfüllt so diverse Anforderungen an Helligkeit und Auflösung, sowohl für die Lichtsteuerung als auch die Informationsdisplays rund um das Fahrzeug. Fahrzeuge werden zunehmend vernetzt und immer intelligenter. Die DLP-Technologie hält Schritt und ermöglicht eine fortschrittliche Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation, sodass Fahrzeuge wichtige Informationen mit ihrer Umgebung austauschen können. Lassen Sie sich durch unsere qualifizierten Ökosystempartnern bei Ihrem Design unter die Arme greifen – mit Standardprototypen sowohl für dynamische Bodenprojektion als auch für hochauflösende Scheinwerfer. So können Sie innovative Außenbeleuchtungssysteme entwickeln, die für mehr Sicherheit, Komfort und Kommunikation auf der Straße sorgen.

Finden Sie die Display- und Projektionsprodukte, die am besten zu Ihren Designanforderungen passen

Gründe für die Wahl von DLP ®-Automobilprodukten von TI für die Außenbeleuchtungsanwendungen

checkmark

Projektionslösungen für jede Anwendung

Führend in den Bereichen Auflösung, Helligkeit, Effizienz und Kontrast, die Automobildesigner dabei unterstützen, ihre automobilen Display-Träume Wirklichkeit werden zu lassen, indem sie dem Fahrzeug die Kommunikation von Informationen ermöglichen.

checkmark

Vereinfachung der Projektionstechnologie

Das breitgefächerte DLP ®-Technologie-Ökosystem von TI, intuitive Softwaretools und EVMs tragen dazu bei, den Designprozess und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

checkmark

Technologie, die sich in der Automobilindustrie bewährt hat

DLP-Produkte werden seit 2017 in der Automobilindustrie verwendet und sind vollständig qualifiziert, um die strengen Betriebs- und Zuverlässigkeitsanforderungen des Automobilmarktes zu erfüllen.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs-Videoreihe: Scheinwerfer
Erfahren Sie mehr über die Einsatzbereiche von Scheinwerfern mit unserer Videoreihe DLP Labs. 
Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs-Videoreihe: Dynamische Bodenprojektion
Erfahren Sie mehr über die Anwendungsgebiete der dynamischen Bodenprojektion in unserer DLP Labs-Videoreihe. 
White paper
White paper
Dynamische Bodenprojektionen mit DLP®-Technik für Fahrzeug- Außenbeleuchtung..
Lesen Sie dieses Whitepaper, um mehr darüber zu erfahren, wie dynamische Bodenprojektionstechnologie die Wahrnehmung von Verbrauchern bei Außenbeleuchtung neu erfinden kann.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Auswahltool für optische Module im Automobilbereich
Um Ihre Fahrzeugdesignanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Drittanbietern zusammen. Das ermöglicht es, Sie bei allen Fragen rund um optische Module und Hardwaredesign bis hin zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.
Berechnungstool
Rechner zur Berechnung der Helligkeit für dynamische Bodenprojektionen

Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung der Helligkeit einer dynamischen Bodenprojektionsanimation, eines Logos oder eines Symbols mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3021-Q1. Dieser Rechner nimmt die allgemeinen Umgebungsbedingungen wie (...)

Evaluierungsplatine
DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor

Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)