DMDs für Displays im Innenraum
Transform the in-car experience with vibrant, high-resolution DLP® technology-based projection displays
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erhöht das Situationsbewusstsein des Fahrers, indem Objekte aus der realen Welt direkt im Sichtfeld des Fahrers gekennzeichnet werden.
Head-up-Displays projizieren Informationen an die Frontscheibe und somit direkt in das Sichtfeld des Fahrers. Auf diese Weise tragen sie zur Verkürzung der Reaktionszeit bei und verbessern das Situationsbewusstsein des Fahrers. Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzung, Navigationshinweise und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Informationen vom Spurhalteassistenten und Kollisionswarnungen können so direkt im Sichtfeld des Benutzers angezeigt werden. AR-HUDs unterstützen längere Projektionsentfernungen, kennzeichnen Objekte aus der realen Welt für schnellere Reaktionszeiten und einfachere Navigation.
- Überragende Bildqualität
- Helle energieeffiziente Anzeigen
- Überlegene Leistung bei starker Sonneneinstrahlung
- Unterstützung für polarisierte Sonnenbrillen
- Unterstützt holografische Filme und Wellenleiter
Ausgewählte Ressourcen
- DLP3030-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
- DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD-Schätzungsrechner für Lumenbudget
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – Volumenschätzungsrechner für AR HUD
Projizieren von gruppierten Informationen auf die Windschutzscheibe, wodurch der Fahrer die Straße nicht mehr aus den Augen lassen muss.
Unter Nutzung der neuesten Fortschritte bei der Holografie und der Integration von Windschutzscheibenfolien können Automobilhersteller jetzt über einen kleinen DLP-Projektor, welcher im Armaturenbrett des Fahrzeugs angeordnet ist, gruppierte Informationen direkt auf die Windschutzscheibe projizieren. Bei großen Anzeigen benötigen holografische Windschutzscheiben-Kombinationsanzeigen weniger als ein Zehntel des Platzbedarfs einer herkömmlichen Blickfeldanzeige.
- Kleines Verpackungsvolumen (< 1 Liter pro Projektor)
- LED-Beleuchtung mit Laser-Farbspektrum
- Flexibilität bei der Platzierung des Projektors
- Kein Windschutzscheibenkeil erforderlich, um das Doppelbild zu entfernen
- Helle (>15k cd/m2) vollfarbige Anzeige
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
- DLP5530PROJTGQ1EVM – Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED
Projizieren von Sehenswürdigkeiten, Geschäften und sonstigen für Passagiere relevanten Informationen direkt auf das Fenster.
Durch die Verwendung der DLP-Projektortechnologie kann jede Glasoberfläche im Innenbereich in eine Anzeige verwandelt werden. Beispielanwendungen umfassen Infotainment-Anzeigen für Fondpassagiere, eine Panoramadachanzeige sowie Infotainment-Anzeigen für Beifahrer und Fahrer.
Zu den wichtigsten Vorteilen von Glasoberflächendisplays im Innenbereich gehören:
- Es gibt mehrere Fensterfolientechnologien
- Holografische Anzeigen sind nur von der Innenseite des Fahrzeugs aus sichtbar
- Können mit Berührungssensorik kombiniert werden, um eine vollständig interaktive Anzeige zu erschaffen
- Bei Nichtbenutzung sieht das Fenster wie ein normales Fenster auf und funktioniert wie ein solches
Ausgewählte Ressourcen
- DLP3030-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
- DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren
- DLP5530PROJTGQ1EVM – Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED
- Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display – White paper
- In-plane Holographic Transparent Windscreen Displays – White paper
Mobilitätsdienste können den monatlichen Umsatz steigern, indem sie standortbasierte Werbekampagnen durchführen.
Werbekampagnen mit Geotargeting sind eine spannende neue Gelegenheit für Anbieter von Mobilitätsdiensten, ihrem bestehenden Geschäftsmodell zusätzliche Einnahmequellen hinzuzufügen. Standortbasierte Werbung ermöglicht es Marketingspezialisten, Kunden dann gezielt anzusprechen, wenn sich diese innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets oder in der Nähe eines Einzelhandelsstandorts befinden. Die Nachrichtenübermittlung kann je nach Standort, Tageszeit, Fahrtstrecken und sogar Wetter angepasst werden.
- Es gibt mehrere Fensterfolientechnologien
- Geringerer Treibstoffverbrauch und weniger Straßenlärm im Vergleich zu Werbung auf dem Autodach
- Bei Nichtbenutzung sieht das Fenster wie ein normales Fenster auf und funktioniert wie ein solches
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5532-Q1 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren
Verwandeln Sie jedes Fenster im Fahrzeug in ein Display von Fahrzeug zu Fahrzeug oder von Fahrzeug zu Fußgängern.
Unter Verwendung eines DLP-Projektor und einer Windschutzscheibenfolie können Automobilhersteller jedes Fenster in eine nach außen gerichtete Anzeige verwandeln, welche für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V) oder Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fußgängern (V2C) verwendet werden kann. Die Heckscheibe könnte zum Beispiel dazu verwendet werden, die übrigen Verkehrsteilnehmer vor einer Abbremsung aufgrund eines bevorstehenden Unfalls zu warnen.
Wichtigste Vorteile der Windschutzscheiben-Kommunikation:
- Es gibt mehrere Fensterfolientechnologien
- Unterstützt selbstständige Fahrzeugkommunikation
- DLP-Projektoren mit Optionen für große Lichtstärke sind verfügbar
- Bei Nichtbenutzung sieht das Fenster wie ein normales Fenster auf und funktioniert wie ein solches
Ausgewählte Ressourcen
- DLP5532-Q1 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren
- Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display – White paper
- Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays – Technical article
Why choose TI DLP® Automotive interior display products
Scalable solutions
Display screen size and resolution scale with DMD size. DLP technology works with LED, laser or 405nm illumination supporting today’s and tomorrow’s display applications.
Bright, colorful, power-efficient displays
DLP technology creates bright, vivid, power-efficient displays with exceptional color reproduction, supporting 125% color gamut with LED illumination and 172% with laser illumination.
Automotive qualified
DLP technology is automotive qualified and supports -40 to 105°C operation with no variation in performance over temperature. High frame rate support eliminates color break up.
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)