DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
Ermöglichen von hellen, kontrastreichen Projektionen für Zuhause, Unternehmen und Bildungswesen
Unsere digitalen Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) für Heimkinos, Unternehmen und das Bildungswesen bieten Bildklarheit, Farbgenauigkeit und Helligkeit bei Auflösungen von SVGA bis 4K+. Integrierte Chipsatzlösungen unterstützen Sie bei der Optimierung der Entwicklung und gewährleisten gleichzeitig eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Projektion für Klassenzimmer, Tagungsräume und Heimkinos. Diese DMDs bieten hohe optische Effizienz und unterstützen moderne Festkörperbeleuchtung, einschließlich RGB-Direktlasern, für einen großen Farbumfang und eine lebensechte Bildqualität.
Gründe für die Auswahl unserer DLP-Display- und Projektions-Technologie
Lebendige Farben und helle Anzeigen
Größerer Farbumfang und realistischere Farben gemäß Industriestandard Rec. 709 mit schnellen, digitalen Spiegelbausteinen (DMD) und Halbleiterbeleuchtungen (SSI).
Hoher Wirkungsgrad durch Festkörperbeleuchtung
Höhere Effizienz bei über 2500 Lumen für mehr Designflexibilität, mehr Helligkeit, genaue Farbwiedergabe, geringeren Stromverbrauch und weniger Rauschen.
Dauerhafte, benutzerfreundliche Installation
Dank seiner langen Lebensdauer, 360 Grad, umweltfreundlichen und sofort wirksamen Ein- und Ausschaltfunktionen lässt sich das Gerät in jeder Höhe und in jedem Winkel installieren und reduziert Wartungszeit und -Aufwand.
Erfahren Sie, was mit DLP-Technologie möglich ist
Erleben Sie DLP-Projektion in Aktion
Erfahren Sie, wie DLP-Projektion eine beeindruckende Farbgenauigkeit, eine echte 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (UHD) und hohe Aktualisierungsraten für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
Entdecken Sie Beispiele aus der Praxis, die zeigen, wie DLP-Technologie jedes Projektionserlebnis mit Präzision, Klarheit und lebendiger Grafik ausstattet.
Big-screen gaming anywhere: making portable 4K UHD, 240Hz gaming projectors a reality
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
Technische Ressourcen
Auswahltool für optische Displaymodule
DLP®-Optikdesign-Richtlinien
Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Die DLP-Technologie ist für die Entwicklung heller Bilder optimiert, was die Entwicklung von Fernsehgeräten ohne die zusätzlichen Kosten eines teuren Bildschirms ermöglicht.
Ein Laser-TV ist ein tragbares Kurzdistanz-Projektionsfernsehgerät mit Laser-Technologie. Die DLP-Technologie ist für Lasertechnologie optimiert und ermöglicht eine hohe Helligkeit, wodurch der Kunde kein Paket inklusive Bildschirm/Leinwand erwerben muss. DLP-Laser-TV-Produkte bieten hohe Helligkeit und scharfe Farben mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD. Da Flachbildschirme immer größer werden, steigt auch ihr Preis. Laser-TVs stellen eine Lösung bereit, welche 100’’+ zu einem erschwinglichen Preis erreichen kann.
- Auflösung bis zu 4K UHD
- Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
- Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)
Ausgewählte Ressourcen
- DLP780TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll
- DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
- TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) – Product overview
- TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) – White paper
Anzeigen in Unternehmen, im Bildungswesen oder zu Hause mit erschwinglichen, tragbaren Projektoren, welche Festkörperbeleuchtung für optimale Helligkeit, Farbe und Kontrast verwenden.
Projektoren stellen Kommunikation in Umgebungen bereit, in welchen Flachbildschirme zu groß, unhandlich und teuer werden. Mit DLP-Chipsätzen aktivierte Projektoren funktionieren auch dann, wenn in Ihrem Zuhause, Konferenzraum oder Klassenzimmer das Licht eingeschaltet ist und Fenster geöffnet sind. Im Laufe der letzten 30 Jahre hat die DLP-Technologie laufend hellere Anzeigen, höheren Kontrast und optimale Farben in diesen Räumen ermöglicht.
- Reflektierende Architektur hält Licht, Wärme und Staub fern
- Unterstützt jegliche Art von Laser- oder LED-Lichtquelle
- Formatfreie Anzeige auf beliebigen Oberflächen
Ausgewählte Ressourcen
- DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
- TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) – Product overview
- DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) – Application note
Projizieren großer, heller und formatfreier Anzeigen auf praktisch jeder Oberfläche.
Digital Beschilderung übermittelt eine Nachricht in einem digital programmierbaren Format. Bei Benützung einer Projektion kann dies von einer kleinen formatfreien Anzeige in einem Geschäft bis hin zu einer riesigen Projektion in einem Stadion reichen. Die DLP-Technologie ist eine ideale Lösung, da sie verschiedene Anzeigegrößen, -formen und -auflösungen von bis zu 4K UHD ermöglicht und zugleich auch die haltbarste Technologie für den Einsatz im Außenbereich auf nahezu jeder Oberfläche bereitstellt.
- Formatfreie Anzeige auf beliebigen Oberflächen
- Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
- Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)
Ausgewählte Ressourcen
- DLP780TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll
- DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
- TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) – White paper
Design und Entwicklung von DMDs für Heimkino, Unternehmen und Bildungswesen
Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.
Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation
Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)
Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen
Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen
Neue Produkte
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, 4K UHD, Sub-LVDS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 227.53
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, WUXGA, SubLVDS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 162.56