UV-DMDs (<420 nm)
Ermöglichen von präziser Lichtsteuerung mit hohem Durchsatz für additive Fertigung und Lithografie
Unsere digitalen Ultraviolett-Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) bieten eine hochauflösende Lichtsteuerung mit hohem Durchsatz für industrielle Prozesse, die Präzision und Wiederholbarkeit erfordern. Diese Bausteine sind für Wellenlängen bis hinab zum Deep-UV-Spektrum optimiert und unterstützen Anwendungen wie direkte Bildgebung, 3D-Druck und Halbleiter-Lithografie. Durch die Kombination optischer Effizienz mit skalierbarem Design helfen unsere Bausteine Entwickelnden beim Erzielen schnellerer Workflows, präziserer Funktionen und langfristiger Zuverlässigkeit in Produktionsumgebungen.
Gründe für DLP-Ultraviolett-DMDs von TI
Hohe Geschwindigkeit & hoher Durchsatz
Drucken oder belichten Sie bis zu Millionen Pixel gleichzeitig. Die Produkte sind zum flexiblen Datenladen, mit hoher Effizienz und schnellen Aktualisierungsgeschwindigkeiten konzipiert.
Genauigkeit & Präzision
Präzise Pixelsteuerung, Multi-Bit-Belichtung und fokussierte Optik ermöglichen eine wiederholbare, hochgenaue Belichtung bis in den Sub-Mikrometer-Bereich.
Zuverlässige MEMS-Technologie
Zuverlässiger Betrieb bei UV-Wellenlängen (<420 nm), ohne erforderlichem Ersatz.
DLP-Technologie für industrielle Innovation
Vorantreiben von Innovationen in der digitalen Fertigung
Digitale Bildgebung mit DLP-Technologie bietet eine Alternative zu maskenbasierten Ansätzen. Der DMD fungiert als programmierbare Fotomaske und liefert schnellen, hochauflösenden, skalierbaren und präzisen Druck, indem er Lichtmuster lenkt, die lichtempfindliche Materialien belichten. Der Wegfall von Masken reduziert die Materialkosten, verkürzt die Zeit für die Maskenfertigung, beseitigt die Notwendigkeit der Verwaltung des Maskenbestands und beschleunigt die Entwicklung.
Hohe Auflösung und Geschwindigkeit ermöglichen schnelle Musteränderungen und sofortige Korrekturen. Diese Vorteile lassen sich effektiv skalieren, verbessern das Ergebnis und ermöglichen die Produktion auf Bildschirmebene. Die direkte Bildgebung mit DLP unterstützt die Leiterplattenfertigung, die Reparatur von Flachbildschirmen, die Laserkennzeichnung, fortschrittliche Gehäuse und andere Belichtungsanwendungen.
How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging
Die DLP®-Technologie von TI bietet hochpräzise digitale Lithografie für Advanced Packaging
Vorgestellte Produkte für Digitale Bildgebung
Hochauflösender Highspeed-3D-Druck auf Basis der DLP-Technologie
Die DLP-Technologie von TI für 3D-Druckanwendungen projiziert 2D-strukturierte Lichtmuster mit einem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) zur Aushärtung lichtempfindlicher Harze oder Pulvermaterialien. Durch die Parallelbelichtung einer ganzen Schicht bietet die DLP-Technologie höhere Druckgeschwindigkeiten und eine höhere Auflösung als Punkt-für-Punkt-Methoden wie Laser.
Aufgrund der programmierbaren Lichtsteuerung über ein breites Spektrum hinweg bieten DLP-Lösungen Flexibilität für eine Vielzahl von Prozessen der additiven Fertigung. Hohe optische Effizienz, präzise Pixelplatzierung und wiederholbare Genauigkeit ermöglichen eine feine Funktionsauflösung, gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheiten und zuverlässige Skalierung für schneller Prototypenentwicklung bis hin zu 3D-Druck auf Produktionsebene.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Technische Ressourcen
DLP Labs: Lichtsteuerung
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwicklung schneller, exakter und zuverlässiger Desktop-DLP-3D-Harzdrucker.
Die DLP-Technologie stellt die beste Kombination aus hoher Druckgeschwindigkeit, Auflösungsleistung und Zuverlässigkeit bereit, und ist jetzt in Teilen erhältlich, welche für erschwingliche Desktop-Anwendungen dimensioniert und ausgelegt sind.
DLP-3D-Drucker finden breite Anwendung für die schnelle Herstellung von Prototypen (Rapid Prototyping), zahnärztlichen Anwendungen, Gießverfahren, maßgeschneiderten Produkten, Zubehör und Konsumgütern.
Vorteile der DLP-3D-Drucktechnologie:
- Hohe Auflösung
- Vollschichtbelichtung
- Fokussierte, pixelgenaue Projektion
- Zuverlässige MEMS-Technologie
Ausgewählte Ressourcen
- DLP301S – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich
- DLP6500FYE – DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
DLP-3D-Drucktechnologie für industrielle additive Fertigung mit DLP-SLA und -SLS.
Die DLP-Technologie für additive Fertigung ermöglicht es Herstellern, Designzyklen zu beschleunigen, schnellere Anpassungen von Prototypen vorzunehmen und Produktionsbauteile auszudrucken.
Bei DLP-Stereolithografie-Druckern (SLA-Druckern) werden Flüssigharze durch Belichtung gehärtet, und bei DLP-3D-Druckersystemen mit selektivem Lasersintern (SLS-Systemen) werden feine Pulver durch thermische Laserenergie miteinander verschmolzen.
- Hochauflösende Mikrospiegelmatrix ermöglicht eine Auflösung von unter 1 μm.
- Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
- Kompatibel mit einer großen Auswahl von Polymeren, Harzen, Sinterpulvern und anderen Baumaterialien.
Ausgewählte Ressourcen
- DLP9000 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
- DLP6500FLQ – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A
- DLP9500 – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll
- DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
- DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine
- 3 key design decisions for any desktop 3D printer design – Technical article
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Direkte Bildgebung mit DLP-Technologie
Die DLP-Technologie stellt Lichtmuster mit hoher Geschwindigkeit und Auflösung bereit, um Fotolackfolien und andere lichtempfindliche Materialien ohne Verwendung von Kontaktmasken zu belichten. Dies verringert die Materialkosten, verbessert die Produktionsleistungen und ermöglicht rasche Musteränderungen und Korrekturen während der Verarbeitung. Direkte Bildgebung mit DLP ermöglicht PCB-Fertigung, Reparatur von Flachbildschirmen, Laserbeschriftung und andere Belichtungssysteme.
Vorteile der DLP-Technologie für direkte digitale Bildgebung:
- Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Photoresists (Fotolacken) und Beschichtungen
Ausgewählte Ressourcen
- DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
- DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine
- Drucklösungen für die innovative Zukunft mit direkter Bild-Lithografie – Technischer Artikel
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Design und Entwicklung von UV-DMDs (<420 nm)
Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.
Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation
Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)
Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen
Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen