Universal-Transceiver

Richtungsgesteuerte Puffer für das Wiederansteuern von Signalen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf Antriebsstärke und hochkapazitive Leitungen mit unserem Sortiment von über 400 Mehrzweck-Transceivern. Mehrzweck-Transceiver werden zum Wiederansteuern bidirektionaler, richtungsgesteuerter Signale verwendet und sind in 8-32-Kanal-Konfigurationen erhältlich. Anwendungs- oder protokollspezifische Transceiver finden Sie in unserem Schnittstellensortiment.

Warum sollten Sie sich für unsere Universal-Transceiver entscheiden?

Breites Portfolio   
Datenbus-Lösungen
Qualifikationen nach neuesten Industriestandards

Technical Resources

Application note

An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)

Bei der Entwicklung von Systemen mit CMOS-Bausteinen (Komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter) müssen Entwickler besonders auf den Betriebszustand achten, in dem sich alle Bustreiber in einem inaktiven Zustand mit hoher Impedanz (Tri-State) befinden.
Application note

Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP

Dieser Anwendungsbericht erörtert die Ursache und Verhinderung von Live-Insertion und Nanosekunden-Diskontinuitätseffekten mithilfe von Simulationen und tatsächlichen Testmessungen mit einem speziell entwickelten GTLP-EVM.
Application note

High Speed Layout Guidelines (Rev. A)

Dieser Anwendungsbericht befasst sich mit Hochgeschwindigkeitssignalen, wie Taktsignalen und deren Routing, und bietet Designern einen Überblick über die wichtigen Zusammenhänge.