Invertierende Puffer & Treiber
Erhöhen Sie die Antriebsstärke, um die Systemsignalintegrität zu verbessern
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Parameterspezifikation auswählen
Neue Produkte
Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.079
Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Inverter mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.089
Sechskanalige Inverter mit Schmitt-Auslöser-Eingängen, 1,1 V bis 3,6 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.125
Automotive, 8-ch, 1.65-V to 3.6-V inverters with 3-state outputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.372
Einzel-Inverter-Gate für die Automobilindustrie mit 1,65-V- bis-5,5-V-VCC-Betrieb
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.096
Inverter für die Automobilindustrie mit acht Kanälen, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eing
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257
Vorteile unserer invertierenden Puffer & Treiber
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 4 bis 48 Pins. Ausgewählte Gehäuse sind als Ausführung mit benetzbaren Flanken verfügbar.
Große Auswahl an Kanaldichten
Erfüllung spezifischer Systemanforderungen mit Kanaldichten von 1 bis 16.
Breites Portfolio
Finden Sie in unserem umfassenden Portfolio von mehr als 300 invertierenden Puffern und Treibern mit Optionen von niedrigster Leistung bis höchster Geschwindigkeit die Lösung für Ihren Logikbedarf.
Gängige Anwendungen von invertierenden Puffern und Treibern
Ansteuerung einer Anzeige-LED
Die meisten modernen Systeme wie beispielsweise SPS oder Netzwerkgeräte enthalten irgendeine Form von LED-Anzeige. Diese LEDs müssen von einer MCU oder einer anderen Schaltung getrieben werden, die oft nicht in der Lage ist, den erforderlichen hohen Strom bereitzustellen. Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Logik-Buffers oder Logik-Gatters. Dieses Video begleitet den Designprozess und zeigt die wichtigen Parameter, welche zu berücksichtigen sind.