Nicht invertierende Puffer & Treiber
Erhöhen Sie die Antriebsstärke, um die Systemsignalintegrität zu verbessern
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.219
Einzel-1,1-V- bis 6,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.094
Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.047
Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.047
2-Kanal-Puffer für die Automobilindustrie mit Schmitt-Auslöser-Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.179
Vorteile unserer nichtinvertierenden Puffer und Treiber
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 4 bis 48 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Große Auswahl an Kanaldichten
Erfüllung spezifischer Systemanforderungen mit Kanaldichten von 1 bis 16.
Breites Portfolio
In unserem umfassenden Portfolio von mehr als 300 nichtinvertierenden Puffern und Treibern mit Optionen von niedrigster Leistung bis höchster Geschwindigkeit finden auch Sie die Lösung für Ihren Logikbedarf
Gängige Anwendungen von nichtinvertierenden Puffern und Treibern
Die meisten modernen Systeme wie beispielsweise SPS oder Netzwerkgeräte enthalten irgendeine Form von LED-Anzeige. Diese LEDs müssen von einer MCU oder einer anderen Schaltung getrieben werden, die oft nicht in der Lage ist, den erforderlichen hohen Strom bereitzustellen. Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Logik-Buffers oder Logik-Gatters. Dieses Video begleitet den Designprozess und zeigt die wichtigen Parameter, welche zu berücksichtigen sind.