Puffer, Treiber & Transceiver
Verbessern Sie die Signalintegrität in Ihrem System
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Parameterspezifikation auswählen
Anzahl der Kanäle
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Verbessertes Produkt, Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.8
Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.079
8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.219
Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Inverter mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.089
Einzel-1,1-V- bis 6,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.094
Sechskanalige Inverter mit Schmitt-Auslöser-Eingängen, 1,1 V bis 3,6 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.125
Die wichtigsten Vorteile unserer Puffer, Treiber und Transceiver
Das branchenweit umfangreichste Portfolio
Erfüllen Sie alle Ihre Logik-Anforderungen mit unserem Portfolio von über 1100 Invertern, Puffern und Transceivern
Optimiert für Controller der nächsten Generation
Die modernste Mikroprozessor-Technologie von heute
Qualifiziert für die neuesten Industriestandards
Prüfung und Fertigung entsprechen den Qualitätsanforderungen von Automobilindustrie, Raumfahrt, Militär und Industrie.
Das branchenweit kompakteste Gehäuse
Maximieren Sie die Ausnutzung der Leiterplatte und steigern Sie die Dichte – mit den branchenweit kleinsten Gehäusen
Anwendungen und Funktionen für Puffer, Treiber und Transceiver
Reduzieren Sie die Rauschbelastung
Unsere Hochgeschwindigkeits-Komplementär-Metalloxid-Halbleiter mit Schmitt-Trigger (HCS) arbeiten in einem weiten Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 6 V. Schmitt-Trigger-Eingänge helfen dabei, saubere Signale in 3,3-V- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschen zu entschlüsseln, und erhöhen die Leistung bei langsamen Signalen, indem sie Übergänge auf Logikebene schärfer machen.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Schmitt-Trigger-Eingänge
Erzeugen eines Rücksetzsignals beim Einschalten des Systems
Manche Systeme benötigen einen Initialisierungsimpuls. Dieser wird üblicherweise vom Systemcontroller generiert. Allerdings benötigen viele Systeme die Initialisierung vor dem Start des Controllers, oder sie verfügen möglicherweise über gar keinen Controller. In diesen Fällen kann eine einfache Schaltung den erforderlichen Impuls bereitstellen, ohne dass es einer Programmierung bedarf.
Erfahren Sie mehr über gängige Anwendungen von Puffern
Systemcontroller haben möglicherweise eine schwache Ausgangssteuerungsstärke und sind nicht in der Lage, über Leitungen mit hoher Kapazität zu übertragen. Um dieses Problem zu beheben, kann ein Puffer zwischen Controller und Empfänger eingefügt werden.
Vorgestellte Produkte für Puffer
Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen
Das SOT-23-THN (DYY)-Gehäuse ist das branchenweit kleinste bedrahtete Gehäuse für diskrete Logik und misst 4,2 mm x 3,26 mm, was 57 % kleiner ist als das entsprechende TSSOP-Gehäuse. Mit einem Standardabstand von 0,5 mm lässt sich das DYY-Gehäuse problemlos in die vorhandene Fertigungsanlage integrieren. Das BQA-Gehäuse ist unser kleinstes 14-poliges Logic Quad Flat No-Lead (QFN)-Gehäuse mit einer Größe von 3 mm x 2,5 mm. Es ist 76 % kleiner als das entsprechende Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Paket ist auch in Konfigurationen mit benetzbaren Flanken erhältlich, um eine optische Inspektion anstelle der herkömmlichen Röntgeninspektion während der Herstellung zu ermöglichen.
Von links nach rechts: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP
Vorgestellte Produkte für Puffer, Treiber & Transceiver
Technische Ressourcen
Gängige Anwendungen für Puffer, Treiber & Transceiver
Drive Transmission Lines With Logic
Redrive Digital Signals
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Steigern Sie die Effizienz und erweitern Sie die Funktionalität mit unserem Portfolio an Logikpuffern, Treibern und Transceivern – und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Industrie-2.0-Designs
Mit unseren Puffern, Treibern und Transceivern können Sie die nächste Generation von intelligenten Fabrikautomatisierungsanwendungen entwickeln.
Vorteile:
- Reduzieren Sie den Stromverbrauch mit Niederspannungsfamilien mit einer Betriebsspannung von 18 V bis hinab zu 0,8 V.
- Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
- Bus-Hold, Ausgangsimpedanzanpassung und spannungsführender Einfügung.
- Zu den Gehäuseoptionen gehören das TSSOP-Gehäuse (Thin-Shrink Small-Outline Package), das SOIC-Gehäuse (Small-Outline Integrated Circuit) und das SOT-23-thin-Gehäuse (Small-Outline Transistor) (THN).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00195 – Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte
- TIDA-01349 – IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat
- SN74HCS245 – Achtfache Bus-Transceiver, Schmitt-Trigger, mit Ausgängen mit drei Zuständen
- SN74AC541 – Achtkanal-Puffer von 1,5 V bis 6 V mit 24-mA-Treiberstrom und Tri-State-Ausgängen
- SN74AUP2G07 – 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen und geringem Stromverbrauch
Entwerfen Sie intelligentere, kompaktere und leichtere Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme mit unseren Kunststoffgehäusen für Ihre nächste Weltraummission
Für Weltraumanwendungen kombiniert unsere CMOS-Logikfamilie zugängliche Strahlungsverhältnisse mit der Unterstützung einer Versorgungsspannung von 1,2 V und einem weltraumgeeigneten Kunststoffgehäuse (SEP), wodurch sie in der Lage ist, Schnittstellen zwischen modernen feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs) und Peripheriebausteinen zu bilden. TI Logic erweitert kontinuierlich sein Portfolio an erweiterten Produktangeboten (EP), die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich entwickelt wurden und einen hochzuverlässigen Fertigungsablauf unterstützen.
Ausgewählte Ressourcen
- SN74LVC3G07-EP – Verbessertes Produkt, 3 Kanäle, 1,65 V- bis 5,5 V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
- SN74LVC2G126-EP – Erweitertes Produkt 2-Kanal, 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
- SN54SC245-SEP – Achtfach-Bustransceiver, 1,2 bis 5,5 V, mit Tri-State Ausgängen, Space Enhanced Plastic
- ALPHA-XILINX-KU060-SPACE – Alpha Data®-Platine für Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060-FPGA mit TI-Stromversorgungslösung
- Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) – Application note
- SN54SC245-SEP Total Ionizing Dose Report – Radiation & reliability report
Ermöglichen Sie mit unserem Portfolio an Logikbausteinen zuverlässige und skalierbare Netzlösungen, von der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zu Solar- und Windenergiesystemen
Nutzen Sie unsere diskrete Logik, um Ihr nächstes Projekt im Bereich erneuerbare Energien zu verbessern.
Vorteile:
- Gehäuse mit kleinem Formfaktor verringert den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 76 %.
- Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
- Unsere Niederspannungs-CMOS (LVC)-Familie ermöglicht eine hohe Antriebsstärke (bis zu 32 mA bei 5 V) zum sauberen Ansteuern langer Leiterbahnen.
- Das Sortiment umfasst große Temperatur- und Spannungsbereiche sowie qualifizierte Lösungen für industrielle Anwendungen.
- Die energieeffiziente CMOS-Logik (Advanced Ultra-Low Power [AUP] und LVC) verbessert den Wirkungsgrad.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00816 – Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz-
- SN74LVC245A – Oktal-Bustransceiver mit Tri-State-Ausgängen
- SN74LVC2G07 – 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen
- SN74AC7541 – 8-Kanal-Puffer, 1,5 bis 6 V, mit Open-Drain-Ausgängen
Nutzen Sie unser Logik-portfolio für Lösungen zur Gebäudeautomation in Fabrikhalle, Wohnräumen und Gewerbeimmobilien
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Automatisierung – mit unserem Logik-Portfolio.
Vorteile:
- Gehäuse mit kleinem Formfaktor verringert den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 76 %.
- Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
- Integrierte Spannungsumsetzungslogik unterstützt die Konsolidierung des Platinendesigns.
- Niederspannungs-Logikbausteine bis hinab zu 0,8 V reduzieren den Stromverbrauch.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00206 – Referenzdesign für LED-Display-Treiber mit serieller Schnittstelle
- SN74LV8T245 – Achtfach-Transceiver mit Einfachversorgung und Tri-State-Ausgängen
- SN74AC541 – Achtkanal-Puffer von 1,5 V bis 6 V mit 24-mA-Treiberstrom und Tri-State-Ausgängen
- SN74HCS244 – Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen
Bestehen Sie die optische Inspektion problemlos und verbessern Sie die Störfestigkeit in Automobildesigns mit platzsparenden Logikgehäusen
Unser Logik-Portfolio bietet eine große Auswahl an für die Automobilindustrie-qualifizierten Automotive Electronics Council (AEC)-Q100-Lösungen speziell für Elektrofahrzeug-Anwendungen.
Vorteile:
- Unsere Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bausteine mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) bieten Vorteile bei der Störfestigkeit, der Toleranz gegenüber langsamen Eingangssignalen und der Stromaufnahme.
- Lösungen in kleinen Gehäusen mit und ohne Anschlussdrähte für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot verbessern die Designflexibilität.
Ausgewählte Ressourcen
- SN74AC245-Q1 – Octal-Bus-Transceiver für die Automobilindustrie mit Tri-State-Ausgängen
- SN74HCS541-Q1 – Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen
- SN74AHC1G14-Q1 – Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie
- Schmitt-Trigger-CMOS-Eingänge – Videoreihe
- Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation – Application note
Nutzen Sie unser Logik-Portfolio für alle Ihre kabelgebundenen Netzwerkanwendungen, von den neuesten und schnellsten Wi-Fi®-Standards bis hin zu Schaltern mit geringem Stromverbrauch
Unser Logik-Portfolio kann die Designanforderungen für kabelgebundene Netzwerkanwendungen mit beispiellosen Merkmalen, Funktionen und kleineren Lösungsgrößen erfüllen.
Vorteile:
- Gehäuse mit kleinem Formfaktor verringert den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 76 %.
- Unsere Highspeed-CMOS-Familie mit Schmitt-Trigger-Eingängen (HCS) unterstützt Sie bei der Verbesserung Ihrer Designs durch eine höhere Rauschunempfindlichkeit.
- Unsere Niederspannungslogik (LVC)-Familie ermöglicht eine hohe Antriebsstärke (bis zu 32 mA bei 5 V) zum sauberen Ansteuern langer Leiterbahnen.
Ausgewählte Ressourcen
- SN74HCS541 – Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Ausgängen mit drei Zuständen und Schmitt-Auslöser-Eingängen
- SN74LVC1G07 – Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
- SN74HCS05 – 6-Kanal-Inverter, 2 bis 6 V, mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Trigger-Eingängen
- Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) – Application note
- Optimizing WLAN and WiFi Access Point Systems With Logic and Voltage Translation – Application brief