Konfigurierbare Gatter

Vereinfachen Sie Ihre Stückliste mit konfigurierbarer Logik

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf kombinatorische Logik, wie zum Beispiel das Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen, das Aktivieren oder Deaktivieren digitaler Signale oder das Überwachen mehrerer Fehlersignale, mit unserem Sortiment von mehr als 20 konfigurierbaren Gates. Die enthaltenen Bausteinoptionen ermöglichen bis zu 19 Funktionen mit einem Einkanal-Baustein mit Push-Pull- und Tri-State-Ausgangstypen.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Parameterspezifikation auswählen

SN74AHCT3G99-Q1

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC3G99-Q1

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate with 3-state outputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT3G99

Ultra-configurable multifunction 3ch gate with 3-state outputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.218

SN74AHC3G99

Ultra-configurable 3ch multifunction gate with 3-state outputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.218

TPUL2T323-Q1

Wiederauslösbarer, monostabiler 2-Kanal-RC-Impulsgenerator für die Automobilindustrie, 1000x, TTL-Ei

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.254

SN74ACT3G98

Konfigurierbares 3-Kanal-Multifunktions-Gatter, 2 V bis 6 V, mit TTL-Eingängen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.191

Technische Ressourcen

Video
Video
Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen
"Stromversorgung einwandfrei"-Signale werden in Systemen häufig über relativ große Entfernungen geroutet und können die Parasitäreffekte nicht immer überwinden. Dieses Video behandelt kurz zwei einfache Lösungen mit Standard-Logikbausteinen.
Video
Video
Aktivieren oder deaktivieren eines digitalen Signals
Dieses Video behandelt sämtliche möglichen Optionen, was mit dem Ausgang bei deaktivierter Leitung geschehen kann, und gibt Logikbausteine an, welche jede der Funktionen ausführen können.
Video
Video
Verwenden von weniger Eingängen zum Überwachen von Fehlersignalen
Dieses Video erörtert eine Methode zur Reduzierung der Anzahl erforderlicher Eingänge zur Überwachung einer Reihe von Fehlermerker-Ausgängen in einem Beispielsystem.