Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Passen Sie Ihr Logikdesign ohne Softwaresprache an

Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Nach Kategorien durchsuchen

Vereinfachen Sie Ihre Logikdesigns mit unseren hochintegrierten programmierbaren Logikbausteinen (PLDs). Durch die Integration mehrerer Logikfunktionen in einem einzigen Chip sind die PLDs von TI für den Einsatz in zahlreichen Märkten geeignet, darunter Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik. In Kombination mit unserem intuitiven Interconnect Studio (ICS) lassen sich unsere PLDs einfach konfigurieren, ohne dass Programmiererfahrung erforderlich ist. Außerdem können Sie Logikdesigns mit einem Tastendruck simulieren und programmieren.

Produkt nach Merkmal auswählen


< 10 GPIO-PLDs


≥10 GPIO-PLDs


PLDs mit Automobilzulassung

Ein Technikerleitfaden zu programmierbarer Logik


Machen Sie sich mit den Grundlagen unserer programmierbaren Logikprodukte vertraut.

Warum sollten Sie die PLDs von TI wählen? 

checkmark

Reduzieren Sie die Komplexität und Größe des Designs

Die Kombination von bis zu 40 digitalen und analogen Logikelementen ermöglicht eine erhebliche Reduzierung der Anzahl diskreter Logikbausteine und eine Reduzierung der Lösungsgröße um bis zu 94 %.

checkmark

Einfaches Design und einfache Konfiguration ohne Kodierung

Mit Interconnect Studio können Sie Ihr Logikdesign schnell konfigurieren und an einem Tag vom Konzept zum Prototyp wechseln, ohne Programmierkenntnisse.

checkmark

Industriestandard-Gehäuse

Das Standardgehäuse ermöglicht mit einem Temperaturbereich von –40 bis 125 Grad Celsius und AEC Q-100-Qualifizierung den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ohne spezielle Fertigungsanforderungen.

Vorteile von PLDs (Programmable Logic Devices)

Der hohe Integrationsgrad unserer PLDs ermöglicht es Ihnen, zahlreiche diskrete Komponenten ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Größe zu entfernen.     

Es müssen weniger Komponenten vorrätig sein, gekauft und platziert werden. Je nach Design und PLD-Auslastung können Sie die Komplexität diskreter Komponenten erheblich reduzieren. 

Im Vergleich zu diskreten Logikbausteinen und konkurrierenden Technologien können PLDs von TI dazu beitragen, die Platinengröße insgesamt zu reduzieren. Mit kleinen Gehäusen und einer Pin-Anzahl von nur acht können Ingenieure den Platzbedarf auf der Leiterplatte um 90 % oder mehr reduzieren. 

Unser kostenloses Interconnect Studio-Designtool eliminiert die Softwareprogrammierung, indem es eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle bereitstellt, mit der Sie Ihre Logikschaltkreise einfach erstellen, Logikelemente feinabstimmen, auf Fehler prüfen und sogar eine Schätzung des Stromverbrauchs ohne Programmiererfahrung anzeigen können. Bearbeiten Sie den integrierten Simulator für verschiedene Sondenpunkte, um alle Abschnitte Ihres Designs anzuzeigen und sicherzustellen, dass es Ihre Anforderungen erfüllt.

Unsere PLDs ermöglichen das einfache Design und Programmieren von Lösungen über die grafische Benutzeroberfläche von Interconnect Studio. Ein PLD-Programmierer von TI und das zugehörige Evaluierungsmodul sind die einzigen Hardwarekomponenten, die Sie benötigen, um Bausteine für Evaluierung, Prototypenerstellung oder Produktion zu konfigurieren.  

Fordern Sie ganz einfach benutzerdefinierte Muster oder Produktionsbausteine direkt über Interconnect Studio an. Ganz gleich, ob Sie die PLDs programmieren, das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Hardware-Zustandsmaschine, die einsatzbereit ist, ohne Softwareentwicklung.

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
Erfahren Sie, wie Sie ein PLD von TI in intelligenten Belegungsbeleuchtungsanwendungen einsetzen können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
Erfahren Sie, wie Sie eine Nachschlagetabelle in Ihrem programmierbaren Logikdesign verwenden.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
Entdecken Sie, wie die programmierbare Logik von TI Ihre Anforderungen an die Ein-/Ausschaltreihenfolge vereinfachen kann.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul TPLD1201 (für RWB-Gehäuse)
Das TPLD1201-RWB-EVM unterstützt Benutzer bei der Konfiguration von TPLD1201RWB Bausteinen, ohne dass die Bausteine auf die Platine gelötet werden müssen. Verwenden Sie die Software Interconnect Studio (ICS) für schnelle Evaluierung, Entwicklung, Simulation und Programmierung. Nach der (...)
Hardware-Programmiertool
Programmierkit, das mit den Evaluierungsmodulen für programmierbare Logikbausteine (TPLD) von TI kom
Mit diesem Tool können Sie eine Schnittstelle zwischen einem Computer, auf dem InterConnect Studio läuft, und einem TPLD-Evaluierungsmodul (EVM) herstellen, um Geräte mit Strom zu versorgen und zu programmieren. Beachten Sie, dass dieses Tool für den Anschluss an TPLD-EVMs vorgesehen ist und keine (...)
TPLD1202

Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.506

TPLD2001-Q1

Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.696

TPLD2001

Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.59