D-Typ-Flipflops
Synchrone Einzel-Bit- Bis 22-Bit-Speicherregister vom Typ D.
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Parameterspezifikation auswählen
Neue Produkte
Verbessertes Produkt – Einfach-Flipflop (Typ D) mit asynchronem Clear
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95
Flankengesteuerte Achtfach-Flipflops, Typ D, mit Tri-State-Ausgängen, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257
Flankengesteuerte Achtfach-Typ-D-Flipflops mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257
Achtfach-Flipflops (Typ D) mit Clear, für die Automobilindustrie,
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.254
Zweifach-Flipflops (Typ D) für die Automobilindustrie mit positiver Flankensteuerung, Clear und Pres
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.155
Warum sollten Sie sich für unsere D-Typ-Flipflops entscheiden?
Verfügbare Formfaktoren
Unser Portfolio an D-Typ-Flipflops ist in einer Vielzahl von Gehäuseangeboten für jede Situation erhältlich.
Abdeckung eines erweiterten Spannungsbereichs
Mit Bausteinen, die von 0,8 V bis 18 V arbeiten, gibt es keinen Bereich, in dem unsere D-Typ-Flipflops nicht arbeiten können.
Spezielle D-Typ-Flipflops
Es spielt keine Rolle, ob Ihr Design für ein Automobil, für die Luft- und Raumfahrt oder für etwas dazwischen bestimmt ist – wir haben einen qualifizierten Baustein, der Ihre Anforderungen erfüllt.
Gängige Anwendungen von D-Typ-Flipflops
Speichern Sie Daten, bis sie benötigt werden
D-Typ-Flipflops ermöglichen die Speicherung von Daten, bis sie benötigt werden, und eignen sich hervorragend für die Verbindung mit anderen Speicherkomponenten in einem Design.