Flipflops, Latches & Register

Synchroner und asynchroner Speicher

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Suchen Sie in unserem umfangreichen Sortiment von mehr als 900 Zähler-, Flipflop-, Haltespeicher- und Registerlogikfunktionen nach synchronen und asynchronen Booleschen Speicheroptionen. Diese Bausteine sind in einer Vielzahl von Eingangs-/Ausgangskonfigurationen und mehreren Gehäuseoptionen erhältlich, um ein breites Spektrum an Designanforderungen zu erfüllen.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Parameterspezifikation auswählen

SN74LVC1G175B-Q1

Automotive Single D-Type Flip-Flop with Asynchronous Clear

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.165

SN74LVC1G175B-EP

Verbessertes Produkt – Einfach-Flipflop (Typ D) mit asynchronem Clear

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95

SN74LVC595A

1.65-V to 3.6-V, 8-bit shift register with 3-state output registers

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1

SN74LV8T574-Q1

Achtfach-Flipflops, Typ D, mit Tri-State-Ausgängen und integrierter Pegelübersetzung, für die Automo

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.201

SN54SC1G175-SEP

Strahlungstolerantes Einzel-Flipflop mit Clear

SN74AHC7541-Q1

Automotive octal buffers and line drivers with three-state outputs and schmitt-trigger inputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.257

Die wichtigsten Vorteile unserer Flipflops, Latches und Register

checkmark

Das branchenweit umfangreichste Portfolio

Erfüllen Sie alle Ihre Logikanforderungen mit unserem breiten Portfolio von mehr als 900 Zählern, Flipflops, Latches und Registern.

checkmark

Optimiert für Controller der nächsten Generation

Modernste Mikroprozessortechnologie von heute 

checkmark

Qualifiziert für neueste Industriestandards

Prüfung und Fertigung nach den Qualitätsanforderungen von Automotive, Raumfahrt, Militär und Industrie

checkmark

Das branchenweit kompakteste Gehäuse

Schaffen Sie mehr Raum auf der Platine und erhöhen Sie die Dichte mit den branchenweit kleinsten Gehäusen. 

Gängige Anwendungen von Flipflops, Latches und Registern

Anzahl der Eingänge eines Mikrocontrollers erhöhen

Ein häufig auftretendes Problem bei der Arbeit mit einem Mikrocontroller besteht darin, dass er über zu wenig GPIO-Pins zum Einlesen mehrerer Sensoren verfügt. Über ein Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Eingängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller eingelesen werden.

Druckschalter in Kippschalter umwandeln

Für einige Systemfunktionen ist ein Kippschalter erforderlich, z. B. als primärer Netzschalter für eine Anlage. In diesem Video wird kurz erläutert, wie Sie diese Umschaltung mit einem Taster oder einem Druckschalter durchführen.

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic
Halbleiterrelais ersetzen herkömmliche mechanische Relais in vielen neueren digitalen Systemen. Dies gilt insbesondere für Anwendungen mit kleineren Formfaktoren wie intelligente Thermostate und Gebäudesteuertafeln.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
Schieberegister bieten eine einfache, kostengünstige und flexible Methode zur Erhöhung der Gesamtzahl der Eingangs- oder Ausgangspins (EA) auf einem Systemcontroller. 
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Alarm-/Manipulationsschaltung mit einem S-R-Latch entwickeln
Alarmschaltkreise werden in kritischen Teilen von Systemen verwendet, in denen ein Ereignis gemeldet und behoben werden muss. In diesem Video wird eine einfache Latching-Lösung vorgestellt, die gewährleistet, dass die Alarm Auslöser-Ereignisse nicht verpasst werden.