Schieberegister
Synchrone Speicherregister mit seriellem Eingang, parallelem Ausgang bzw. parallelem Eingang und seriellem Ausgang
Nach Kategorien durchsuchen
Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf E/A-Begrenzung, wie zum Beispiel das Erhöhen der Anzahl von Eingängen auf einem Mikrocontroller oder das Erhöhen der Anzahl von Ausgängen auf einem Mikrocontroller, mit unserem Sortiment von mehr als 100 Schieberegistern mit parallelem Eingang, seriellem Ausgang sowie seriellem Eingang und parallelem Ausgang.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Spannung
Einstufung
Gehäuse
Merkmale
Vorteile unserer Schieberegister
Schmitt-Trigger-Eingänge
Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 14 bis 28 Pins. Ausgewählte Gehäuse sind als Ausführung mit benetzbaren Flanken verfügbar.
Breites Spektrum an Schieberegister-Funktionen
Erfüllen Sie Ihre Designanforderungen mit synchronem und asynchronem Laden, Eingangs- und Ausgangsspeicherregistern und universellen Funktionen.
Gemeinsame Anwendungen und Merkmale des Schieberegister-Portfolios
Erhöhen Sie die Anzahl der Ausgänge eines Mikrocontrollers
Ein Mikrocontroller verfügt oft nicht über genügend GPIO-Pins (General Purpose Input/Output), um auf mehrere Sensoren oder LEDs zu schreiben. Ein Schieberegister mit seriellem Eingang und parallelem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Ausgängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller schreiben.
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
Anzahl der Eingänge eines Mikrocontrollers erhöhen
Es befinden sich oft nicht genügend GPIO-Pins (General Purpose Input/Output) an einem Mikrocontroller, um mehrere Sensoren einlesen zu können. Ein Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Eingängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller lesen.
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
Reduzieren Sie die Rauschbelastung
Unsere HCS-Familie (Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Schmitt-Trigger) arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschaufkommen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen
Bei dem Small-Outline Transistor Thin (SOT-23-THN) DYY-Gehäuse handelt es sich um ein bedrahtetes Gehäuse für diskrete Logik mit den Abmessungen 4,2 mm × 3,26 mm, das 57 % kleiner ist als das Äquivalent eines TSSOP-Gehäuses (Thin Shrink Small Outline Package). Das 0,5-mm-Standardraster des DYY-Gehäuses ermöglicht die einfache Integration in bestehende Fertigungseinrichtungen.
Die Abmessungen des unbedrahteten 14-poligen BQA (WQFN)-Gehäuses (Very Very Quad Flat No-Lead) betragen gerade einmal 3 mm × 2,5 mm; damit ist das Gehäuse 76 % kleiner als das TSSOP-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in Ausführungen mit benetzbarer Flanke erhältlich, was eine optische Inspektion – statt der herkömmlichen Röntgeninspektion – bei der Fertigung ermöglicht.
Von links nach rechts: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP
Vorgestellte Produkte für Schieberegister
Technische Ressourcen
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
Designing with Shift Registers
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
Neue Produkte
Shift-and-Store-Busregister mit 8 Stufen und 3-stufigen Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.197
8-Bit-Schieberegister für die Automobilindustrie mit Tri-State-Ausgangsregistern, 1,65 V bis 3,6 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1