AND-Gatter
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
Verbessertes Produkt, Einzel-AND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.8
Einzel-UND-Gatter für die Automobilindustrie mit 3 Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.13
Einkanal-UND-Gatter für die Automobilindustrie, 2 Eingänge und Open-Drain-Ausgang, 1,1 V bis 5,5 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.072
UND-Gatter für die Automobilindustrie, 1 Kanal, 2 Eingänge, 1,1 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.061
Automotive 4-ch, 2-input, 2V-to-6V AND gate with TTL compatible inputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.142
Warum sollten Sie sich für unsere AND-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie aus Produkten im Bereich von 0,8 V bis 18 V aus, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Schmitt-Trigger-Eingänge
Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Gemeinsame Anwendungen und Merkmale des UND-Gatter-Portfolios
Kombinieren von Power-Good-Signalen
Da Power-Good-Signale oft über relativ große Entfernungen geleitet werden, können sie die Parasitäreffekte nicht immer überwinden. Dieses Video behandelt kurz zwei einfache Lösungen mit Standard-Logikbausteinen.
Vorgestellte Produkte für AND-Gatter
Erfahren Sie mehr über gängige Anwendungen von UND-Gattern
Digitale Signale müssen während des Systembetriebs mitunter aktiviert oder deaktiviert werden. In diesem Video erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, den Ausgang zu behandeln, wenn eine Leitung deaktiviert ist, und welche Logikbausteine die einzelnen Funktionen übernehmen können.
Vorgestellte Produkte für AND-Gatter
Auswirkungen von Rauschen reduzieren
Unsere Hochgeschwindigkeits-Metalloxid-Halbleitern mit Schmitt-Auslöser (HCS) arbeiten über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2 bis 6 V. Schmitt-Auslöser-Eingänge helfen bei der Dekodierung von sauberen Signalen in 3,3- und 5-V-Anwendungen mit hohem Rauschen und verbessern die Leistung bei langsamen Signalen durch schärfere Übergänge zwischen logischen Pegeln.
Reduzieren Sie Rauschen und sparen Sie Energie mit der neuen Logikfamilie HCS
Informationen zu Schmitt-Auslösern
Vorgestellte Produkte für Schmitt-Trigger-Eingänge
Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen
Das SOT-23-Thin (DYY)-Gehäuse ist das branchenweit kleinste Gehäuse mit diskreten Logik-Anschlusspins (4,2 mm x 3,26 mm), und damit 57 % kleiner als ein vergleichbares TSSOP. Mit einem Standardabstand von 0,5 mm lässt sich das DYY-Gehäuse problemlos in die vorhandene Fertigungsanlage integrieren. Das BQA-Gehäuse ist das kleinste 14-polige QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead) von TI. Es misst 3,0 mm x 2,5 mm, und ist damit 76 % kleiner als das Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in „Wettable Flank“-Konfigurationen erhältlich, um eine optische Inspektion im Gegensatz zu herkömmlichen Röntgeninspektionen während der Fertigung zu ermöglichen.
Von links nach rechts: SOT-23-THIN, TSSOP, SOIC, SSOP