XNOR-Gatter (Exklusives NOR)
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Lösen Sie häufige kombinatorische Logikprobleme, wie zum Beispiel das Vergleichen digitaler Signale oder das Erkennen von Phasenunterschieden in Eingangssignalen oder das Vergleichen bei zwei gleichartigen Eingänge, mit unserem Sortiment an XNOR-Gates. Das Sortiment umfasst Open-Drain- und Schmitt-Auslöser-Bausteinoptionen erhältlich in 4 Kanal-Konfigurationen.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Einstufung
Merkmale
Warum sollten Sie sich für unsere XNOR-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie aus Produkten im Bereich von 2 V bis 18 V, die Ihre sämtlichen Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins.
Schmitt-Trigger-Eingänge
Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Trigger-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Gängige Anwendungen von XNOR-Gattern
Ein Phasendetektor gibt ein PWM-Signal aus, das der Phasendifferenz zwischen den Eingangssignalen entspricht. In diesem Video erfahren Sie, wie ein XNOR-Gatter als invertierter Phasendetektor genutzt werden kann.