XOR-Gatter (Exklusives OR)
Vereinfachen Sie Ihre Signalkette mit kombinatorischer Logik
Nach Kategorien durchsuchen
Lösen Sie häufige kombinatorische Logikprobleme, wie zum Beispiel das Vergleichen digitaler Signale oder das Erkennen von Phasenunterschieden in Eingangssignalen oder das Vergleichen bei zwei gleichartigen Eingänge, mit unserem Sortiment an mehr als 50 XOR-Gates. Das Sortiment umfasst Open-Drain- und Schmitt-Auslöser-Bausteinoptionen erhältlich in 1-4-Kanal-Konfigurationen.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Spannung
Einstufung
Gehäuse
Merkmale
Warum sollten Sie sich für unsere XOR-Gatter entscheiden?
Weiter Betriebsspannungsbereich
Wählen Sie Produkte im Bereich von 0,8 V bis 18 V aus, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 5 bis 20 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Schmitt-Trigger
Unsere neue HCS-Familie bietet Schmitt-Auslöser-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.
Gängige Anwendungen von XOR-Gattern
Erkennen von Phasendifferenzen in Eingangssignalen
Ein Phasendetektor gibt ein PWM-Signal aus, das der Phasendifferenz zwischen den Eingangssignalen entspricht. Dieses Video erklärt kurz und prägnant, wie ein XOR-Gatter als Phasendetektor funktioniert.