Umsetzer mit Masseverschiebung
Lösen Sie dank unserer kostengünstigen Umsetzer mit Masseverschiebung und kleinem Formfaktor das Problem des Masseversatzes in Systemen
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Umsetzer mit Masseverschiebung ermöglichen die nahtlose Kommunikation zwischen Systemen mit verschiedenen Massespannungen und gewährleisten somit einen zuverlässigen Betrieb über verschiedene Anwendungen hinweg. Unsere auf Effizienz ausgelegten Lösungen sind in kleinen Gehäusen erhältlich, die Platinenplatz sparen und Systemkosten senken – bei gleichzeitig hoher Leistung.
Produkte nach Typ suchen
Max. Masse-Offsetspannung
Bauteileinstufung
Ausgangstyp
Warum sollten Sie sich für unsere Umsetzer mit Masseverschiebung entscheiden?
Kompakte Baugröße
Unsere Gehäuse mit kleinem Formfaktor tragen dazu bei, die Platinengröße zu reduzieren und eine Miniaturisierung ohne Leistungseinbußen zu ermöglichen.
Kostengünstige Lösungen
Bewältigen Sie häufige, durch das Problem des Masseversatzes entstehende Herausforderungen mit einem effizienten Design, das zur Reduzierung der Gesamtsystemkosten beiträgt.
Schnelles Ansprechen
Ermöglichen Sie eine hohe Geschwindigkeit und Effizienz in einer zunehmend vernetzten und datenintensiven Welt mit hohen Datenraten und geringer Ausbreitungsverzögerung.
Umfangreiches Portfolio
Unterstützen Sie Ihre Schnittstellenanforderungen mit einem umfassenden Portfolio von Umsetzern, die in verschiedenen Kanalzahlen, Kanalkonfigurationen und Gehäusetypen verfügbar sind.
Technische Ressourcen
Not All Grounds Are 0V
Uneven grounds? Address offset challenges with novel ground-level translators (Rev. A)
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Massepegelumsetzern
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Unerwünschten Masseversatz gezielt angehen und Platinen erheblich verkleinern
Vorteile:
- Ersetzen Sie sperrige und teure Methoden durch unsere kompakten und kostengünstigen Lösungen.
- Ein Betriebstemperaturbereich von – 40 °C bis 125 °C sorgt für höchste Zuverlässigkeit.
- Unterstützung mehrerer Schnittstellen mit einem Baustein, von serieller Highspeed-Peripherieschnittstelle bis hin zum universellen asynchronen Empfängersender.
Ausgewählte Ressourcen
- TXG4041-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 3/1-Konfiguration
- TXG4042-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 2/2-Konfiguration
Nahtlose Kommunikation zwischen 48-V- und 12-V-Batteriesystemen
Vorteile:
- Entspricht ISO-Norm 21780
- Reduziert Signalstörungen durch lange Kabel mit großem Querschnitt
Ausgewählte Ressourcen
- TXG4041-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 3/1-Konfiguration
- TXG4042-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 2/2-Konfiguration
Höhere Signalintegrität in rauen Umgebungen
Vorteile:
- AC-Rauschunterdrückung und Schmitt-Trigger-Eingänge sorgen für zuverlässige, rauscharme Kommunikation in rauen Umgebungen.
- Kanal-zu-Kanal-Versatz und Pulsweitenverzerrung minimiert – mit Unterstützung für hohe Datenraten. Dies ermöglicht eine konsistente, deterministische Signalübertragung in industriellen Echtzeitsteuerungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TXG4041-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 3/1-Konfiguration
- TXG4042-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 2/2-Konfiguration
Klare Signale dank unserer Umsetzertechnologie auf Masseebene
Vorteile:
- Unser Umsetzer mit niedriger Ausbreitung ermöglicht eine schnellere Signalverarbeitung.
- Geringeres Bounce-Masserauschen macht zuverlässigere Wellenformen und Messungen möglich.
Ausgewählte Ressourcen
- TXG4041-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 3/1-Konfiguration
- TXG4042-Q1 – 4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 2/2-Konfiguration
Neue Produkte
2-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±10 V, 2/0-Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.209
2-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 1/1-Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.245
2-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±10 V, 1/1-Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.209
2-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 2/0-Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.245
4-Bit-Massepegelumsetzer für die Automobilindustrie mit fester Richtung, ±40 V, 3/1-Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.327