Spannungsumsetzer
Überbrücken Sie E/A-Spannungsabweichungen in Ihrem System mithilfe von Pegelverschiebern.
Nach Kategorien durchsuchen
Richtungssteuerung
Ausgabetyp
Schnittstelle
Bauteileinstufung
Neue Produkte
Feldeffekttransistoren, N-Kanal, 5-V-Anreicherungstyp
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.061
Octal buffer with 3-state outputs, schmitt-trigger input, dual enable and level-shifting
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.3
Octal buffer with open-drain outputs, dual enable and level-shifting
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.3
Automotive octal buffer with 3-state outputs, schmitt-trigger input, enable and level-shifting
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354
Automotive 2-bit dual-supply bus transceiver with configurable voltage translation
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.479
Warum sollten Sie sich für unsere Spannungspegelumsetzer und Pegelverschieber entscheiden?
Skalierbarkeit
Nutzen Sie die Flexibilität unseres Sortiments an Umsetzerprodukten, die Ein-/Ausgänge in einem Bereich von 0,65 V bis 30 V unterstützen.
Erschwinglichkeit
Wir sind bestrebt, Innovationen leichter zugänglich zu machen, indem wir kosteneffiziente Pegelverschieber entwickeln, die unsere neuesten Technologien und Gehäusedesigns nutzen.
Verfügbarkeit
Dank unserer internen Fertigungskapazitäten können wir unseren Kunden größere Versorgungssicherheit gewährleisten und das Wachstum unserer Kunden auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin unterstützen.
Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio für Spannungsumsetzer das richtige Modell für Ihre Entwicklungsanforderungen
Vorteile unserer Umsetzer mit automatischer Richtungserkennung
Spannungsumsetzer mit automatischer Richtungserkennung sind in Dual-Supply-Konfigurationen verfügbar. Sie erfassen automatisch die Richtung des Signals, ohne dass ein Richtungssteuerungspin erforderlich ist. Dabei müssen eine Reihe von Kompromissen getroffen werden, z. B. im Hinblick auf Antriebsstärke, Datenrate und die Umsetzung mehrerer Spannungen. Der breite Funktionsumfang bietet Optionen für alle möglichen Designanforderungen.
- Arbeitet mit bidirektionalen Signalen.
- Bausteine verfügbar, die für gängige Schnittstellen optimiert wurden.
- Funktioniert mit Open-Drain- und Push-Pull-Schnittstellen
- Designflexibilität mit externen Pull-up-Widerständen.
- Zu den Open-Drain-Anwendungen gehören: I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
- Anwendungen für Push-Pull: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
- Multisource-Gehäuse und Pinbelegungen
Vorteile unserer richtungsgesteuerten Umsetzer
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer führen eine nicht invertierende Aufwärts- oder Abwärtsumsetzung eines unidirektionalen Signals durch. Sie verfügen über einen oder mehrere Richtungssteuerungspins, mit denen der Entwickler konfigurieren kann, welche Pins Ein- oder Ausgänge sind. Dies ermöglicht die gleichzeitige Aufwärts- und Abwärtsumsetzung auf einem Baustein und erhöht die Flexibilität. Viele Bausteine verfügen über eine Bus Hold-Funktion, wodurch der letzte bekannte Ausgangszustand beibehalten wird, wenn die Eingänge fließend sind oder eine hohe Impedanz haben.
- Gepufferter Push-Pull-Ausgang für hohe Antriebsstärke
- Ein oder mehrere Pins zur Richtungssteuerung
- Bausteine verfügbar, die für gängige Schnittstellen optimiert wurden.
- Die Bus Hold-Funktion ist in der Teilenummer durch den Buchstaben „H“ gekennzeichnet
- Zu den Anwendungen gehören: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
- Multisource-Gehäuse und Pinbelegungen
Vorgestellte Produkte für Richtungsgesteuerte Umsetzer
Vorteile unserer Umsetzer mit fester Richtung
Umsetzer mit fester Richtung führen eine nicht invertierende Aufwärts- oder Abwärtsumsetzung eines eingehenden Signals am Eingang eines Bausteins zum Ausgang des Bausteins in eine Richtung durch. Single-Supply-Umsetzer verfügen über eine Versorgungsspannung, die den Referenzpegel für den Ausgang zur Verfolgung bereitstellt und umsetzende Puffer sowie umsetzende Logikgatter umfasst. Die Übersetzung von Logikgattern verfügt über eine integrierte Logikfunktionalität und führt eine Aufwärts- oder Abwärtsspannungsübersetzung durch.
- Single-Supply-Umsetzer vereinfachen das Systemdesign.
- Dual-Supply-Umsetzer bieten einen dynamischen Betriebsbereich für die Spannungsumsetzung.
- Spannungsumsetzungslogikgatter erfüllen zwei Funktionen in einem Chip.
- Zu den Anwendungen gehören: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S