BLDC-Treiber
Gate-Treiber und integrierte FET-Motortreiber für BLDC- und PMSM-Motoren
Nach Kategorien durchsuchen
Erzielen Sie mit unserem Portfolio an BLDC-Treibern schnell reibungsloses, präzises Laufverhalten. Unsere Produkte integrieren Schutz-, Sensorik- und Power-Management mit Motortreiberlösungen für kleinere Lösungsgröße und effizienten Motorbetrieb. Unsere BLDC-Treiber wurden mit Blick auf funktionale Sicherheit entwickelt, um Sie bei der Einhaltung der Industrienormen für funktionale Sicherheit zu unterstützen.
Gate-Treiber
Integrierte FET-Treiber
BLDC-Treiber für Automobilanwendungen und funktionale Sicherheit
Zugehörige Kategorien
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
Vorteile unserer BLDC-Treiber
Funktionale Sicherheit
Verbessern Sie die Systemrobustheit mit fortschrittlichen Schutzfunktionen, konform mit der Norm ISO 26262 zur funktionalen Sicherheit für den Einsatz in Systemen bis ASIL D.
Hohe Effizienz und Präzision
Optimieren Sie EMI und Effizienz mit unseren Smart-Gate-Treibern und erhöhen Sie die Präzision mit unseren integrierten Strommessverstärkeroptionen.
Reduzieren Sie Größe und Kosten
Senken Sie Design- und Stücklistenkosten mit integrierten Lösungen, um die Anforderungen an Ihren System-Footprint zu erfüllen.
Konfigurierbarkeit des Systems
Entwickeln Sie konfigurierbare BLDC-Motorsysteme mit einem breiten Spektrum von Spannungs- und Leistungspegeln und erhöhen Sie gleichzeitig die Designflexibilität, indem Sie optional Funktionen wie Power-Blocks und Schutzfunktionen integrieren.
Technische Ressourcen
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
Werden Sie Motorantriebs-Experte für bürstenlose Gleichstrommotoren!
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.
Vorteile:
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
- Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen
Ausgewählte Ressourcen
- Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) – Application note
Hohe Leistung und Effizienz für E-Bike- und E-Roller-Anwendungen mit robusten bürstenlosen DC-Gate-Treibern
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen der E-Mobilität zu erfüllen.
Vorteile:
- Erstellen Sie kostengünstige Designs für E-Mobilitätsanwendungen mit außergewöhnlicher Leistung und Effizienz
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010056 – Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70
Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern
Unsere hochleistungsfähigen und hochpräzisen Stromerfassungs-Gate-Treiber unterstützen Sie bei der Lösung vieler Herausforderungen bei der Konzeption von BLDC-Motorsystemen, um die EPS-Designanforderungen zu erfüllen.
- Funktionale Sicherheit: konform mit ISO 26262 für den Einsatz in Systemen bis ASIL D
- Präzise Stromerfassung für präzise Kommutierung und Drehmomentrückmeldung
- Unterstützt Betriebsspannungen bis zu 4,5 V unter rauen Batteriebedingungen
- Integrierter Selbsttest (BIST), Diagnose und Schutz bei Über-/Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
- VGS- und VDS-Überwachung und -Schutz zur Verhinderung von Blockieren und Durchbrennen für Low-Side-FET und Highside-FET
Ausgewählte Ressourcen
Neue Produkte
Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobilindustrie, 48 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.325
24-V- und 48-V-Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobil
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.34
3-phasiger bürstenloser DC-Motortreiber mit integrierten FETs, 24 V abs max., 3 bis 20 V, für Anwend
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.68