Halbbrückentreiber

Unser umfassendes Sortiment an Halbbrücken-Gate-Treibern bietet sowohl Systemrobustheit als auch hohe Leistungsdichte für zahlreiche Anwendungen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Halbbrückentreiber integrieren einen High-Side- und Low-Side-Treiber und reduzieren Schaltverluste, bewältigen laute Umgebungen und verbessern die Systemeffizienz. Mit Ressourcen wie Videos, technischen Artikeln und anderen technischen Dokumenten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Designprozess abzudecken. 

Auswählen nach Busspannung


Halbbrückentreiber mit < 120 V


Halbbrückentreiber mit < 700 V

Finden Sie Ihren Halbbrücken-Gate-Treiber nach Anwendung

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
In diesem Dokument wird der Halbbrücken-Gate-Treiber UCC27710 von TI für 620 V mit Sperre verwendet, um die verschiedenen Komponenten einer Bootstrap-Schaltung zu präsentieren und darzulegen, wie diese richtig ausgewählt werden, um ein vorhersehbares Schalten der Leistungs-FETs zu gewährleisten.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
Dieser Anwendungshinweis legt die Vorteile von UCC27282 gegenüber Treibern der vorherigen Generation dar, welche eine Optimierung des Designs ermöglichen und die Robustheit verbessern. 
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
UCC27712-Q1: Ersetzen von 3-Phasen-Brückentreibern durch Halbbrückentreiber in Gleichstromkompressoren für die Automobilindustrie
Dieser technische Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Leistungen von UCC27712-Q1-Halbbrücken-Gate-Treibern gegenüber einigen 3-Phasen-Brückentreibern in Wechselstromkompressoren für die Automobilindustrie. 

Referenzdesigns für Halbbrückentreiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für Leistungsstufen für DC/DC-Wandler mit <100 VIN
Dieses Referenzdesign implementiert ein Hochfrequenz-Leistungsstufendesign basierend auf dem UCC27282-120-V-Halbbrücken-MOSFET-Treiber und CSD1953-100-V-Leistungs-MOSFETs. Mit effizienten Schaltern und einem flexiblen VGS-Betriebsbereich kann dieses Design die Gesamtverluste von Gate-Ansteuerung (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für DC/DC-Wandler mit 600-W-Half Brick und digitaler Steuerung für Telekommunikations

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

Referenzdesign
Referenzdesign eines Hochspannungs-Motortreibers mit hoher Leistung für HLK-Kompressoren in Fahrzeug
Dieses Referenzdesign für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) dient zur Steuerung des Klimakompressors (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) von Kraftfahrzeugen. Es verwendet den High- und Low-Side-Gate-Treiber UCC27712-Q1, gefolgt von diskreten Halbbrücken mit Bipolartransistoren mit isolierter (...)
UCC27884-Q1
Halbbrückentreiber

Automotive, 230V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and high dV/dt tolerance

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.602

UCC27884
Halbbrückentreiber

230V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and high dV/dt tolerance

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.51