Low-Side-Treiber
Unsere Low-Side-Gate-Treiber sorgen für zuverlässige und effiziente Stromversorgungssysteme.
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Low-Side-Treiber tragen dazu bei, das Potenzial Ihres Designs zu maximieren, indem sie Schaltverluste reduzieren, die Widerstandsfähigkeit Ihres Systems gegenüber Rauschen erhöhen und die Systemdichte verbessern, um ein effizientes und zuverlässiges Design zu ermöglichen. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Designressourcen, inklusive Videos, technischen Artikeln und Referenzdesigns, zur Verfügung, um Sie während des gesamten Designprozesses zu unterstützen.
Auswählen nach Kanal
Einkanalige Low-Side-Gate-Treiber
Zweikanalige Low-Side Gate-Treiber
Technische Ressourcen
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Maximieren Sie die Leistungsdichte in Server-Stromversorgungseinheiten mit den Low-Side-Gate-Treibern von TI mit hoher Antriebsleistung und kompakten Gehäuseoptionen
Mit erhöhter Antriebsstärke, schnelleren Schalteigenschaften und mehreren Unterspannungsabschaltungsoptionen (UVLO) tragen die Low-Side-Treiber von TI dazu bei, Verluste bei der Leistungsfaktorkorrektur und synchronen Gleichrichterleistungsstufen zu minimieren.
Vorteile:
- Erweiterte Versorgungsspannungsbereiche bieten ausreichend Spielraum für Übersteuerungsschutz.
- Gegenstromhandhabung für zuverlässige Transientenfähigkeit ohne zusätzliche Komponenten.
- No-Lead-Gehäuse mit kleinem Umriss tragen dazu bei, die Größe und das Gewicht der Leiterplatte zu reduzieren.
- Mehrere UVLO-Optionen einschließlich 5-V-UVLO, der höhere Frequenzen ermöglicht und Leistungsverluste minimiert.
Ausgewählte Ressourcen
- UCC27624 – 2-Kanal-Low-Side-Treiber, 5 A/5 A, mit 4 V UVLO, 30 V VDD und geringer Ausbreitungsverzögerung
- UCC27614 – Einkanaliger Low-Side-Treiber, 10 A/10 A, mit 4 V UVLO, 30 V VDD und geringer Ausbreitungsverzögerun
- UCC27511A – Einkanal-Gate-Treiber mit 4 A/8 A mit 5-V-UVLO, geteilten Ausgängen, 5-V-IN-Handhabung
- Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver – Application note
- Managing power-supply noise with a 30-V gate driver – Technical article
Maximieren Sie die Leistungsdichte und Effizienz mit Low-Side-Gate-Treibern von TI, die eine hohe Antriebsstärke und eine geringe Ausbreitungsverzögerung in kompakten Gehäusen kombinieren
Durch die erhöhte Antriebsstärke und die schnellen Schalteigenschaften können Halbbrückentreiber von TI dazu beitragen, die Verluste in AC/DC- oder DC/DC-Leistungsstufen zu minimieren.
Vorteile:
- Zweifache 5-A-Kanäle zur Ansteuerung mehrerer Leistungsschalter von einem einzigen Gerät.
- Geringe Ausbreitungsverzögerungen für kürzere Totzeiten und einen höheren Wirkungsgrad.
- Erweiterte Versorgungsspannungsbereiche bieten ausreichend Spielraum für Übersteuerungsschutz.
- Gegenstromhandhabung für zuverlässige Transientenfähigkeit ohne zusätzliche Komponenten.
- Kompakte Gehäuseoptionen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts.
Ausgewählte Ressourcen
- UCC27624 – 2-Kanal-Low-Side-Treiber, 5 A/5 A, mit 4 V UVLO, 30 V VDD und geringer Ausbreitungsverzögerung
- UCC27614 – Einkanaliger Low-Side-Treiber, 10 A/10 A, mit 4 V UVLO, 30 V VDD und geringer Ausbreitungsverzögerun
- UCC27531 – Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD und geteilten Ausgängen
- UCC27624DGNEVM – UCC27624-Evaluierungsmodul für zweikanaligen 30-V-, 5-A-Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber
- UCC27614EVM – UCC27614 Einkanal-Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V, 10 A – Evaluierungsmodul
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – Application note
- Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver – Application note
Von Antriebssträngen bis hin zu Heiz- und Kühlsystemen: Die Low-Side-Gate-Treiber von TI bieten Zuverlässigkeit und Effizienz ohne Kompromisse bei Größe und Gewicht eingehen zu müssen
Durch die erhöhte Antriebsstärke und die schnellen Schalteigenschaften tragen Low-Side-Treiber von TI dazu bei, Verluste zu minimieren und die Zuverlässigkeit in allen Fahrzeugdesigns zu verbessern.
Vorteile:
- Negative Spannungs- und Gegenstromhandhabung für höhere Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Komponenten.
- 5-V-Unterspannungsschutz für den Betrieb bei niedrigeren Vorspannungen für höhere Schaltfrequenzen und geringere Systemgrößen.
- Erweiterte Versorgungsspannungsbereiche bieten ausreichend Spielraum für Übersteuerungsschutz.
- Kleine Gehäuse zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01407 – Referenzdesign für 400 W, 48 V Batterie-Eingang, 12 V Ausgangsleistung für die Automobilindustrie
- TIDM-BIDIR-400-12 – Bidirektionaler 400 V/12 V-DC/DC-Wandler – Referenzdesign
- UCC27624-Q1 – Automobil-2-Kanal-Low-Side-Treiber, 30 V VDD, 5 A/5 A, 4-V-UVLO, geringe Ausbreitungsverzögerung
- UCC27517A-Q1 – Einkanal-Gate-Treiber für 4 A/4 A für den Automobilbereich mit 5-V-UVLO und zwei Eingängen für die A
- UCC27624DGNEVM – UCC27624-Evaluierungsmodul für zweikanaligen 30-V-, 5-A-Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber
Entwickeln Sie leistungsfähigere und präzisere Lidarsysteme mit Galliumnitrid (GaN)-optimierten Low-Side-Gate-Treibern von TI
Das GaN-Low-Side-Treiberportfolio von TI bietet schmale Ausgangsimpulse und minimale Verzerrungen für präzise und kompakte Laser-Impuls-Erzeugungsstufen.
Vorteile:
- Die Impulsbreite von 1,25 ns am Ausgang und die Impulsverzerrung von 300 ps ermöglichen leistungsfähigere augensichere Diodenimpulse und präzise Lidarsysteme mit großer Reichweite.
- Die No-Lead-Gehäuse mit kleinem Formfaktor ermöglichen das Einpassen von mehr Dioden auf kleinem Raum.
- Getrennte Ausgänge für unabhängig einstellbare Antriebsstärke und Timing über externe Widerstände.
- Automobil- und Industrievarianten für alle Laser-Bildgebungsanwendungen mit GaN-Leistungsschaltern.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01573 – Referenzdesign für Nano-Laser-Treiber Referenzdesign für LiDAR
- LMG1025-Q1 – Einkanaliger Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie, 7 A/5 A, mit 5-V-UVLO für Anwendungen mit
- LMG1020 – 7-A/5-A Einzelkanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO für Eingangsimpulse im Nanosekundenbereich
- UCC27611 – Einkanaliger Gate-Treiber, 4/6 A, mit UVLO (4 V) und geregeltem Ausgang (5 V)
- LMG1025-Q1EVM – LMG1025-Q1 Evaluierungsmodul: GaN-Low-Side-Treiber und GaN FET LiDAR
- LMG1020EVM-006 – LMG1020 GaN-Low-Side-Treiber und GaN FET LiDAR-Evaluierungsmodul
- GaN Gate Driver Layout Help – Application note
Von universell einsetzbaren bis hin zu Hochleistungsprodukten: Das Portfolio von Low-Side-Gate-Treibern von TI steuert große und kleine Haushaltsgeräte zuverlässig an
Die Low-Side-Treiber von TI bieten erhöhte Zuverlässigkeit bei kleinen Gehäusegrößen für den Einsatz in Boost-Leistungsfaktorkorrekturstufen, Einzelschalter-Choppern oder Batterieentladungsschaltern.
Vorteile:
- Handling negativer Spannungen für Zuverlässigkeit gegen motorinduzierte Transienten.
- Erweiterte Versorgungsspannungsbereiche bieten ausreichend Spielraum für Übersteuerungsschutz.
- Kompakte Gehäuse zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts.
- Mehrere Unterspannungsabschaloptionen, einschließlich 5 V, tragen zur Erhöhung der Frequenzen bei und minimieren gleichzeitig die Leistungsverluste.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02010 – Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f
- TIDA-010216 – Akkupack-Referenzdesign für 16 serielle Zellen mit Low-Side-MOSFET-Steuerung für Anwendungen mit gro
- Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole – Application brief
- Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs – E-book
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für AD/DC-SMPS, 480 W, <17 mm schmal, 94 % Wirkungsgrad, schnelles Einschwingverhalte
TIDA-01495 is ein AC/DC-Stromversorgungs-Referenzdesign mit niedriger Bauhöhe (17 mm), 94,1 % Spitzenwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte, universellem Eingang, Ausgang mit 24 V und 480 W für Verbraucher. Die Schaltung besteht aus einer zweiphasigen Frontend-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im (...)
Referenzdesign für Einachsen-Motorsteuerung mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur
Referenzdesign nach Best Practices zur Integration von Einachsen-Motorsteuerung und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf einem einzigen Mikrocontroller. Diese Methode ist populär bei der Entwicklung von Kompressoren mit variabler Frequenz, insbesondere für HLK-Systeme. Diese Implementierung (...)
Bidirektionaler 400 V/12 V-DC/DC-Wandler – Referenzdesign
The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter. A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)
Neue Produkte
1-Kanal-Gate-Treiber f. Fahrzeuge, 7 A u. 5 A, m. 5-V-UVLO f. Eingangsimpulse im Nanosekundenbere
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.514
3-A-Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie mit Überstromschutz und 12 V-Unterspannungsabschaltu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354
3-A-Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie mit Überstromschutz und 8 V-Unterspannungsabschaltun
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354
Einkanaliger Low-Side-Treiber mit pos. Überstromschutz für Fahrzeuge, 8-V-UVLO, 30-V-VDD, 3 A/3 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.378
Einkanaliger Low-Side-Treiber mit pos. Überstromschutz für Fahrzeuge, 12-V-UVLO, 30-V-VDD, 3 A/3 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.378