Lastschalter

Umsteigen auf einen integrierten Lastschalter

Nach Kategorien durchsuchen

Lastschalter sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten von Stromschienen. Das breiten Portfolio von TI an Lastschaltern meistert mit umfangreichen Optionen für Strom, Gehäuse und Schutzfunktionen jede Designherausforderung. Finden Sie mit unserem parametrischen Suchtool schnell die Lösung zum Reduzieren von Leckstrom oder zum Regulieren des Einschaltstroms. Entdecken Sie für Anwendungen mit begrenzten Abmessungen und hoher Leistungsdichte die Wafer-Chip-Skala (WCSP) und HotRod™ QFN-Gehäuse. Schutz für USB-Typ-A-Anschlüsse finden Sie unter unseren zahlreichen Lastschaltern mit Sicherheitszertifizierungen, Gehäusen und Anschlussbelegungen nach Industriestandard.

Grenzen Sie Ihre Auswahl anhand Ihrer Systemanforderungen ein


Ausgangsstrom


Überstromschutz


USB Type-A

Wählen Sie Ihren Schalter nach Ihrer obersten Designpriorität aus


Kleine Größe


Geringer Leckstrom


Minimieren von Leistungsverlusten

Zugehörige Kategorien


High-Side-Schalter


USB-A-Controller

Lastschalter finden

Welche Funktionen hat ein Lastschalter?

Sanftes Aktivieren und Deaktivieren von Niederspannungs-Stromschienen bei gleichzeitigem Regulieren des Einschaltstroms

Lastschalter bieten einfache und unkomplizierte Lösungen zum Regulieren des Einschaltstroms. Im Vergleich zu diskreten Lösungen ermöglicht der in Lastschalter integrierte Softstart eine bessere Kontrolle über den Einschaltstrom und trägt dazu bei, Einbrüche der Stromversorgung und Spannungsabfall zu vermeiden. Lastschalter sind in kompakten und kostengünstigen 4-poligen oder 6-poligen Gehäusen erhältlich und ermöglichen kleinere, einfachere Designs mit weniger Komponenten. Außerdem integrieren Lastschalter zusätzliche Funktionen wie Ausgangsschnellentladung zur gesteuerten Abschaltung. Lastschalter mit kontrolliertem Ein- und Ausschalten bieten eine einfache Möglichkeit, bessere Kontrolle über die Niederspannungsverteilung zu gewährleisten.

Application note
Basics of Load Switches (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Lastschaltern.
PDF
Application note
Managing Inrush Current (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Einschaltstromregelung mit Lastschaltern.
PDF
Video
Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs
Erfahren Sie, wie Lastschalter im Vergleich zu diskreten Lösungen abschneiden.
Vorgestellte Produkte für einfache Leistungsverteilung
TPS22919 AKTIV Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)
TPS22995 AKTIV Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 3,5 A, Durchlasswiderstand 20 mΩ
TPS22919-Q1 AKTIV Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon

Begrenzen der Batterieentladung und Verlängern der Haltbarkeit

In Systemen mit begrenztem Batteriebudget ist die Regulierung des Gesamtableitstroms des Systems von entscheidender Bedeutung. Lastschalter sind als Modelle mit niedrigem Ruhestrom (wenn der Baustein aktiviert wird) und niedrigem Abschaltstrom (wenn der Baustein deaktiviert wird) verfügbar. Dank dieser Vielfalt können Entwickler entsprechend der Häufigkeit des Ein- und Ausschalten einer bestimmten Last den optimalen Lastschalter auswählen. Da die Batteriegröße oft durch die Gesamtsystemgröße begrenzt wird (beispielsweise in Verbraucher-Wearables), sind viele Lastschalter von TI mit geringem Leckstrom auch in ultrakompakten WCSP- oder QFN-Gehäusen erhältlich. Die Auswahl eines Lastschalters mit geringem Leckstrom reduziert den Stromverbrauch im Leerlauf und den Gesamtstromverbrauch der Batterie und ermöglicht so eine längere Systemlebensdauer.

Technical article
How can a load switch extend your device’s battery life?
Erfahren Sie am Beispiel einer Smartwatch, wie das Implementieren von Lastschaltern zur Reduzierung der Batterieentladung beitragen kann.
PDF | HTML
Application note
Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen zwei wesentlichen Leckspezifikationen für Lastschalter: Ruhestrom und Abschaltstrom.
PDF
Vorgestellte Produkte für Batterieeinsparungen
Neu TPS2291L02 AKTIV Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 22 mΩ, mit 90 nA IQ und Ausgangsschnellentladung
TPS22991I AKTIV Kleiner Kunststoff-Lastschalter, 5,5 V, 2,7 A, 28 mΩ, mit niedrigem Abschaltverlust
TPS22996H-Q1 AKTIV Zweikanaliger Lastschalter, 5,5 V, 4 A, 14 mΩ für die Automobilindustrie, mit einstellbarer Anstiegs

Handhaben präziser Anforderungen an Timing und Einschaltstrom

Wenn für einen Prozessor oder FPGA präzise Anforderungen an Einschaltstrom, Einschaltzeit und Ausschaltzeit bestehen, kann es schwierig sein, diesen Anforderungen mit diskreten Lösungen oder Sequenzern gerecht zu werden. Das Implementieren von Lastschaltern in den Leistungspfad ermöglicht die unabhängige Steuerung des Timings für jede Schiene. Mit einstellbarem Softstart und einstellbarer Ausgangsschnellentladung können Lastschalter sowohl die Ein- als auch die Ausschaltsequenzen besser durchführen. Lastschalter mit PG-Pins (Power Good) ermöglichen beim Sequenzieren mehrerer Lastschalter eine bessere Steuerung. Vbias-Pins (Bias-Vorspannung) ermöglichen niedrigere Vin-Spannungen für den Einsatz mit Niederspannungsprozessoren und FPGA-Schienen.

Application brief
Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi
Erfahren Sie, wie Lastschalter diskrete Lösungen in Sequenzierungsanwendungen verbessern.
PDF | HTML
Technical article
How and why you should use load switches for power sequencing
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von Lastschaltern zum Steuern von Timing und Sequenzierung der Stromverteilung.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Ein-/Ausschaltreihenfolge
TPS22997 AKTIV Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good
TPS22992 AKTIV Lastschalter für 5,5 V, 6 A, 8,7 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladu
TPS22954-Q1 AKTIV 5,7 V, 5 A, 14 mΩ-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, Spannungsüberwachung und Ausgangsdiag

Verbesserter Wirkungsgrad und Bewahren von Spannungsreserve für nachgelagerte Schienen

In hocheffizienten 3,3-V-Systemen (wie optischen Modulen) sind die Leistungsbudgets begrenzt, und jede Komponente verbraucht wertvolle Spannungsreserven. Die Verwendung eines Lastschalters mit niedrigem Durchlasswiderstand minimiert den Spannungsabfall, was höhere Spannungsreserven für nachgelagerte Schienen und Transientenereignisse ermöglicht. Ein niedriger Durchlasswiderstand trägt außerdem zur Minimierung von Leistungsverlusten und Temperaturanstieg bei, was gesteigerte Leistung und Zuverlässigkeit ermöglicht.

Technical article
How innovative packaging can drive higher power density in load switches
Erfahren Sie mehr über die Vorteile des HotRod-QFN-Gehäuses von TI für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte.
PDF | HTML
Application note
Fundamentals of On-Resistance in Load Switches
Erfahren Sie mehr über Kompromisse beim Durchlasswiderstand, die mit der Auswahl eines Lastschalters einhergehen.
PDF
Application note
Load Switch Thermal Considerations (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Verlustleistung in Lastschaltern und das Entwickeln optimaler Leiterplatten.
PDF
Vorgestellte Produkte für niedriger Durchlasswiderstand
TPS22998 AKTIV Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, 4-mΩ-Durchlasswiderstand
TPS22997 AKTIV Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good
TPS22990 AKTIV Lastschalter, 5,5 V, 10 A, 3,9 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und optionaler Ausgang

Handhabung von Überstrom- und Gegenstromereignissen

Während der Softstart den Einschaltstrom beim Einschalten regelt, schützen Strombegrenzung (ILIM) oder Kurzschlussschutz (SCP) nach dem Start vor Überstromereignissen. ILIM und SCP arbeiten mit unterschiedlichen Fehlerauslösern, aber beide reagieren, indem sie den Strom auf einen festen Wert begrenzen, bis der Baustein die thermische Abschaltung erreicht. Strombegrenzte Lastschalter können fest oder einstellbar sein (mit externem Widerstand) und verfügen häufig über Fehlermeldungspins und Standard-Sicherheitszertifizierungen. Die Strombegrenzung eignet sich besonders zum Schutz von USB-A-Anschlüssen, zur Verhinderung von Batterieschäden durch hohe Entladung und zum Schutz nachgelagerter Lasten. Die Gegenstromblockierung (RCB) ist eine weitere gängige Schutzfunktion, die den Gegenstromfluss zwischen USB-Geräten oder Stromquellen verhindert.

Application brief
Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Überstrom- und Kurzschlussschutz.
PDF | HTML
Application note
USB Power Switch Reverse Current Protection
Erfahren Sie mehr über Überlegungen zum Gegenstrom für USB-A-Anwendungen.
PDF
Application note
Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Lastschalter mit Gegenstromblockierung für Leistungs-Multiplexing verwendet werden können.
PDF
Vorgestellte Produkte für Strombegrenzung und USB
TPS2553 AKTIV 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking
TPS2001E AKTIV USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verpol
TPS2559-Q1 AKTIV USB-Leistungsschalter für den Automobilbereich, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Ac

Was spricht für einen integrierten Lastschalter?

checkmark

Reduzierung von Platinengröße und Batterieentladung

Kompakte Gehäuse und geringe Leckströme sparen im Vergleich zu diskreten Lösungen Platinenplatz und Batterielebensdauer.

checkmark

Steuerung der Ein-/Ausschaltreihenfolge

Die Power-Good-Funktion, die einstellbare Anstiegsrate und die einstellbare Ausgangsentladung ermöglichen die Handhabung präziser Anforderungen and das Prozessoren-Timing.

checkmark

Schutz vor Fehlern

Strombegrenzung, Gegenstromblockierung und Sicherheitszertifizierungen bieten robusten Schutz für USB-A-Anschlüsse und andere empfindliche Lasten.

checkmark

Minimierung von Leistungsverlusten

Unterstützung für niedrigen Durchlasswiderstand und niedrige Eingangsspannung reduzieren thermische Verlustleistung und Spannungsabfall in hocheffizienten Systemen.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of Load Switches (Rev. A)
Lernen Sie die Grundlagen von Lastschaltern, wann diese verwendet werden sollten und wie diese in einem System implementiert werden können.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Erfahren Sie mehr über die vielen Nachteile und Einschränkungen einer diskreten Schaltungslösung und wie sie diese mit einem integrierten Lastschalter überwinden.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs
Mit einem integrierten Lastschalter können Sie die Lösungsgröße um bis zu 90 % reduzieren und zugleich den Designprozess deutlich vereinfachen. Diese kurzen Videos erklären, welche Herausforderungen Sie mit einer integrierten Lösung überwinden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Leistungssequenzierungs-Referenzdesign mit Lastschalter

Das Referenzdesign TIDA-01584 demonstriert verschiedene Konfigurationen der Ein-/Ausschaltreihenfolge unter Verwendung von Lastschaltern. Durch die Verwendung integrierter Lastschalter kann das Timing der einzelnen Spannungsschienen unabhängig voneinander eingestellt werden. Jede Spannungsschiene (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie
Das Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren in der Automobilindustrie bietet eine vielseitige, geschützte Stromversorgungsstruktur für gängige Prozessoren in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Infotainmentanwendungen, darunter TDA4x-Q1 und AM6x-Q1. Die beschriebenen (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für VBUS-Schutz mit eFuse für Solid-State-Laufwerkmodule

Das Referenzdesign TIDA-050028 bietet den Frontend-Schutz eines SSD-Moduls und zeigt die voll ausgestattete Stromversorgungsstruktur standardmäßiger 3,3-V-, 1,8-V- und 1,5-V-Schienen. Dieses größenoptimierte Design unterstützt Kunden bei der geeigneten Auswahl von integrierten (...)

Referenzdesigns für Lastschalter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

TPS2291L02
Lastschalter

Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 22 mΩ, mit 90 nA IQ und Ausgangsschnellentladung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1