Low-Side-Schalter

Schalter konzipiert zum Ansteuern von Lasten von der Low-Side aus

Nach Kategorien durchsuchen

Unser vielfältiges Portfolio an Low-Side-Schaltern besteht aus Darlington-Transistor- und NMOS-Arrays, welche von zweikanaligen bis zu achtkanaligen Bausteinen mit Spannungsunterstützung bis zu 50 V reichen können. Optimieren Sie Ihr Design mit unserer einfachen, kostengünstigen Lösung zum Ansteuern von Schrittmotoren, Relays, Magneten, Aktuatoren und anderen induktiven Lasten von der Low-Side.

Produkt nach Merkmal auswählen


Treiber pro Gehäuse


Schaltspannung

Referenzdesigns für Low-Side-Schalter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
ULN2003A Evaluierungsmodul im DYY SOT-23-THIN-Gehäuse

Das ULN2003ADYYEVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität der ULN2003ADYY Darlington-Transistor-Arrays zu evaluieren. Das ULN2003ADYYEVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und (...)

Evaluierungsplatine
TPL7407L - 40V Low-Side-Treiber-Evaluierungsmodul

Das TPL7407LEVM ist ein Evaluierungsmodul für 7-Kanal-Relais und induktive Lastsenken-Treiber, das den integrierten Schaltkreis TPL7407LDR demonstriert. Der TPL7407LDR ist ein hochleistungsfähiger Peripherietreiber für die Ansteuerung verschiedener Lastarten, darunter Relais, Schrittmotoren, Lampen (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für intelligente Bremssteuerung und Diagnose in Servoantrieben und Robotik
Dieses Referenzdesign implementiert eine sichere Bremsenansteuerung in Servoantrieben gemäß IEC EN 61800-5-2 durch Bereitstellung von zweikanaligen Ausgangssignalen zur Ansteuerung einer externen Haltebremse. Die Haltebremse wird verriegelt, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird, und (...)