Stromversorgte Geräte
PDs zum Erfüllen Ihrer Stromversorgungsanforderungen für IEEE 802.3af, IEEE802.3at und 802.3bt
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Produkte für betriebene Bausteine (powered device, PD) sind die Besten ihrer Klasse. Wir bieten ein komplettes Sortiment für die Standards IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt und ermöglichen einfaches PoE-Design mit unserem umfangreichen Sortiment an Referenzdesigns.
Produkt nach Merkmal auswählen
Unterstützter PoE-Standard
Leistungspegel
Technische Ressourcen
PoE PD Schematic Review Guidelines
PoE Powered Devices Layout Review Guide
PoE Powered Devices Debug Guidelines
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Unsere PoE-fähigen Bausteine erweitern den Funktionsumfang Ihrer IP-Netzwerkkamera-Designs
Videoüberwachungssysteme, die oftmals Komponenten wie IP-Netzwerkkameras beinhalten, schützen Standorte und Menschen. Angesichts des raschen Entwicklungsfortschritts war der Bedarf an höherer Leistung und niedrigeren Kosten noch nie so groß wie heute. Unsere Baustein-Lösungen unterstützen die PoE-Technologie, sodass Sie den Funktionsumfang zu einem wettbewerbsfähigen Preis erweitern können.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS23730EVM-093 – TPS23730-Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt Typ 3 Klasse PoE PD-Anwendungen
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
- How to choose your Type 3 (>51-W) PoE power topology – Technical article
- IEEE802.3bt: Erste Schritte mit dem neuen Standard – Videoreihe
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Werten Sie IP-Netzwerkkameras mit PoE-Technologie auf, und erleben Sie Telekonferenzen auf neuem Niveau
IP-Telefonsysteme benötigen zwei Dinge: Flexible und effiziente Eingangsstromquellen und verschiedene Eingangsschnittstellenkonfigurationen, die ein Mehr an Leistung benötigen.
Unsere PoE-fähigen (bis zu 71 W) Bausteine und unterstützenden Referenzdesigns ermöglichen es Ihnen, die Anforderungen jeder Basis und jedes Systems zu erfüllen: IP-Telefonsysteme, Videokonferenzsysteme, USB-Anschlüsse, Stromversorgungszubehör, Schnittstellen usw.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS2378EVM-105 – TPS2378-Evaluierungsmodul
- TPS2373-4EVM-758 – TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt PoE-PD-Anwendungen
- TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3,3 Vout, 10 W, IEEE 802.3-2005 konform PD-Controller, PS-Controller – Evaluierungs
- Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) – Application note
-
IEEE802.3bt: Erste Schritte mit dem neuen Standard
– Videoreihe
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Erschließen Sie die Zukunft der Konnektivität mit PoE-tauglichen Bausteinen
Moderne WLAN-Zugangspunkte mit effizienter PoE-Versorgung ermöglichen den Zugriff auf High-Speed-Verbindungen und die Nutzung der neuesten und schnellsten WLAN-Standards. TI-Bausteine mit Unterstützung von PoE-Technologie ermöglichen einen geringen Standby-Stromverbrauch, eine flexible Strombereitstellung und nachgeschaltete Reihenschaltungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS23730EVM-093 – TPS23730-Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt Typ 3 Klasse PoE PD-Anwendungen
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
- How to choose your Type 3 (>51-W) PoE power topology – Technical article
-
IEEE802.3bt: Erste Schritte mit dem neuen Standard
– Videoreihe
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Design- & Entwicklungsressourcen
TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
Das TPS23731-Evaluierungsmodul (TPS23731EVM-095) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23731, bei dem es sich um einen IEEE802.3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4 handelt, der für PoE-PD-Anwendungen der Klasse 4 (25,5 W) geeignet ist.