Energiequellen

PSE-Controller zur Erfüllung der Stromversorgungsanforderungen für IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die Energiequellen (PSE) von TI versorgt Ethernet-Kabel unter Verwendung sicherer, effizienter und kostengünstiger Lösungen mit Strom. Unsere PSE-Controller erfüllen die Stromversorgungsanforderungen für die Normen IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt Unser umfangreiches Portfolio an Referenzdesigns vereinfacht das PoE-Design. Wir bieten auch eine konfigurierbare Systemfirmware-Lösung (FirmPSE) für Designer von Ethernet-Schaltern an. FirmPSE ermöglicht die Generierung von Ethernet-Switch-Code für das Port-Power-Management auf Produktionsebene für komplexe Multi-Port-Designs (24 und 48 Kanäle) mit unserer benutzerfreundlichen GUI.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkt nach Merkmal auswählen

Finden Sie Produkte & entdecken Sie Referenzdesigns

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Choosing PoE PSE System Software Solutions
Erfahren Sie mehr über drei verschiedene PSE-Systemsoftwarelösungen und wählen Sie die beste Lösung für Ihre Anwendung aus.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits
Lesen Sie mehr über die Vorteile von autonomem Modus in PSE-Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Herausforderungen beim PSE-Design in Ethernet-Schaltern überwinden können.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Ethernet- und Netzwerk-Switches
Unterstützen Sie mit unseren PoE-Stromversorgungsoptionen aktuelle Ethernet- und kommende Internet der Dinge-Lösungen
Gateways und Router
Steigern Sie die Kapazität des Internets der Dinge (IoT), indem Sie Router für Kleinunternehmen, Gateways, Edge- und Core-Router mit PoE-fähigen Produkten aufwerten.
WLAN-Zugangspunkte in Reihenschaltung
Erweitern Sie die Zukunft der Konnektivität – mit unseren PoE-Stromversorgungslösungen

Unterstützen Sie mit unseren PoE-Stromversorgungsoptionen aktuelle Ethernet- und kommende Internet der Dinge-Lösungen

Durch die Übertragung der Versorgungsspannung über Ethernet-Kabel ermöglicht PoE den Anschluss von mehr Geräten an das Internet der Dinge. Für Switch-Designs bietet PoE folgende Vorteile:

  • Multiple Schutzstufen gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
  • Zugriff auf Systemstatus und Störungsdiagnosen über einen zentralen Controller, der auf jeden Port zugreifen kann
  • Flexibilität in der Anzahl der Ports; unsere Bausteine unterstützen bis zu acht Kanäle

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050026-23881 – Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend
  • TIDA-050026-23882 – Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
PRODUKTE
  • TPS23881 – PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE 
  • TPS23882 – PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ
  • TPS23882B – Zweipaariger, 8-kanaliger PoE-PSE-Controller Typ 3 mit autonomem Modus, SRAM und RSENSE von 200 m
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • PSEMTHR24EVM-081 – Hauptplatine für 24-Port-PSE-System gemäß IEEE 802.3bt
  • TPS23881EVM-008 – TPS23881-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
  • TPS23882EVM-084 – TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Tochterkarte für 24-Port-PSE-Systeme
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Steigern Sie die Kapazität des Internets der Dinge (IoT), indem Sie Router für Kleinunternehmen, Gateways, Edge- und Core-Router mit PoE-fähigen Produkten aufwerten.

Unser Portfolio an PoE-Stromversorgungsbausteinen ermöglicht es Routern, einen Kompromiss zwischen Skalierbarkeit und Kosten zu schließen, indem sie eine effiziente Möglichkeit bieten, sowohl Strom als auch Daten über dasselbe Kabel zu übertragen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00465 – Referenzdesign für PoE-Stromversorgung (PSE) mit einzelnem Anschluss, Typ 2, Auto-Modus
  • PMP20588 – Vollständig autarker Einzelanschluss Typ 2 (30 W) PoE PSE – Referenzdesign
  • TIDA-01411 – Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung
PRODUKTE
  • TPS23861 – 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
  • TPS23881 – PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE 
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS23861EVM-612 – TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at
  • TPS23881EVM-008 – TPS23881-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
  • BOOST-PSEMTHR-007 – TPS2388x-Hauptplatine für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Erweitern Sie die Zukunft der Konnektivität – mit unseren PoE-Stromversorgungslösungen

Moderne WLAN-Zugangspunkte können nachgeschaltete Geräte mit Strom versorgen und die WLAN-Reichweite steigern. Unsere Stromversorgungslösungen eliminieren die Notwendigkeit eines PoE-Injektors und ermöglichen die Reihenschaltung von Zugangspunkten, was die Gesamtabdeckung deutlich ausdehnt.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS23861 – 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
  • TPS23881 – PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE 
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS23861EVM-612 – TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at
  • TPS23881EVM-008 – TPS23881-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
  • BOOST-PSEMTHR-007 – TPS2388x-Hauptplatine für IEEE 802.3bt-fähige PoE-PSE-Anwendungen
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Tochterkarte
TPS23882B 2-Paar-8-Kanal-PoE-PSE-Controller, 30 W, Tochterkarte Typ 3

Die TPS23882B1EVM-008-Tochterkarte verfügt über einen Achtkanal-, IEEE 802.3bt-fähigen (Typ-3, 30 W) 2-Paar-PSE-Controller.

Referenzdesign
Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung
Dieses Referenzdesign bietet eine Blitzüberspannungsschutzlösung für PoE-Stromversorgungssysteme (Power over Ethernet Power Sourcing Equipment) auf der Basis des PSE-Controllers TPS23861 von TI. Die Notwendigkeit der Implementierung eines solchen Schutzes hängt in der Regel von der Umgebung ab, in (...)

Referenzdesigns für Energiequellen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.