eFuses (integrierte Hot-Swaps)

Branchenführende Effizienz, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Integration bieten eine hohe Leistungsdichte für Systeme der nächsten Generation.

Nach Kategorien durchsuchen

eFuses von TI tragen mit intelligentem Halbleiterschutz gegen Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs-, Verpolungs- und Einschaltereignisse zur Stärkung der Systemzuverlässigkeit bei. Unsere eFuses wurden hinsichtlich Präzision und Geschwindigkeit entwickelt und erkennen aktiv Fehler, isolieren die Last in Echtzeit und stellen den Normalbetrieb automatisch wieder her, wenn sich die Bedingungen stabilisieren. Erzielen Sie einen höheren Wirkungsgrad, eine geringere Komponentenanzahl und eine verbesserte Systemstabilität in einem kompakten, thermisch optimierten Design.

Nach Hauptanforderungen auswählen


Spannung


Strom

Zugehörige Kategorien


Hot-Swap-Controller

Unterstützte eFuses anzeigen

Erzielen Sie zuverlässige Designs mit hoher Leistungsdichte mit geringerer Komplexität

checkmark

Schützen Sie Ihr System mit Präzision

Erhalten Sie durch einstellbare Schwellenwerte und integrierte Diagnose für Systemeinblicke in Echtzeit präzisen Schutz vor Überspannungs-, Kurzschluss-, Einschalt- und Verpolungsfehlern.

checkmark

Vereinfachen & verkleinern Sie Ihr Design

Reduzieren Sie Designzeit und Platinenplatz mit unseren kompakten eFuses, die mehrere externe Komponenten ersetzen und gleichzeitig eine konsistente Schutzleistung gewährleisten.

checkmark

Beschleunigen Sie die Produkteinführungszeit

Bringen Sie Produkte mit eFuses schneller auf den Markt, die globale Sicherheitsstandards (UL, IEC und VDE) erfüllen, und reduzieren Sie die für Tests und Zertifizierungen aufgewendete Zeit.

checkmark

Maximieren Sie Wirkungsgrad auf kleinstem Raum

Erzielen Sie eine hohe Leistungsdichte mit eFuses mit niedrigem RON, die Wärme, Leistungsverlust und Spannungsabfall in kompakten Systemdesigns reduzieren.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
Lernen Sie die Grundlagen von eFuses kennen und erfahren Sie, wie der integrierte Leistungszweigschutz die Größen-, Leistungs- und Zuverlässigkeitsherausforderungen diskreter Lösungen löst.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Entwickeln mit eFuses
Erfahren Sie, wie Sie eFuses implementieren können, um einen intelligenteren Leistungsschutz zu erzielen. In dieser Schulung werden die wichtigsten Merkmale erläutert, die vor Überspannungs-, Kurzschluss-, Einschalt- und Verpolungsereignissen schützen.
Technical article
Technical article
Powering modern AI data centers with industry’s first integrated 48V integrated hot swap (eFuse)
Entdecken Sie, wie unsere 48-V-Hot-Swap-eFuse einen kompakten, zuverlässigen Leistungszweigschutz bietet, der die Effizienzanforderungen von KI-Rechenzentren der nächsten Generation erfüllt.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für eFuses (integrierte Hot-Swaps)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS1689 – Evaluierungsmodul
Das TPS1685EVM wird verwendet, um die Leistung des TPS1685 eFuse-Bausteins zu evaluieren. Das TPS1685EVM wird mit zwei parallel geschalteten TPS16851-eFuses geliefert, um ein 54-V-Design (typisch) und ein 40-A-Design (stationärer Zustand) zu evaluieren. Dieses Evaluierungsmodul umfasst zwei (...)
Evaluierungsplatine
TPS1685 – Evaluierungsmodul
Das TPS1685EVM wird verwendet, um die Leistung des TPS1685 eFuse-Bausteins zu evaluieren. Das TPS1685EVM wird mit zwei parallel geschalteten TPS16850-eFuses geliefert, um ein 54-V-Design (typisch) und ein 40-A-Design (stationärer Zustand) zu evaluieren. Dieses Evaluierungsmodul umfasst zwei (...)
Evaluierungsplatine
TPS2595 eFuse-Evaluierungsmodul

Das TPS2595EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2595-eFuse-Bausteins. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (2,7 V bis 18 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 4 A) an den TPS2595 (...)

LM7311

Integrierte ideale Diode, 3,5 V bis 23 V, 33 mΩ, 5 A, mit echter Gegenstromblockierung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

TPS1689

Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus®-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.9

TPS1686

9 V bis 80 V, 16 mΩ 10 A eFuse mit exakter und schneller Stromüberwachung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2