Hot-Swap-Controller

Zuverlässige Stromversorgung: Intelligenter Stromschutz und intelligente Stromsteuerung für die kritischsten Systeme

Nach Kategorien durchsuchen

Ermöglichen Sie mit den Hot-Swap-Controllern von TI ein nahtloses Einsetzen und Entfernen von Platinen, während Sie gleichzeitig Systeme vor Einschaltstrom, Fehlern und unerwarteten Unterbrechungen schützen. Mit präziser Stromüberwachung, schnellen Reaktionszeiten und konfigurierbarem Schutz gewährleisten unsere Hot-Swap-Controller einen robusten und unterbrechungsfreien Betrieb. Die Hot-Swap-Controller wurden für moderne Systeme mit hoher Leistungsdichte entwickelt und bieten die Leistung und Zuverlässigkeit, die Entwickelnde benötigen. Gleichzeitig sind sie auf die Herausforderungen zukünftiger Stromversorgungsarchitekturen ausgerichtet.

Nach bestimmten Merkmal auswählen

Zugehörige Kategorien


eFuses (integrierte Hot-Swaps)

Unterstützte Hot-Swap-Controller anzeigen

Gründe für unsere Hot-Swap-Controller

checkmark

Schneller, genauer Leistungspfadschutz und Überwachung

Erreichen Sie schnellen und genauen Schutz vor verschiedenen Fehlern mit benutzerkonfigurierbaren Schwellenwerten und Timings sowie Überwachungs- und Diagnosefunktionen.

checkmark

Hochleistungsfunktion

Die Hot-Swap-Controller wurden für moderne Systeme mit hoher Dichte entwickelt und können höhere Strom- und Leistungspegel als typische eFuses unterstützen. Dadurch eignen sie sich ideal für Hochleistungssysteme mit hoher Dichte.

checkmark

Maßgeschneiderter Schutz

Konfigurieren Sie Hot-Swap-Controller mit externen FETs, um die genauen Stromversorgungs- und Fehleranforderungen Ihres Systems zu erfüllen und so jede Anwendung steuern zu können.

Technische Ressourcen

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Addressing the protection challenges of 48V AI servers using hot-swap controllers
Erfahren Sie mehr darüber, wie Hot-Swap-Controller von TI die Schutzherausforderungen von 48-V-KI-Servern bewältigen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Handling System Transients in Hot Swap Applications
Erfahren Sie mehr über Lösungen auf Anwendungsebene für robuste Hot-Swap-Designs.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Transient protection design for power switches to achieve robust reliable power-path protection
Erfahren Sie mehr darüber, wie aktiver Schaltkreisschutz mit eFuse- und Hot-Swap-Lösungen inzwischen diskrete Frontend-Schutzschaltungen ersetzt.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Hot-Swap-Controller

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Berechnungstools für Hot-Swap-Designs

Das Entwerfen eines Hot-Swap- und/oder eFuse-Designs kann komplexe Formeln und Berechnungen erfordern. Vereinfachen Sie den Prozess, indem Sie Systemanforderungen, wie zum Beispiel Eingangsspannungsbereich, Strom und Ausgangskapazität, eingeben. Der Rechner geleitet den Benutzer dann zur (...)

Evaluierungsplatine
LM5066IEVM-626 Evaluierungsmodul mit PMBus

The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a (...)

Evaluierungsplatine
LM5069EVM-627 Evaluierungsmodul für Hochspannungs-Gegenstromanschaltung (Reverse Current Hotswap)

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)

LMI800
Hot-Swap-Controller

±400V/800V isolated hot-swap controller with PMBus™

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 12

LM5066H
Hot-Swap-Controller

Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.301