Leistungsschutzschalter und Controller

Schützen und multiplexen Sie Ihre Leistungszweige zuverlässig

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio für den Eingangsleistungsschutz bietet eine umfassende Auswahl an integrierten ICs und externen FET-Controllern zum Schutz von Leistungszweigen. eFuses und Hot-Swap-Controller bieten skalierbare Lösungen zur Kontrolle von Überspannung, Kurzschlüssen und Einschaltstrom. Ideale Diodencontroller und ausgewählte eFuses schützen vor Gegenstrom- und Verpolungsereignissen. Integrierte Leistungsmultiplexer sowie andere Gegenstromblockierungslösungen schützen die Leistungszweige bei Umschaltereignissen. Ob für Rechenzentren in Unternehmen, ADAS-Systeme für die Automobilindustrie, Industriesteuerungssysteme oder PCs und Unterhaltungselektronik – TI hat eine Schutzlösung für Ihren Leistungszweig.

Zugehörige Kategorien


Lastschalter


Highside-Schalter und -Controller


USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung

Wählen Sie einen Schalter oder Controller für Ihr Design

Warum sollten Sie sich beim Schutz Ihrer Leistungszweige für TI entscheiden?

checkmark

Verbesserte Leistungsdichte

Niedriger Ron und kleine Gehäusegrößen ermöglichen Systeme mit hoher Dichte und minimierter Verlustleistung.

checkmark

Platzeinsparungen

Der hohe Integrationsgrad in kompakten Gehäusen ermöglicht kleinere Platinengrößen und einfachere Designs.

checkmark

Skalierbare Lösungen

Die breite Auswahl an integrierten FET- und externen FET-Lösungen ermöglicht die Optimierung jedes Leistungszweigs in einem System.

checkmark

Umfassende Schutzeinrichtungen

Verfügt über umfassende Funktionen, die vom standardmäßigen Übertemperatur- und Überspannungsschutz bis hin zu programmierbarer Überwachung und Diagnose reichen.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
Stellt die Vorteile integrierter eFuse-Lösungen im Vergleich zu den Herausforderungen und Einschränkungen diskreter Lösungen vor.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Stellt ideale Diodencontroller vor und zeigt, wie sie die allgemeinen Beschränkungen herkömmlicher Schottky-Dioden und P-Kanal-MOSFET-Lösungen überwinden.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
11 Ways to Protect Your Power Path
Stellt alle Arten von Leistungsschaltern von TI sowie deren integrierte Schutzfunktionen vor und zeigt, wie diese eingesetzt werden können.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Leistungsschutzschalter und Controller

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server

Mit den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) sind Unternehmensserver sehr energieintensiv geworden, da sie gleichzeitig große Mengen an Daten und Speicher verarbeiten. Die Dauerleistung jedes Server-Motherboards ist um 5 kW bis 6 kW (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie
Das Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren in der Automobilindustrie bietet eine vielseitige, geschützte Stromversorgungsstruktur für gängige Prozessoren in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Infotainmentanwendungen, darunter TDA4x-Q1 und AM6x-Q1. Die beschriebenen (...)
Referenzdesign
Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design

Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)

LM7311

Integrierte ideale Diode, 3,5 V bis 23 V, 33 mΩ, 5 A, mit echter Gegenstromblockierung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

LM5066H

Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.301

TPS1689

Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus®-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.485

TPS1686

9 V bis 80 V, 16 mΩ 10 A eFuse mit exakter und schneller Stromüberwachung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2