Leistungsmultiplexer

Nahtloser Wechsel von Ihrer aktuellen Lösung zu einem integrierten Leistungs-Multiplexer

Nach Kategorien durchsuchen

Leistungsmultiplexer wählen und wechseln zwischen zwei Eingangsstrompfaden zu einem Einzelausgang mit Schutz. Ein Leistungsmultiplexer wählt zwischen Hohlstecker, USB, Drahtlosladung, Backup-Stromversorgung, Batterie und sonstigen Eingängen. Darüber hinaus unterstützen diese Bausteine Anwendungen, die eine schnelle oder nahtlose Umschaltreaktion erfordern, wodurch sichergestellt wird, dass das System während der Stromübergänge nicht zurückgesetzt wird.

Nach Spezifikation auswählen


Maximale Eingangsspannung


Maximaler Ausgangsstrom


Eingangskanäle

Vorgestellte Leistungsmultiplexer

Empfohlene Vorteile integrierter Leistungsmultiplexer

checkmark

Umschaltleistung

Minimieren Sie den Spannungsabfall mit schneller Umschaltleistung, um das System auch bei Stromübergängen eingeschaltet zu halten. Automatische und benutzergesteuerte Optionen sind verfügbar.

checkmark

Schutz

Holen Sie das Beste aus unserer Ein-Chip-Lösung mit integriertem Überspannungs-, Überstrom- und Einschaltstromschutz sowie Sanftanlauf- und thermischen Abschaltfunktionen heraus.

checkmark

Gesamtgröße der Lösung

Erhöhen Sie die Leistungsdichte und erhalten Sie mehr Layout-Flexibilität mit einer geringerer Stücklistenanzahl und kleinerer Lösungsgröße.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of Power MUX (Rev. A)
Erfahren Sie, was ein Leistungsmultiplexer ist, welche Funktionen wichtig sind und wie Sie die Lösung oder Topologie finden, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllt.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Was ist Leistungsmultiplexing?
Diese Präsentation erläutert, was ein Leistungsmultiplexer ist, Beispiele, wann ein Leistungsmultiplexer benötigt wird, was bei der Auswahl einer Leistungsmultiplexerschaltung zu beachten ist, welche Lösungen heute verfügbar sind und einige einzigartige Anwendungen unter Verwendung externer Schaltungen.
Application brief
Application brief
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
Dieses technische Dokument vergleicht die Leistung des TPS2116, einem integrierten Leistungsmultiplexer, mit jener einer diskreten Implementierung.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Leistungsmultiplexer

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm.

Das TPS2116 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2116. Der TPS2116nbsp;ist ein Leistungsmultiplexer mit zwei Eingängen und einem Ausgang, der für eine automatische oder manuelle Umschaltung zwischen den verfügbaren Eingängen (...)

Evaluierungsplatine
TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

Das TPS212x-EVM ist ein Evaluierungsmodul für die TPS212x-Familie von Leistungs-Multiplexern von TI mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Dieser Baustein erkennt, wählt automatisch und schaltet nahtlos zwischen zwei Stromversorgungen mit jeweils 2,7 V bis 22 V. Der TPS2121-Baustein, das VSON (...)

Referenzdesign
Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design

Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)