Versorgungsspannungsüberwacher
Versorgungsspannungsüberwacher schützen kritischen Systemschienen
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere fortschrittlichen Versorgungsspannungsüberwacher helfen bei der Optimierung der Systemschienenüberwachung und ermöglichen einen direkten Anschluss an 12-V- bis 1500-V-Schienen sowie eine präzise und schnelle Erkennung von Über- und Unterspannungsfehlern. Diese Bausteine sorgen für höchste Systemzuverlässigkeit in Industrie-, Automobil- und Unternehmensanwendungen, indem sie Funktionen wie Dokumentation enthalten, die die Einhaltung der funktionalen Sicherheit, Latch-Ausgänge, einen integrierten Selbsttest (Built-In Self-Test, BIST) und einen skalierten Ausgang für Analog-Digital-Wandler (Analog-to-Digital Converters, ADCs) unterstützen.
Versorgungsspannungsüberwacher
Power-Trends
Hohe Präzision
Unsere hochpräzisen Spannungsüberwacher und Reset-ICs ermöglichen eine bessere Regelung von Stromversorgungen und einen sichereren Betrieb in kritischen Netzinfrastrukturen, Motorantrieben und industriellen Automatisierungssystemen.
Spannungsüberwacher 101
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
Vorgestellte Produkte für Hohe Präzision
Technische Ressourcen
TPS3x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A)
Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Sorgen Sie für Systemzuverlässigkeit in der Fabrikautomation durch einen flexiblen Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer
Beim Design von Feldtransmittern für speicherprogrammierbare Steuerungen oder Industrie-PCs müssen die Stromversorgungsschienen für Mikrocontroller überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung innerhalb der Regelungsspezifikationen liegt und die Systemsicherheit gewährleistet ist.
Vorteile:
- Programmierbare Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung für Hochspannungsschienen
- Manuelles Zurücksetzen zum Erzwingen von Systemresets
- Getrennte VDD- und SENSE-Pins sorgen für zusätzliche Redundanz bei hochzuverlässigen Systemen
- Funktionale Sicherheitseinstufungen bis zu Safety Integrity Level (SIL) 3 und SIL 4
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010049 – Referenzdesign für Digital-Eingang mit TÜV-Bewertung für IEC 61508 (SIL-2)
- TIDEP0020 – Referenzdesign zur diskreten Stromversorgung mit dem AM437x
- TIDEP0050 – Referenzdesign für EnDat 2.2-System
Ermöglichen Sie funktionale Sicherheit für ADAS-Anwendungen mit unseren präzisen Mehrkanal-Spannungsüberwachern
In integrierten ADAS-Systemen hilft die Überwachung der Stromschienen für Prozessoren und Mikrocontroller (MCU), Stromausfälle durch unregelmäßige Spannungsausgänge zu verhindern. Unser Portfolio an energieeffizienten Überwacher trägt zur Systemsicherheit bei, indem sie die MCU bei Über- oder Unterspannungen alarmieren.
Vorteile:
- Mehrkanalige Überwachung ermöglicht eine präzise Leistungskontrolle bei komplexen Designs
- Fenstererkennung für Systeme mit Über- und Unterspannungsüberwachung
- Die Watchdog-Funktion verhindert Verarbeitungsfehler und gewährleistet eine kontinuierliche Bausteinfunktionalität
- Unterstützung für funktionale Sicherheitsanforderungen bis zu ASIL D
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050008 – ADAS-Stromversorgungsdesign mit verbesserter Spannungsüberwachung
- TIDA-00530 – Referenzdesign zur Stromversorgung energieeffizienter TDA3x-basierter Systeme für den Automobilberei
- TPS3704-Q1 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
- TPS38700-Q1 – Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle
- TPS389006-Q1 – I²C programmierbare(r) Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung und -Monitor
Entwerfen Sie zuverlässige Motorantriebe mit Wide-VIN-Multikanal-Überwachern
Motorantriebe benötigen eine ordnungsgemäße Regelung ihrer Stromversorgung sowie eine präzise Sensorik für eine genaue Positions- und Drehmomentsteuerung. Verwenden Sie unsere Schwachstrom-Spannungsüberwacher, um die Kernspannungsschienen zu überwachen und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten – ohne Strom zu verbrauchen.
Vorteile:
- VIN-Optionen bis zu 65 V mit dem TPS37 und TPS38
- Mehrkanalige Überwachung verfügbar
- Einstellbare und feste Sense-Eingänge für Hochspannungsschienen
- Programmierbare Zeitverzögerung für flexible Sequenzierung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP0020 – Referenzdesign zur diskreten Stromversorgung mit dem AM437x
- TIDM-SERVODRIVE – Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
- High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS – Application brief
Optimieren Sie das Design von Energiespeichersystemen mit Spannungsüberwachern und Watchdog-Timern
Energiespeichersysteme sind auf Spannungsüberwacher angewiesen, die die Stromschienen überwachen und bei Bedarf Rücksetzsignale geben. Unsere Spannungsüberwacher zeichnen sich durch niedrigen Ruhestrom (IQ), hohe Präzision und außergewöhnliche Programmierbarkeit aus.
Vorteile:
- Watchdog-Timer erhöhen die Zuverlässigkeit des Systems im Falle einer Mikrocontroller-Fehlfunktion
- Fensterspannungsüberwachung für Systeme, die eine Über- und Unterspannungsüberwachung erfordern
- Minimieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie auf bis zu vier Kanälen einen äußerst niedrigen Ruhestrom aufrechterhalten.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01214 – Isoliertes, hochpräzises Analog-Eingangsmodul-Referenzdesign mit 16-Bit-ADC und digitalem Isolator
- TIDA-010041 – Referenzdesign für Überwachungsanwendungen mit breitem Eingangsspannungsbereich (max. 12 V) und Nano
- TIDA-010052 – Referenzdesign zur Sicherheitsstromversorgung von Motorantrieben
- Voltage Monitoring with Programmable Reset Assertion Timing Using the TPS3899 – Application brief
Verbessern Sie die Systemstabilität in Elektrofahrzeugen und erfüllen Sie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit mit flexiblen, hochpräzisen Spannungsüberwachern.
Spannungsüberwacher sind unerlässlich für die Überwachung des Systemzustands in hochzuverlässigen Automobilsystemen, bei denen die funktionale Sicherheit an erster Stelle steht. Unsere Spannungsüberwacher zeichnen sich durch niedrigen Ruhestrom (IQ), hohe Präzision und hohe Programmierbarkeit aus.
Vorteile:
- Fensterspannungsüberwachung für Systeme, die eine Über- und Unterspannungsüberwachung erfordern
- Minimieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie auf bis zu vier Kanälen einen äußerst niedrigen Ruhestrom aufrechterhalten.
- Programmierbare Reset-Verzögerungen und Fenster-Watchdog-Zeitgebungsoptionen ermöglichen eine individuelle Anpassung
- Unterstützung für funktionale Sicherheitsanforderungen bis zum Automotive Safety Integrity Level (ASIL) D
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
- TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
- PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
- TPS3850-Q1 – Präzise Fensterüberwachung für Über- und Unterspannungs-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und p
- TPS3704-Q1 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
- TPS37-Q1 – Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru
- How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals – Technical article
Höhere Energieeffizienz für Karosseriesteuerungsmodule mit kompakten Wide-VIN-Überwachern
In Karosseriesteuerungsmodulen und Fahrzeug-Gateways sorgen integrierte Rücksetzschaltungen (ICs) für Energieeffizienz und eine frühzeitige Erkennung von unregelmäßigen Spannungsausgangsbedingungen. Unsere Überwacher helfen Ihnen, Ihre Systemanforderungen mit einer der schnellsten Erkennungsgeschwindigkeiten der Branche zu erfüllen.
Vorteile:
- VIN-Optionen bis zu 65 V mit dem TPS37-Q1
- Fensterspannungsüberwachung für Systeme, die eine Über- und Unterspannungsüberwachung erfordern
- Programmierbares Reset- und Sense-Delay-Timing für mehr Konfigurierbarkeit
- Separate VDD- und Sense-Pins ermöglichen die Überwachung von Spannungen, die höher und niedriger als VDD sind
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
- TIDA-00699 – Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung mit Kaltstartbetrieb, Transientenschutz, EMI-Filter
- TPS37-Q1 – Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru
- TPS389006-Q1 – I²C programmierbare(r) Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung und -Monitor
- TPS3704-Q1 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
- How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals – Technical article
Design- & Entwicklungsressourcen
Rechner für TPS37, TPS38 und TPS3760 einstellbare Widerstände und Zeitverzögerungsrechner
TPS371K Evaluierungsmodul
Das TPS371K Evaluierungsmodul (EVM) eignet sich für die Spannungsüberwachungsgeräte der TPS371K-Q1-Familie. Dieses EVM bietet ein Musterdesign und einen Testpunkt für alle Eingangs- und Ausgangspins des Bausteins TPS371K-Q1, um die Messungen zu erfassen und sich mit dem Baustein vertraut zu machen.
TPS3842 – Evaluierungsmodul
Neue Produkte
Fensterüberwacher, 105 V, mit niedrigem Ruhestrom und schnellem Ansprechverhalten
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.977
Fensterüberwacher, 105 V, mit niedrigem Ruhestrom für Stromschienenanwendungen mit 48 V und 72 V<
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.15