Shunt-Spannungsreferenzen

Niedriger RuhestromIQ und hohe Präzision für Ihre Stromversorgungs- und Signalkettenanwendungen

Nach Kategorien durchsuchen

Wir bieten eine Vielzahl von Shunt-Spannungsreferenzen (VREFs) zur Verwendung in Präzisionssignalketten- und Optokoppler-Flyback-Wandleranwendungen. Unsere energieeffizienten Shunt-VREFs und hochpräzisen Shunt-VREFs ermöglichen Systemen, wie zum Beispiel batteriebetriebene und schleifengespeiste Industrieanwendungen, mit hochauflösenden Datenwandlern anspruchsvollere Systemanforderungen zu erfüllen. Die Shunt-Referenzen erfüllen auch die Anforderungen anderer Anwendungen, wie zum Beispiel Stromquellen, Spannungsmonitore und LED-Treiber.

Produkte nach Typ suchen


Niedriger IQ


Hohe Präzision


Standard


Automobilindustrie

Ausgewählte Shunt-Spannungsreferenzen

Power-Trends

Geringer Ruhestrom (IQ)

Minimieren Sie den Energieverbrauch im Leerlauf mit den Shunt-Spannungsreferenzen für niedrigen Ruhestrom (IQ). Der geringe Stromverbrauch im Leerlauf im Netzteil kann Ihnen bei der Entwicklung von Energy-Star-Geräten und kleinen, aber zuverlässigen Netzteilen helfen. Unsere Shunt-Spannungsreferenzen für niedrigen Ruhestrom IQ können Sie dabei unterstützen, dass Ihre Stromversorgungsdesigns einen geringen Standby-Stromverbrauch und längere Batterielaufzeiten erzielen, während zugleich die Systemkosten sinken.

Selection guide
431 Device Nomenclature (Rev. B)
Namensgebung der Shunt-Referenz 431-Familie und parallele Vergleiche der wichtigsten Unterschiede zwischen den Bausteinen mit kompatiblem Platzbedarf.
PDF
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie mit Shunt-Spannungsreferenzen erfolgreich Spannungswächter in Hochspannungsanwendungen einsetzen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
ATL431LI AKTIV Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
ATL431 AKTIV Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
LM4051-N AKTIV Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz
Hohe Präzision

Minimieren Sie den Stromverbrauch und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren hochgenauen Shunt-Referenzen. Die Anforderungen an Genauigkeit und Stabilität einiger Netzteile, wie zum Beispiel jener, welche in Servern und industriellen Instrumenten verwendet werden, erfordern präzisere Spannungsreferenzen, welche die Ausgangsspannung bei Änderungen der Eingangsspannung, der Ausgangslast und der Betriebstemperatur exakt beibehalten können.  Unser Sortiment an hochgenauen Shunt-Spannungsreferenzen mit niedrigem Temperaturkoeffizienten trägt dazu bei, eine effizientere Stromversorgung zu ermöglichen.

Vorgestellte Produkte für Hohe Präzision
LM4050-N AKTIV Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 50 ppm/°C
LM4040-N AKTIV Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C
LM4051-N AKTIV Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References
Erfahren Sie, wie Sie eine einfache einstellbare Shunt-Spannungsreferenz zur Stromversorgung von LEDs in Fahrzeugbeleuchtungsanwendungen einsetzen.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie mit Shunt-Spannungsreferenzen erfolgreich Spannungswächter in Hochspannungsanwendungen einsetzen können.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
"Tipps und Tricks für die Entwicklung mit Spannungsreferenzen" stellt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen von Spannungsreferenzen und das Anwendungsdesign bereit.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Shunt-Spannungsreferenzen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
ATL431 einstellbarer Shunt-Regler – Evaluierungsmodul

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)

Berechnungstool
Schnellstart-Rechner für externe Widerstände als Shunt-Spannungsreferenz

Mit diesem Schnellstart-Rechner für externe Widerstände können Sie auf einfache Weise gültige externe Widerstandswerte relativ zur Spannungsreferenz, zur Stromversorgung und zu Laststromgrenzwerten berechnen. Mit diesen Eingaben können Sie sofort die Ergebnisse der Berechnungen anzeigen und anhand (...)

PSpice-Modell
LM4050A25 PSpice-Transientenmodell
PSpice®-Modell für die Shunt-Referenzen der LM4050-Familie, einschließlich LM4050-N und LM4050-N-Q1
LM4060-Q1
Shunt-Spannungsreferenzen

Hochpräzise Shunt-Spannungsreferenz mit maximaler Drift und 20 ppm/°C für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.3

LM4060
Shunt-Spannungsreferenzen

Hochpräzise Shunt-Spannungsreferenz mit maximaler Drift und 20 ppm/°C

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1