Rauscharme HF-Verstärker (Low Noise Amplifiers, LNAs)
Rauscharme HF-Verstärker bieten optimierte Rauschleistung in Kombination mit Komprimierung und Verzerrungsleistung zur Maximierung des Dynamikbereichs des Systems
Unsere rauscharmen HF-Verstärker (LNAs) ermöglichen es Entwicklern, die optimale Kombination aus Rauschen, Linearität, HF-Bandbreite und Leistung zu finden, die von den heutigen und zukünftigen HF-Empfängeranforderungen benötigt wird.
TRF3302 – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul (EVM) TRF3302EVM bietet eine schnelle Möglichkeit zur Evaluierung der rauscharmen Verstärker TRF3302. Das EVM ist standardmäßig für den Betrieb mit 1.300 bis 1.630 MHz (L1-Band) ausgelegt, wobei es mit einer einfachen Induktoränderung für 1.165 bis 1.320 MHz (L2-/L5-Bänder) (...)
TRF3302-Q1 – Evaluierungsmodul
TRF3302-Q1 – Evaluierungsmodul
Neue Produkte
Rauscharmer Verstärker (LNA) für Fahrzeuge mit Multiband-GPS und GNSS von 1165 MHz bis 1630 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Rauscharmer Verstärker (LNA) mit Multiband-GPS und GNSS von 1.165 MHz bis 1.630 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.23