HF-Transceiver, -Empfänger, -Transmitter

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen hinsichtlich Analog-Leistung, Bandbreite und Stromversorgungsbudget mit hochintegrierten Lösungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio an Hochfrequenz-Transceivern, -Empfängern und -Sendern bietet Hochleistungs-, Mehrkanal- und Multiband-Fähigkeiten für innovative drahtlose Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Test- und Messanwendungen. Zusätzliche Funktionen ermöglichen das Auslagern von Prozessorressourcen, digitale Vorverzerrung (DPD), digitale Auf- und Abwärtskonvertierung, kurze Latenzzeit und einen endlichen Reaktionsfilter.

Zugehörige Kategorien


HF-Verstärker


HF-PLLs und Synthesizer


Überwachung von Leistungsverstärkern

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier (Rev. A)
DPD ist eine Technologie, die in HF-Transceiver wie dem AFE7769D von TI integriert ist, um Leistungsverstärkerausgänge für drahtlose Anwendungen zu linearisieren. In diesem Prüfbericht erfahren Sie mehr über den Hochleistungsverstärker.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Exploring fast frequency hopping in RF sampling data converters in test and measurement applications
Datenwandler stehen vor der Herausforderung, die Multiband-Anforderungen in softwaredefinierten Funkgeräten, drahtlosen Prüfgeräten und Spektrumanalysatoren zu erfüllen. Entdecken Sie Alternativen zum traditionellen Frequenzsprungverfahren, um mit den Anforderungen der Branche Schritt zu halten.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
How anti-aliasing filter design techniques improve active RF converter front ends
Aktive Analog-Digital-Wandler-Frontends mit einem Volldifferenzverstärker bieten eine bessere Impedanzanpassung, Flachheit des Durchlassbereichs und Signalverstärkung. Erfahren Sie mehr über Anti-Aliasing-Filterdesigns zur Verbesserung der Leistung auf Systemebene.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für HF-Transceiver, -Empfänger, -Transmitter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Evaluierungsplatine
AFE7769D Evaluierungsmodul für Vierkanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und CFR/DPD

Das Evaluierungsmodul AFE7769D (EVM) ist eine Entwicklungsplattform für den integrierten HF-Transceiver AFE7769D. AFE7769D ist ein hochleistungsfähiger Mehrkanal-Transceiver mit vier Sende-, vier Empfangs- und zwei Feedback-Kanälen (4T4R2FB). Er verfügt über eine integrierte digitale Vorverzerrung (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für einen weltraumtauglichen diskreten HF-Sampling-Transceiver

Dieses Referenzdesign umfasst einen 10 GSPS-Dual-Digital-Analog-Wandler und einen 5 GSPS-Dual-Analog-Digital-Wandler mit aktiven Baluns an der HF-Schnittstelle mit Unterstützung bis zum X-Band. Das Design enthält außerdem eine weltraumtaugliche Tochterkarte für die Taktgebung und eine (...)

AFE7903-SEP

Strahlungstoleranter HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen (2T2R) , bis zu 12 GHz

AFE7900-SEP

Strahlungstoleranter, energieeffizienter HF-Abtasttransceiver, 4T6R, bis zu 7,4 GHz

AFE7950-SEP

Strahlungstoleranter HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz

AFE8104

HF-Abtasttransceiver mit vier Kanälen, 7,4 GHz, mit 6GSPS-Empfänger (RX) und 12GSPS-Sender (TX)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1200

AFE8108

HF-Abtasttransceiver mit acht Kanälen, 7,4 GHz, mit 6GSPS-Empfänger (RX) und 12GSPS-Sender (TX)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1975

AFE7960

HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, Ku-Band, max. 1200 MHz IBW

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1750