Hall-Effekt-Stromsensoren
Nutzen Sie die Möglichkeit, durchgängige genaue Messungen über Zeit und Temperaturunterschiede hinweg durchzuführen
Unsere Hall-Effekt-Stromsensoren bieten eine hohe Genauigkeit in Kombination mit einer geringen Drift, was genaue Strommessungen sowohl über die Zeit als auch über die Temperatur ermöglicht. Darüber hinaus bieten unsere Hall-Effekt-Stromsensoren hohe Arbeitsspannungen mit verschiedenen Isolationsstufen, um unterschiedlichen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.
Vorteile unserer Hall-Effekt-Stromsensoren
Geringer Drift
Geringe Drift im Zeit- und Temperaturverlauf dank Zero-Drift-Architektur und Echtzeit-Empfindlichkeitskompensation, die Temperaturschwankungen, Gehäusestress und Alterung ausgleicht.
Hohe Genauigkeit
Steigern Sie die Systemleistung mit höherer Effizienz und besserer Systemsteuerung.
Isolierung
Erfüllen Sie anspruchsvolle Umwelt- und Anwendungsbedingungen und übertreffen Sie gleichzeitig Branchenvorschriften und verlängern Sie die Produktlebensdauer mit hoher Betriebsspannung.
Flexible Strommesslösungen für Ihr Design
Ermöglichen Sie präzise und schnelle Strommessung in jedem System
Ganz gleich, ob Sie einen Überstromfehler erkennen, die Systemeffizienz verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen: Das große Angebot an Strommesslösungen von TI ermöglicht branchenführende Genauigkeit für einen Bereich von Gleichtaktspannungen und -Temperaturen – ohne Einbußen bei Systemgröße, Komplexität oder Kosten. Durch jahrzehntelange Erfahrung haben wir führende Strommesstechnologie entwickelt, mit der Ingenieure die maximale Systemleistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit erreichen können.
Erfahren Sie mehr über unsere wichtigsten Produktkategorien für die Strommessung:
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
TI Precision Labs - Hall-Effekt-Stromsensoren
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Durch den Einsatz von Hall-Effekt-Stromsensoren die Leistung und Energieeffizienz von Motortreibern optimieren
Präzise Hall-Effekt-Stromsensoren ermöglichen eine Echtzeitsteuerung mit Inline-Phasenüberwachung in Gleichstrommotorantrieben, Servomotoren und Drohnenzubehör zur Verbesserung der Steuerung, Sicherheit und Leistung von Motorantriebssystemen.
Vorteile:
- Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
- Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
- Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010059 – Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren
Die Hall-Effekt-Strommessung ermöglicht die Echtzeitsteuerung in Solar-Wechselrichtersystemen mit erhöhten Arbeitsspannungen bis zu 1.100 V.
Hall-Effekt-Stromsensoren ermöglichen die Messung von Schienenspannungen bis 1.100 V mit verstärkter Isolierung, um die Sicherheit anderer Systemelektronik zu gewährleisten.
Vorteile:
- Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
- Unterstützung für eine Arbeitsspannung von bis zu ±1.100 V.
- Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.
Ausgewählte Ressourcen
- How to select the right current sense technology for your high-voltage system – Technical article
Hall-basierte Strommesslösungen ermöglichen die Hochspannungsisolierung in Systemdesigns
Hall-Effekt-Stromsensoren haben einen hohen Gleichtaktspannungsbereich und eine hohe Isolation, um die Sicherheitsanforderungen in Ladesystemen für Elektrofahrzeuge zu erfüllen.
Vorteile:
- Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
- Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
- Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010059 – Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren
- How to select the right current sense technology for your high-voltage system – Technical article
Eine genaue Strommessung kann Ihnen helfen, die Energieeffizienz Ihrer Onboard-Ladesysteme zu optimieren.
Entwickeln Sie elektrische Fahrzeugsysteme mit unseren präzisen Hall-Effekt-Stromsensoren, mit denen Sie kleinere und effizientere Onboard-Ladegeräte entwickeln können.
Vorteile:
- Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
- Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
- Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010062 – Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- PMP40690 – Interleaved-CCM-Totem-Pole-Referenzdesign, 4 KW, mit brückenloser PFC-Schaltung C2000™ MCU und GaN
- TMCS1101-Q1 – AEC-Q100, isolierter Präzisions-Stromsensor, ±600 V, mit interner Referenz
- TMCS1107-Q1 – AEC-Q100, isolierter Hall-Effekt-Stromsensor, ±420 V, mit interner Referenz
- TMCS1100-Q1 – AEC-Q100, isolierter Präzisions-Stromsensor, ±600 V, mit externer Referenz
Die präzise Strommessung kann zur Verbesserung des Leistungsfaktors und des AC/DC-Wirkungsgrades beitragen und gleichzeitig die Sicherheit durch schnellen Überstromschutz erhöhen.
Entwickeln Sie Stromversorgungen mit unseren präzisen Hall-Effekt-Stromsensoren, die kleinere und effizientere Systeme ermöglichen.
Vorteile:
- Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
- Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
- Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.
Ausgewählte Ressourcen
- Switching Power Supply Current Measurements (Rev. E) – Application brief
- Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) – Application brief
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi
Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren
TMCS1101-Evaluierungsmodul zur isolierten Hall-Effekt-Strommessung
Neue Produkte
100-V-Hall-Effekt-Stromsensor mit Umgebungsfeldunterdrückung, konfigurierbare Überstromerkennung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.594
AEC-Q100-qualifizierter, programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt-Stromsensor ohne Kern