Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

Energieeffiziente, hochempfindliche und kostenoptimierte magnetische Sensorlösungen zur Erkennung des Zustands, der Nähe und der Bewegung von Objekten in Ihrem System

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere digitalen Hall-Effekt-Latches und -Schalter bieten energieeffiziente, mehrachsige, Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits- und programmierbare Lösungen für eine Vielzahl von Positionserfassungsanwendungen. Ganz gleich, ob Sie erkennen möchten, ob sich etwas geöffnet oder geschlossen hat, erkennen möchten, wenn sich ein externes Objekt in der Nähe Ihres Systems befindet, oder komplexe Motorkommutierung durchführen möchten: Unsere Hall-Effekt-Latches und -Schalter bieten hochpräzise, kontaktlose Positionsmessungen, welche die Anforderungen Ihres Systems erfüllen.

Produkte nach Typ suchen


Bausteintyp


Versorgungsspannung und geringer Stromverbrauch


Baustein-Gehäuse

Ausgewählte Hall-Effekt-Latches und ‑Schalter

Warum unsere Hall-Effekt-Latches & -Schalter

checkmark

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Entdecken Sie unser großes und diversifiziertes Portfolio an Latches und Schaltern mit unipolaren Schaltern, omnipolaren Schaltern und 1D/2D-Latches, um die Anforderungen Ihres Systems zu erfüllen.

checkmark

Qualität und Leistung

Unsere Hall-Effekt-Latches und -Schalter bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie zum Beispiel große Spannungsbereiche, geringen Stromverbrauch, Mehrachsenfähigkeit, hohe Geschwindigkeit und Leistung, sowie Programmierbarkeit entsprechend Ihren Systemanforderungen.

checkmark

Kundensupport

Wir bieten Ressourcen wie EVMs, Software, Anwendungshinweise, Referenzdesigns, Simulationstools (TIMSS) und Online-Support wie TI E2E, damit Sie unsere Sensoren in Ihr Produkt integrieren können.

Perfektionieren Sie Ihr Design mit den magnetischen Sensorlatches und -Schaltern von TI

Senken Sie die Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Latches und Schaltern

Vorteile:

  • Verlängern Sie die Batterielebensdauer des Systems 
  • Senken Sie Kosten mit längerer Batterielebensdauer
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz
  • Reduzieren Sie die Wärmeerzeugung
Application brief
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren Lösungen für energieeffiziente Anwendungen bieten können.
PDF | HTML
Application brief
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für Drehdurchflussmesser-Anwendungen eingesetzt werden können.
PDF | HTML
Application brief
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie energieeffiziente Schalter in elektronischen intelligenten Schlössern verwenden können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringer Stromverbrauch
DRV5032 AKTIV Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)
TMAG5231 AKTIV Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit niedriger Spannung (1,65 V bis 5,5 V)
TMAG5328 AKTIV Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit einstellbarem Widerstand

Hochspannungslatches und -Schalter gewährleisten Sicherheit und Kompatibilität in Systemen

Vorteile:

  • Arbeitet mit bestimmten Sensoren, die eine maximale Versorgungsspannung von 38 V in Systemen der Automobil-, Stromnetzinfrastruktur- und Fertigungsautomatisierung haben.
  • Verpolungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutzfunktionen.
  • Nützlich bei Motorkommutierungsanwendungen.
Application brief
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren verwendet werden können.
PDF | HTML
Application brief
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für Drehdurchflussmesser-Anwendungen eingesetzt werden können.
PDF | HTML
Application brief
Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für Staubsaugerroboter-Anwendungen eingesetzt werden können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Hohe Spannung
DRV5013 AKTIV Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch
DRV5033 AKTIV Omnipolarer Schalter mit hoher Spannung (bis zu 38V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)
TMAG5115 AKTIV Hochgeschwindigkeits-Halleffekt-Latch mit geringem Jitter (schnelle Reaktion)

Erhöhen Sie den Platzbedarf auf der Platine und senken Sie die Gesamtsystemkosten durch die Verwendung unserer mehrachsigen 2D-Latches

Vorteile:

  • Die Verwendung von nur einem integrierten Schaltkreis (IC) reduziert den Platzbedarf auf der Platine und die Kosten.
  • Eine größere Flexibilität bei der Platzierung ermöglicht verschiedene Ausrichtungen der Leiterplatte (PCB) und reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte.
  • 2D-Latches können mit nur einem IC Geschwindigkeits- und Richtungsinformationen bereitstellen.
  • 2DLatches bieten eine zusätzliche Auflösung, wodurch die Abhängigkeit von Übersetzungsverhältnissen für kleinere mechanische Schritte verringert wird.
  • Niedrigere Schwellenwerte für den magnetischen Betriebsbereich (BOP) und den magnetischen Freigabepunkt (BRP) ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Platzierung im Verhältnis zum Magneten.
Application note
TMAG511x 2D Latch Benefits
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von 2DLatches für verschiedene Anwendungen
PDF | HTML
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Erfahren Sie mehr über verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung von Hall-Effekt-Sensoren zur Implementierung von Rotationscodierung in Ihren Designs
PDF | HTML
Application note
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
Erfahren Sie, wie verschiedene Hall-Effekt-Sensoren und Magnete Automobilmotoren überwachen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Mehrachsig
TMAG5110 AKTIV Hochempfindlicher 2D-Zwei-Kanal-Hall-Effekt-Latch
TMAG5111 AKTIV 2D-Hall-Effekt-Latch, zwei Kanäle, hohe Empfindlichkeit, Ausgänge für Geschwindigkeit und Richtung

Erreichen Sie hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit mit unseren Hall-Effekt-Latches

Vorteile:

  • Die Fähigkeit, Positionsänderungen schnell zu erfassen, ermöglicht präzisere Magnetfeldmessungen.
  • Konsistente und genaue Positionsdaten.
  • Die Kombination von geringem Jitter und geringer Ausbreitungsverzögerung kann dazu beitragen, die Energieeffizienz zu erhöhen und parasitäre Rauschentwicklung auf Systemebene zu reduzieren.
  • Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen oder Anwendungen mit einer hohen magnetischen Polanzahl.
Application brief
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren verwendet werden können
PDF | HTML
Video
Designing with Hall-effect Sensors: BLDC-Motor-Kommutierung
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren verwendet werden können.
Application note
Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren mit hoher Geschwindigkeit und Leistung in mechanischen Durchflussmessern eingesetzt werden können
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Hohe Geschwindigkeit und Leistung
TMAG5115 AKTIV Hochgeschwindigkeits-Halleffekt-Latch mit geringem Jitter (schnelle Reaktion)
DRV5013 AKTIV Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Erzielen Sie eine größere Designflexibilität durch Verwendung eines programmierbaren Hall-Effekt-Schalters

Vorteile:

  • Das Anlegen einer Spannung oder das Anschließen eines Widerstands an den ADJ-Pin ermöglicht die Programmierung des Betriebspunkts (BOP) von 2 mT bis 15 mT.
  • Dieses einstellbare BOP bietet Designflexibilität, die Wiederverwendung von Bausteinen über mehrere Plattformen, einfache Designänderungen in letzter Minute, einfaches und schnelles Prototyping und kürzere Simulationszeiten.
  • Wenn anstelle eines externen Widerstands ein Digital-Analog-Wandler an den ADJ-Pin angeschlossen wird, entsteht ein softwareprogrammierbarer Hall-Effekt-Schalter.
Application note
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
Erfahren Sie, wie Sie die Programmierbarkeit und Diagnosefunktionen des TMAG5328 implementieren.
PDF | HTML
EVM User's guide
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des Evaluierungsmoduls TMAG5328.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Programmierbarkeit
TMAG5328 AKTIV Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter mit einstellbarem Widerstand

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Magnetsensoren
Sehen Sie sich unser umfassendes Schulungsangebot von TI Precision Labs für Hall-Effekt-Latches und -Schalter an.
Application brief
Application brief
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Lesen Sie die wichtigsten Designüberlegungen bei der Auswahl eines magnetischen Schwellenwerts für Ihr System.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Erfahren Sie mehr über verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung von Hall-Effekt-Sensoren zur Implementierung von Rotationscodierung in Ihren Designs.
document-pdfAcrobat PDF
TMAG5013
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

High-voltage (28V) precision Hall-effect latch with enhanced ESD robustness

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.15

TMAG5230
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

Hochleistungsfähiger kleiner (WCSP) Hall-Effekt-Schalter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.099