Lineare Hall-Effekt-Sensoren

Verbessern Sie Ihr System mit linearen Hall-Effekt-Sensoren für Positionsmessungen, wie zum Beispiel die Verfolgung der linearen Verschiebung oder Winkelposition eines Objekts

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere linearen Hall-Effekt-Sensoren bieten eine Reihe von Funktionen, wie mehrere Ausgangstypen und Gehäuseoptionen, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch. Ganz gleich, ob es um die Erkennung des Linearwegs eines Magneten oder der Winkelposition einer rotierenden Anwendung geht: Diese Sensoren liefern präzise und zuverlässige Messungen, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Bausteintyp

Wählen Sie zwischen bipolaren, unipolaren oder pulsweitenmodulationsgesteuerten Ausgängen (PWM).

Versorgungsspannung

Finden Sie Niederspannungs-, Hochspannungs-, Dauerstrom- und Energiesparoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Baustein-Gehäuse

Finden Sie verschiedene nach Industriestandard qualifizierte Gehäuseoptionen, die sich problemlos in jedes neue oder vorhandene Design integrieren lassen.

Zugehörige Kategorien

Unterstützte lineare Hall-Effekt-Sensoren

Vorteile unserer linearen Hall-Effekt-Sensoren

checkmark

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Von einfachen Lösungen wie der Verfolgung der linearen Bewegung eines Objekts bis hin zur Verwendung mehrerer linearer Sensoren zur Flüssigkeitsstandsmessung: Unsere linearen Hall-Effekt-Sensoren bieten Ihnen die passende Lösung.

checkmark

Qualität und Leistung

Unsere linearen Hall-Effekt-Sensoren bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie mehrere Ausgangstypen und Gehäuseoptionen, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.

checkmark

Kundensupport

Wir bieten Ressourcen wie EVMs, Software, Anwendungshinweise, Referenzdesigns, Simulationstools (TIMSS), und Online-Support (E2E), damit Sie unsere Sensoren in Ihr Produkt integrieren können.

Vorteile unserer linearen Hall-Effekt-Sensoren

Wählen Sie zwischen mehreren Ausgangstypen für Ihre Systemanforderungen:

  • Der unipolare Ausgang ermöglicht eine verbesserte Auflösung der Stärke oder Größe des Magnetfelds.
  • Mit der bipolaren Ausgabe können Sie die Größe des Magnetfelds bestimmen, wenn die Polarität unbekannt ist.
  • Dank der Pulsweitenmodulation entfällt die Notwendigkeit eines Analog-Digital-Wandlers. Realisieren Sie Immunität gegen externes Rauschen und senken Sie die Kosten.
Application note
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Sie die Datenblattparameter interpretieren und auf Ihr Systemdesign anwenden
PDF | HTML
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Erfahren Sie, wie zwei eindimensionale lineare Hall-Effekt-Sensoren zur Messung von 2D Winkeln verwendet werden können, einschließlich sowohl begrenzter Winkel als auch 360-Grad-Drehungen
PDF | HTML
Application brief
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
Erfahren Sie, wie lineare Hall-Effekt-Sensoren für Winkelmessungen verwendet werden können
PDF
Vorgestellte Produkte für Ausgabetyp
TMAG5253 AKTIV Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse
DRV5056 AKTIV Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
DRV5057 AKTIV Linearer Hall-Effekt-Sensor mit digitalem PWM-Ausgang

Erzielen Sie hochempfindliche Genauigkeit und geringes Rauschen mit unseren linearen Hall-Effekt-Sensoren, die folgendes bieten:

  • Hochempfindliche Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich für zuverlässige Messungen.
  • Optimierte Leistung und Ausgabe der Signalkette für reduzierte Rauschpegel.
  • Linearitätsfehler mit niedriger Empfindlichkeit von nur ±0,5 %.
Ressource
DRV5055EVM
DRV5055-Evaluierungsmodul
Ressource
DRV5055-ANGLE-EVM
DRV5055 Winkel-Evaluierungsmodul
Ressource
DRV5055-5057EVM
Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
Vorgestellte Produkte für Hochleistung
DRV5055 AKTIV Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
DRV5056 AKTIV Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
DRV5057 AKTIV Linearer Hall-Effekt-Sensor mit digitalem PWM-Ausgang

Unsere energieeffizienten linearen Hall-Effekt-Sensoren:

  • Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Wartungskosten.
  • Integrieren Sie einen Baustein (der TMAG5253) mit einem Freigabe-Pin, der einen Abschaltmodus mit extrem niedrigem Stromverbrauch (Nanoampere) und eine externe Stromzufuhr bei bestimmten Frequenzen ermöglicht.
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren in Designs eingesetzt werden können, die energieeffiziente Geräte benötigen
PDF | HTML
Application brief
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
Erfahren Sie, wie energieeffiziente Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich linearer Hall-Effekt-Sensoren) zur Positionserfassung in Gaming-, AR- und VR-Controllern eingesetzt werden können
PDF | HTML
Application note
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
Erfahren Sie, wie energieeffiziente Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich linearer Hall-Effekt-Sensoren) in Auslöseranwendungen für Spiele eingesetzt werden können
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringer Stromverbrauch
TMAG5253 AKTIV Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse

Reduzieren Sie den Platzbedarf für Ihre Sensoren und vergrößern Sie den Platz auf der Leiterplatte mit unseren linearen Sensoroptionen, die Folgendes umfassen:

  • Extrakleines Gehäuse ohne Anschlussleitungen (X2SON), mit 1,54 mm² Grundfläche für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen.
  • Small-Outline-Transistor (SOT)-23 und Transistor-Outline (TO)-92 sind Industrie-Standardgehäuse; ziehen Sie den SOT-23 für kostengünstige Designs mit geringem Platzangebot und den TO-92 für Flexibilität außerhalb der Leiterplatte, in-Plane-Sensorik und Gehäuse mit Durchgangsbohrung in Betracht.
Ressource
Parametrische SOT-23-Auswahltabelle
Lineare Hall-Effekt-Sensoren im SOT-23-Gehäuse
Ressource
Parametrische TO-92-Auswahltabelle
Lineare Hall-Effekt-Sensoren im TO-92-Gehäuse
Vorgestellte Produkte für Gehäuse
TMAG5253 AKTIV Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse
DRV5055 AKTIV Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
DRV5056 AKTIV Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Magnetsensoren
Sehen Sie sich unser umfassendes Schulungsangebot von TI Precision Labs für magnetische Sensoren, wie Hall-Effekt-Sensoren, an.
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Erfahren Sie, wie lineare Hall-Effekt-Sensoren mit einer Achse für Winkelmessungen verwendet werden können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
Lesen Sie, wie Sie mit einem Array von linearen Hall-Effekt-Sensoren mit einer Achse die absolute Position über einen großen Bereich messen können.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

HAUSHALTSGERÄTE
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
GEBÄUDEAUTOMATION
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
MOTORWINKELERFASSUNG
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs

Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.

Benefits:

  • High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
  • Object detection includes both location and force of a collision.
  • Motor-speed variability based on magnet distance.
  • Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
  • Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DRV5056 – Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
  • TMAG5253 – Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance

Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
  • Provide information about the current state of an object.
  • Ease implementation with high granularity and resolution.
  • Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
  • Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.

Ausgewählte Ressourcen

HARDWARE-ENTWICKLUNG
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.

Benefits:

  • Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
  • Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
  • Enable pin power-down capability.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-060040 – Referenzdesign für Absolutwinkel-Encoder mit Hall-Effekt-Sensoren zur präzisen Motorpositionssteueru
PRODUKTE
  • DRV5055 – Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang
  • TMAG5253 – Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse
HARDWARE-ENTWICKLUNG
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION