Lichtsensore

Unsere vollständig integrierten Sensoren ermöglichen die genaue Erkennung und Messung von Licht- und Farbintensität

Lichtsensore

Unsere optischen Lichtsensoren mit integriertem Fotosensor und passiven Filtern bieten eine hervorragende spektrale Anpassung, geringen Stromverbrauch und konfigurierbare Umwandlungszeiten. Diese Produkte unterstützen einen großen Dynamikbereich mit halblogarithmischem Ausgang und einer automatischen Messbereichswahl, die eine hervorragende Leistung bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Diese Produkte werden in der Industrie, im Automobilbau und in der Unterhaltungselektronik eingesetzt.

Umgebungslichtsensoren

Warum sollten Sie sich für unsere Lichtsensoren entscheiden?

checkmark

Spektrale Anpassung

Genaue Messung des sichtbaren, breiten, IR-, XYZ- und RGB-Spektrums, um die beste Benutzererfahrung zu gewährleisten.

checkmark

Vielseitiges Gehäuse

Unsere zahlreichen Gehäusevarianten, darunter das dünnste Gehäuse der Branche, ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und in der Automobilindustrie.

checkmark

Hoher Dynamikbereich

Unser optischer Erfassungsbereich reicht von 312uLux bis 167kLux und ermöglicht den Einsatz unter einer Vielzahl von Lichtverhältnissen, einschließlich schwachem und hellem Licht sowie hinter verdecktem Material.

Vorteile der Integration eines Lichtsensors

Verändern Sie die Art und Weise, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren 

Unsere neuesten Lichtsensoren mit Schwerpunkt auf automatischer Anzeigehelligkeit, LED-Helligkeit und Farbanpassungsanwendungen wurden zur präzisen Messung von sichtbarem, IR-, XYZ- und RGB-Licht entwickelt. Die Lichtsensoren von TI bieten eine schnelle Wandlungszeit von Niedrigstwerten bis zu 600 µs und ermöglichen dadurch eine schnelle Anpassung an plötzliche Änderungen der Lichtverhältnisse. Dies gewährleistet eine nahtlose Benutzererfahrung. Unsere Bausteine verfügen über eine extrem empfindliche Auflösung, die für eine genauere Steuerung der Anzeigehelligkeit unerlässlich ist und die Möglichkeit bietet, den Lichtsensor diskret hinter dunklem Abdeckglas zu verstecken. 

Application brief
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
Umgebungslichtsensoren werden immer häufiger in Automobildisplay-Anwendungen eingesetzt, die einst als einzelner optischer Sensor auf der Vorderseite des Armaturenbretts eingeführt wurden.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Lichtsensoren, auch als Fotodetektoren bekannt, erkennen die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von Licht und die Intensität des Lichts. Diese Sensoren wandeln Lichtenergie in ein elektrisches Signal um, das dann analysiert oder verwendet werden kann, um eine Aktion auszulösen.
PDF | HTML
Technical article
How intelligent sensors expand our detection of light
Die Lichtsensortechnologie verbessert immer mehr die Art, wie wir Dinge sehen – und das, was wir nicht sehen können. Umgebungslicht- und Farbsensoren ermöglichen eine intelligente Lichtsteuerung in vielen Automobil- und Industrieanwendungen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Verbesserte Benutzererfahrung
OPT3004 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
OPT4001-Q1 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobil
OPT4048 AKTIV Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor

Hochauflösendes Video  

Unsere Lösungen für Umgebungslicht- und Farbsensorik bieten eine verbesserte Aufzeichnungsqualität und präzise Kamerabelichtung mit hoher Empfindlichkeit und hochauflösender Farbmessung. Die Lichtsensoren von TI bieten eine hervorragende spektrale Anpassung einschließlich sichtbarer, absoluter Farbabstimmung und relativer Farbabstimmung. Unsere Sensoren können 99,99 % des Nahinfrarot-Lichts unterdrücken. Dadurch wird ein unerwünschtes Umschalten zwischen Tag- und Nachterkennung sowie eine verzerrte Bildgebung verhindert.

Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Lichtsensoren, die empfindlich auf den sichtbaren Bereich reagieren, werden häufig zur Manipulationserkennung, Tag-/Nacht-Erkennung, LED- oder Display-Helligkeitsanpassung eingesetzt.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Lichtsensoren, auch als Fotodetektoren bekannt, erkennen die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von Licht und die Intensität des Lichts. Diese Sensoren wandeln Lichtenergie in ein elektrisches Signal um, das dann analysiert oder verwendet werden kann, um eine Aktion auszulösen. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Verbesserte Videofunktionen
OPT3005 AKTIV Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras
OPT4001 AKTIV Digitaler Hochgeschwindigkeits-Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Präzision
OPT4060 AKTIV Hochgeschwindigkeits-RGBW-Farbsensor mit hoher Empfindlichkeit

Optimieren Sie den Energieverbrauch

Unsere neuesten Lichtsensoren wurden von Grund auf mit einer energieeffizienten Architektur entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, präzise Lichtmessung in batteriebetriebene Anwendungen mit geringerem Stromverbrauch in den Bereichen Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik zu integrieren.

Application brief
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
Wearable-Geräte wie Smartwatches, Wearable-Glas sowie Gesundheits- und Fitnessgeräte werden immer beliebter. 
PDF
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Lichtsensoren, auch als Fotodetektoren bekannt, erkennen die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von Licht und die Intensität des Lichts. Diese Sensoren wandeln Lichtenergie in ein elektrisches Signal um, das dann analysiert oder verwendet werden kann, um eine Aktion auszulösen. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Längere Batterielebensdauer
OPT3004 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
OPT3002 AKTIV Licht-zu-Digital-Sensor
OPT3001 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Lichtsensoren
Dieser Lehrplan für Lichtsensoren enthält kurze Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Lichtsensoren, wichtige Spezifikationen zur Auswahl von Lichtsensoren für verschiedene Anwendungen und vieles mehr abdecken.
Technical article
Technical article
How intelligent sensors expand our detection of light
Innovationen bei Umgebungslicht- und Farbsensoren helfen dabei, zu bestimmen, wie Licht über die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges hinaus gehandhabt werden kann. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz in Automobil- und Industrieanwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Diese Anwendungshinweise behandeln die Systemvorteile der Verwendung eines Lichtsensors mit schneller Konvertierungszeit und heben die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit hervor.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
Kalibrierungsmodul für Lichtquellen
Der LIGHTSOURCE01EVM ist eine stabile gleichmäßige Lichtquelle, die für die Kalibrierung von Umgebungslichtsensoren (als) und Farbsensoren verwendet wird. Diese Lichtquelle wurde für die Verwendung in Produktionsumgebungen entwickelt, um Endprodukte mit TI-Lichtsensoren zu kalibrieren und zu testen. 
Berechnungstool
OPT3006 Sichtfeld (FOV)-Simulator
Der Sichtfeldsimulator ermöglicht es dem Benutzer, die möglichen Auswirkungen einer Änderung des Belichtungswinkels zu verstehen, wie z. B. die Menge des aufgenommenen Lichts und die daraus resultierende Leistung.
Treiber oder Bibliothek
Linux-Treiber für OPT3001 und OPT3006

The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main (...)