Optische Sensoren

Erzielen Sie hohe Leistung in Licht- und Näherungssensoranwendungen

Nach Kategorien durchsuchen

Unterstützen Sie Ihr System beim Verständnis der Umgebung – durch den Einsatz von Umgebungslichtsensoren, Farbsensoren und Näherungssensoren. Unser Portfolio an Lichtsensoren ermöglicht Ihnen eine hervorragende spektrale Anpassung und bietet eine qualitativ hochwertige Benutzererfahrung. Durch den Einsatz unserer anpassbaren Näherungssensortechnologie können Entwickler Entfernungsmessungen über große Entfernungen sowie Hinderniserkennung und -vermeidung hinzufügen. 

Warum sollten Sie sich für unsere optischen Sensoren entscheiden?

checkmark

Kurze Wandlungszeit

Schnelles Verständnis der Umgebung des Systems, um Beleuchtung und Helligkeit mit extremer Geschwindigkeit anzupassen.

checkmark

Vielseitiges Gehäuse

Unsere zahlreichen Gehäusevarianten, darunter das dünnste Gehäuse der Branche, ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und in der Automobilindustrie.

checkmark

Hoher Dynamikbereich

Unser optischer Erfassungsbereich reicht von 312uLux bis 167kLux und ermöglicht den Einsatz unter einer Vielzahl von Lichtverhältnissen, einschließlich schwachem und hellem Licht sowie hinter verdecktem Material.

checkmark

Anpassbare Näherungssensorik

Erkennung naher und weit entfernter Objekte verschiedener Formen, Größen, Farben, Materialien und Reflexionsgrade in einem breiten oder engen Sichtfeld (FoV).

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Lichtsensoren
Dieser Lehrplan für Lichtsensoren enthält kurze Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Lichtsensoren, wichtige Spezifikationen zur Auswahl von Lichtsensoren für verschiedene Anwendungen und vieles mehr abdecken.
Application brief
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie Sie einen Umgebungslichtsensor anhand der vier wichtigsten Merkmale auswählen und vergleichen: Spektrales Ansprechverhalten, Leistung, Größe und Lux-Messbereich.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Schulungsreihe zur Laufzeitmessung
Erfahren Sie mehr über Laufzeit- und Näherungssensoren und die Werkzeuge, die wir für eine einfache Implementierung in Industrie- und Verbraucheranwendungen anbieten.

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
OPT3101 System-Berechnungstool

Das Systemeinschätzungs-Tool OPT3101 analysiert die Leistung des OPT3101, ein Time-of-Flight (ToF)-basiertes Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite. Das Tool bestimmt, ob der OPT3101 die Designanforderungen unter verschiedenen Bedingungen erfüllen kann.

Berechnungstool
OPT3006 Sichtfeld (FOV)-Simulator
Der Sichtfeldsimulator ermöglicht es dem Benutzer, die möglichen Auswirkungen einer Änderung des Belichtungswinkels zu verstehen, wie z. B. die Menge des aufgenommenen Lichts und die daraus resultierende Leistung.
Evaluierungsplatine
Kalibrierungsmodul für Lichtquellen
Der LIGHTSOURCE01EVM ist eine stabile gleichmäßige Lichtquelle, die für die Kalibrierung von Umgebungslichtsensoren (als) und Farbsensoren verwendet wird. Diese Lichtquelle wurde für die Verwendung in Produktionsumgebungen entwickelt, um Endprodukte mit TI-Lichtsensoren zu kalibrieren und zu testen.