Näherungssensoren

Erfassen Sie Ihre Umgebung mit unserem hochauflösenden Highspeed-AFE für laufzeitbasierte (Time-of-Flight, ToF) Annäherungs- und Abstandserkennung

Unsere Produkte, Tools und Entwicklungskits für Näherungssensoren ermöglichen die nächste Generation optischer Sensoriksysteme, z. B. für die Fabrikautomation, Gebäudeautomation, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Mit unseren Bausteinen können Sie jeden Aspekt Ihres Designs vollständig anpassen, indem Sie unsere ToF-Chipsätze für Ihre Anwendungen zur Abstandsmessung über große Entfernungen, zur Hinderniserkennung oder zur Hindernisvermeidung verwenden.

Warum sollten Sie sich für unsere Näherungs- und Distanzsensoren entscheiden?

checkmark

Flexibilität beim Systemdesign

Erkennung naher und weit entfernter Objekte verschiedener Formen, Größen, Farben, Materialien und Reflexionsgrade in einem breiten oder engen Sichtfeld (Field of View, FoV)

checkmark

Präzise Abstandsmessungen

Präzise Erkennung von Objekten mit einer Auflösung von 3 mm im Bereich von 3 cm bis 15 m

checkmark

Ziellokalisierung

Bestimmen Sie Objektabstand und -richtung unter Verwendung von bis zu drei Erfassungsbereichen

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Schulungsreihe zur Laufzeitmessung (ToF) der TI Precision Labs (TIPL)
Erfahren Sie mehr über ToF- und Näherungssensoren und die Werkzeuge, die wir für eine einfache Implementierung in Industrie- und Verbraucheranwendungen anbieten.
Application note
Application note
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
Dieses Dokument beschreibt die detaillierte Funktionalität von ToF-Näherungssystemen, erläutert die Kompromisse bei einem typischen ToF-System und stellt einen Schritt-für-Schritt-Designablauf bereit.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
Werfen Sie einen Blick auf unsere Infografik, um die Vor- und Nachteile jeder von uns angebotenen Näherungserkennungstechnologie, einschließlich der optischen Laufzeitmessung (ToF), schnell zu verstehen.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
OPT3101 System-Berechnungstool

Das Systemeinschätzungs-Tool OPT3101 analysiert die Leistung des OPT3101, ein Time-of-Flight (ToF)-basiertes Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite. Das Tool bestimmt, ob der OPT3101 die Designanforderungen unter verschiedenen Bedingungen erfüllen kann.

Software-Entwicklungskit (SDK)
OPT3101 Software-Entwicklungskit (SDK)

Das Software Development Kit (SDK) OPT3101 bietet eine C++-Bibliothek von Funktionen zur Steuerung und Kalibrierung von Systemen mit dem OPT3101, einem flugzeitbasierten (ToF) Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite.

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
OPT3101-Konfigurator-Tool

Das Konfigurationstool für analoges Frontend (AFE) zur OPT3101-Laufzeitmessung (ToF) ist eine grafische Offline-Benutzerschnittstelle (GUI) zum Anpassen der Konfiguration des OPT3101, eines ToF-basierten Näherungs- und Abstandssensors mit großer Reichweite. OPT3101CONFIG-SW bietet ein hohes Maß an (...)