Ultraschallsensor-AFEs

Erweitern Sie Ihr System mit Ultraschallsensorlösungen für Durchfluss-, Füllstands-, Näherungs-, Positions-, Bild- und Abstandsmessungen

Nach Kategorien durchsuchen

Ultraschallwellen sind Schwingungen mit einer Frequenz oberhalb des menschlichen Hörbereichs (>20 kHz), die sich durch Luft oder Flüssigkeiten ausbreiten können. Es ist möglich, Strömungen zu messen, Objekte zu erkennen, Konzentrationsanalysen durchzuführen und Entfernungen mit Techniken wie der Laufzeit- oder Dopplermethode zu messen, ohne dass ein physischer Kontakt besteht. Ultraschallsensoren eignen sich für eine breite Palette von Materialien unabhängig von Form, Transparenz oder Farbe.

Durchsuchen nach Typ


Frequenz


Bausteintyp


Merkmale

Ausgewählte Ultraschallsensor-AFEs

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

Referenzdesign
Referenzdesign zur Annäherungsmessung (PSM) mit Ultraschall
Dieses Referenzdesign ist eine Lösung mit kleinem Formfaktor, die einen doppelseitigen Leiterplattenabstand und minimale unterstützende Komponentenanforderungen für den Ultraschallsensor-Signalumformer PGA460 zeigt. Dieses Modul arbeitet im monostatischen Modus für den Sende- und Empfangsbetrieb (...)
Referenzdesign
Ultraschallsensor-Schnittstellen-IC für Parkassistenz- oder Totwinkelerkennungssysteme im Automobilb

Das TIDA-00151-Referenzdesign enthält einen PGA450-Q1, einen System-on-Chip(SOC)-Sensorschnittstellen-IC für Ultraschallsensoren im Automobilbereich. Es ermöglicht die gesamte Signalkonditionierung und -verarbeitung für die Echosignale des Messwandlers und die Berechnung des Abstands zwischen dem (...)

Warum sollten Sie sich für unsere Ultraschallsensoren entscheiden?

checkmark

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Unsere Ultraschalllösungen können für eine Vielzahl von Anwendungen wie Flüssigkeitsstandsmessung, Kofferraumöffnung, Fehlererkennung, Raumbelegungserkennung und mehr verwendet werden. 

checkmark

Qualität und Leistung

Unsere konfigurierbaren Ultraschallsensor-AFEs umfassen einen integrierten digitalen Signalprozessor und integrierte Diagnosefunktionen, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.

checkmark

Support

Ressourcen wie Evaluierungsmodule, Software, Anwendungshinweise und -Briefs, Referenzdesigns, Schulungen und das TI E2E™ Online-Forum können Ihnen dabei helfen, Ultraschallsensoren in Ihr Produkt zu integrieren.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Ultraschallmessungen
Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos. Die Kombination von Theorie und Anwendungsübungen informiert Sie schnell über die Grundlagen der Entwicklung mit Ultraschallsensorik.
Application note
Application note
Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)
Lesen Sie in unserem Anwendungshinweis zu den Grundlagen der Ultraschalltechnik mehr über die Grundlagen der Messung mit Ultraschalltechnik.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
Lesen Sie unsere Infografik zur Näherungsmessung, um die Vor- und Nachteile jeder Technologie, die wir anbieten, einschließlich der Ultraschalltechnik, schnell zu verstehen.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Ultraschallsensor-AFEs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.