Analoge Temperatursensoren
Hohe Genauigkeit, Linearität und Zuverlässigkeit in einem großen Temperaturbereich
Nach Kategorien durchsuchen
Unser vielfältiges Portfolio an analogen Temperatursensoren unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Designs, indem Sie eine hochlineare Ausgangsspannung für den Temperaturbereich erreichen und strenge Designanforderungen mit verschiedenen qualifizierten Bausteineineinbewertungsangeboten erfüllen. Senken Sie die Kosten mit diesen Bausteinen mit geringem Stromverbrauch, die die Eigenerwärmung minimieren und eine Genauigkeit von bis zu ± 0,13 °C ermöglichen. Analoge Temperatursensor-ICs erfordern keine Kompensationsschaltung, Nachschlagtabellen oder Kalibrierung. Dadurch ist dieses Sortiment benutzerfreundlicher als NTC-Thermistor-Sensoren.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Genauigkeit
Sensorverstärkung
Gehäuseoptionen
Einstufung
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Optimieren Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und DC/DC-Kühlung – bei gleichzeitiger Verbesserung der thermischen Minderung, um die Größe und Kosten von Kühlkörpern zu reduzieren
Die zuverlässige Stromversorgung zur Erfüllung globaler Compliance-Standards und zur Unterstützung von Lastmustern erfordert eine exakte Temperaturüberwachung. Erhöhte Temperaturen durch hohe Ladeausgänge können die Systemeffizienz mindern oder Ausfälle verursachen.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Lösungen mit kleinem Formfaktor und geringem Stromverbrauch unterstützen eine verbesserte Leistungsdichte und höhere Leistungshandhabungsfähigkeiten
- Übertemperaturschwellenschutz zur Überwachung der Systemdiagnose
- Effizientes Laden durch Echtzeit-Temperaturüberwachung von Komponenten
- Überwachung der Kühlmitteltemperatur des Systems zur Verbesserung der Lebensdauer des Leistungsmoduls
Ausgewählte Ressourcen
- DC-Schnelllade-Leistungsmodul – Selbstdiagnostik/-Überwachung der Leistungsplatine
- DC-Schnellladestation – Selbstdiagnostik/-Überwachung der Leistungsplatine
- DC-Wallbox-Ladegerät – Selbstdiagnostik/-Überwachung der Leistungsplatine
- HMI-Modul für EV-Ladestation – Selbstdiagnostik/-Überwachung
- Drahtlose EV-Ladestation – Selbstdiagnostik/-Überwachung der Leistungsplatine
- TIDA-010055 – Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
- TIDA-010011 – Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Unsere Temperatursensorlösungen verwenden Steuerungssysteme mit kurzer Latenzzeit, um die Motorgeschwindigkeit und Ladeprofile anzupassen und so eine längere Motorlebensdauer und ein effizientes Laden der Werkzeugbatterie zu erreichen
Moderne Garten- und Elektrowerkzeuge maximieren die Benutzerproduktivität und vereinfachen die Akzeptanz durch Fortschritte in der Überwachungs- und Akkutechnologie. Temperatursensoren von TI tragen durch Echtzeitüberwachung zu einer Optimierung der Ladeeffizienz, der Batterielebensdauer und der Systemzuverlässigkeit bei.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Maximale Ladeeffizienz und längere Batterielebensdauer durch Laden mit verschiedenen Profilen, je nach Umgebungstemperatur
- Übertemperaturschwellenschutz zur Verlängerung der Motor- und Batterielebensdauer
- Die Möglichkeit zur Überwachung von Millimeterwellen-Radarplatinen zur Verhinderung von Leistungseinbußen und Überhitzung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010056 – Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70
Optimieren Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen die Leistung von Infotainment- und Kombiinstrument-Displays und erhöhen Sie gleichzeitig die Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung der funktionalen Sicherheit
Die Temperaturüberwachung in Fahrzeug-Infotainment-Systemen der nächsten Generation schützt Komponenten wie Displays, USB-Ladegeräte und Audioverstärker und ermöglicht dadurch eine höhere Ton- und Bildqualität.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Strombegrenzung zur Verhinderung von Ausfällen elektronischer Komponenten bei höheren Temperaturen
- Geringen Stromverbrauch und optimale Platzierung bei kleinen Formfaktoren
- Kühlmittelüberwachung zur Erhöhung der Lebensdauer von LEDs, Ladespulen und Audiokomponenten
- Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI
Ausgewählte Ressourcen
- Informationsdisplay für Mittelkonsolen – Anzeigeüberwachung & Hintergrundbeleuchtungssteuerung
- Externer Verstärker für die Automobilindustrie – Strom von der Batterie
- Fahrzeug-Haupteinheit – Systemstart & Überwachung
- USB-Ladefunktion in Fahrzeugen – USB-Stromversorgung
- Verarbeitungseinheit für digitales Armaturenbrett – Systemstart & Überwachung
Neue Produkte
Temperatursensor mit Analogausgang für die Automobilindustrie (Grad 0), 3 V bis 36 V, ±2 °C
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.666
Temperatursensor mit Analogausgang (±2 °C Abweichung), 3 bis 36 V, Betriebstemperatur bis zu 150 °C
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.555