Digitale Demultiplexer & Decoder

Gepufferte 1-Bit- bis 4-Bit-Decoder, welche sich hervorragend für die Eingangs-/Ausgangserweiterung eignen

Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf E/A-Begrenzung, wie zum Beispiel das Erhöhen der Anzahl von Eingänge auf einem Mikrocontroller oder das Erhöhen der Anzahl von Ausgänge auf einem Mikrocontroller, mit unserem Sortiment von mehr als 100 digitalen Demultiplexern und Decodern. Das Sortiment umfasst 1-zu-2-, 2-zu-4- und 3-zu-8-Leitungs-Demultiplexer/Decoder. 

Warum sollten Sie sich für unsere digitalen Demultiplexer & Decoder entscheiden?

checkmark

Vielseitiges Gehäuseangebot

20 verschiedene Gehäusetypen mit vier verschiedenen Anzahlen von Pins ermöglichen beliebige Anwendungen

checkmark

Optionen für Stroboskop und Adress-Latching

Mit der Aktivierung von High-Outputs oder adressierbaren Latching-Optionen kann Benutzer diese Eingänge ändern, ohne die Ausgänge zu beeinflussen

checkmark

Schmitt-Trigger-Eingänge

Dies führt zu überlegener Rauschunempfindlichkeit und zuverlässigerer Leistung

Aufbau der Teilenummer eines Logikbausteins

Mehr über die verschiedenen Logikfamilien von TI und deren technische Daten erfahren

Logik-Teilenummern bezeichnen die Funktionalität und Eigenschaften des Bauteils mit einer Benennungsformel. In diesem Video wird die Bezeichnung der Komponenten eines Logikbauteils erläutert.

Vorgestellte Produkte für Digitale Demultiplexer & Decoder
SN74HCS137 AKTIV Decoder/Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen, mit Adresslatches
SN74LVC1G18 AKTIV Nicht invertierender Demultiplexer, 1 aus 2, mit Tri-State-Ausgang
SN74AHC138 AKTIV Decoder/Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen, 2V auf 5,5V

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)
Bei der Entwicklung von Systemen mit CMOS- und BiCMOS-Geräten muss man die Eigenschaften dieser Familien und das Verhaltender Ein- und Ausgänge in Systemen verstehen.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Schmitt-Auslöser, wie sie in vielen unserer digitalen Demultiplexer & Decoder enthalten sind, verbessern die Rauschunempfindlichkeit.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI hat die HCS-Familie entwickelt, um die Leistung und Robustheit gegenüber älteren Technologien zu verbessern.
document-pdfAcrobat PDF