Isolierungszertifizierungen

17 Mär 2026

Texas Instruments (TI) ist sich dessen bewusst, dass Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards für Halbleiter von größter Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund können Sie mit unseren Bauteileinstufungen und -klassifizierungen leichter Bauteile finden, die den Industriestandards entsprechen.

Wir stellen sicher,dass unsere Bausteine weltweit die Branchenstandards für persönliche Elektronikgeräte sowie Automobil- und Industriedesigns erfüllen. Mehrere unabhängige Zertifizierungslabors testen und zertifizieren die elektrische Isolierungsleistung unserer isolierten Bausteine.

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Artikeln „Unsere Isolatoren sind zertifiziert. Und Ihre?“ sowie „Was die Norm DIN VDE V 0884-11:2017-01 für isolierte Designs bedeutet“.

Arten von Zertifizierungen für Isolierungen

VDE-Zertifizierung (DIN VDE V 0884-11)

Der strengste Standard für digitale Isolatoren und kapazitive/magnetische Kopplungsbausteine, speziell entwickelt für auf Halbleiter basierte Isolationstechnologie.

Erforderlich für Industrieautomatisierung, Motortreiber und Energieumwandlungssysteme in europäischen Märkten. Unverzichtbar für Anwendungen, die eine langfristige Zuverlässigkeit und Hochspannungsisolierung mit einer Spitzenarbeitsspannung von bis zu 1,414 V erfordern.

Wichtigste Anforderungen: Teilentladungsprüfung, Simulation für mehr als 40 Jahre Betriebsdauer, Überspannungsfestigkeit bis zu 12,8 kV und Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit.


UL-Anerkennung (UL 1577)

Nordamerikanischer Standard für isolierte Halbleiterbausteine, weit verbreitet für kommerzielle und industrielle Anwendungen.

Verpflichtend für Geräte, die in gewerblichen/industriellen Anlagen in den USA und Kanada verwendet werden. Erforderlich für UL-gelistete Endprodukte einschließlich Stromversorgungen, Motortreiber und Industriesteuerungen.

Wichtigste Anforderungen: Dielektrische Widerstandsprüfungen bis zu 5.000 V RMS, Temperaturzyklus von –40 °C bis +125 °C, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Tests zur Gehäuseentflammbarkeit.


CSA 60950-1 – Einrichtungen der Informationstechnik

Kanadische Zertifizierung für IT-Ausstattung einschließlich Computer, Server, Netzwerkgeräte und Telekommunikationsgeräte.

Erforderlich für IT-Ausstattung, die in Kanada verkauft wird, öffentliche Aufträge und Unternehmensinstallationen. Deckt Büroumgebungen und ähnliche kommerzielle Anwendungen ab.

Wichtigste Anforderungen: Stromschlagschutz, Brandschutz, mechanische Sicherheit und thermischer Schutz für IT-Anwendungen.


CSA 61010-1 – Mess- und Regelgeräte

Kanadischer Standard für professionelle Prüfgeräte, Industriesteuerungen und Laborgeräte.

Unverzichtbar für Messinstrumente, industrielle Automatisierungsgeräte und Laborgeräte, die in professionellen Umgebungen eingesetzt werden. Erforderlich für kanadische Industrie- und Forschungseinrichtungen.

Wichtigste Anforderungen: Verbesserter Schutz für industrielle Umgebungen, Schutz vor gefährlichen Spannungen und Dauerbetriebsfähigkeit.


CSA 60601-1 – Medizinische Geräte

Kanadische Zertifizierung für medizinische Geräte mit den höchsten Sicherheitsanforderungen für Geräte mit Patientenkontakt.

Verpflichtend für alle medizinischen Geräte, die in Kanada verkauft werden. Erforderlich für Krankenhausgeräte, Patientenüberwachungssysteme und alle Geräte mit potenziellem Patientenkontakt.

Wichtigste Anforderungen: Mehrere Isolationsstufen, Grenzwerte für Patientenleckstrom, defibrillatorsichere Isolierung und verbesserte Kriechstrecken.


TÜV EN 60950-1 – Europäische IT-Ausstattung

Europäische Zertifizierung für Einrichtungen der Informationstechnologie, die die CE-Kennzeichnung und den Zugang zum EU-Markt ermöglichen.

Erforderlich für IT-Ausstattung, die in der Europäischen Union verkauft wird. Erforderlich für Computer, Telekommunikationsgeräte und Netzwerkgeräte auf den europäischen kommerziellen Märkten.

Wichtigste Anforderungen: Einhaltung der EU-Sicherheitsrichtlinien, Brand- und Stoßschutz, Überprüfung der Komponentensicherheit und EMV-Kompatibilität.


TÜV EN 61010-1 – Europäische Messgeräte

Europäische Norm für professionelle Mess-, Steuer- und Laborgeräte mit CE-Kennzeichnung.

Unverzichtbar für Prüfinstrumente und Industriesteuergeräte auf den EU-Märkten. Erforderlich für professionelle Messgeräte und automatisierte Systeme in europäischen Industrieanwendungen.

Wichtigste Anforderungen: Sicherheitsstandards für den professionellen Einsatz, Dauerbetriebsfähigkeit, Schutz vor elektrischen Gefahren und Einhaltung der EU-Richtlinien.


CQC GB4943.1-2011 – Chinesische IT-Ausstattung

Die chinesische nationale Zertifizierung ist für Einrichtungen der Informationstechnik auf dem chinesischen Markt erforderlich.

Verpflichtend für in China verkaufte IT-Ausstattung, einschließlich Computer, Netzwerkgeräte und Telekommunikationsgeräte. Erforderlich für den Marktzugang und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Wichtigste Anforderungen: Einhaltung chinesischer Sicherheitsstandards, elektromagnetische Verträglichkeit und Integration mit chinesischen Qualitätssystemen.


AEC-Q100 – Automobilqualifizierung

Automobilindustriestandard für integrierte Schaltkreise, die in Fahrzeuganwendungen mit mehr als 15 Jahren Lebensdauer eingesetzt werden.

Erforderlich für die Automobilelektronik wie Motorsteuerung, Infotainment, ADAS und Antriebsstrangsysteme. Unverzichtbar für die Tier-1-Lieferantenqualifizierung und die OEM-Zulassung.

Wichtigste Anforderungen: Erweiterte Temperaturbereiche (–40 °C bis +150 °C), schnelle Temperaturwechselbeanspruchung, Prüfung der Lebensdauer in hohen Temperaturen und EMV-Konformität im Automobilbereich.