Home Sensors mmWave radar sensors Industrial mmWave radar sensors

Sensors

Industrial mmWave radar sensors – Anwendungen

Entdecken

Die mmWave-Sensoren von TI ermöglichen eine intelligentere Welt durch intelligent eingebettete Sensoriksysteme.  Durch die Integration hochgenauer Sensorik mit intelligenter Datenverarbeitung und Antenna-on-Package- Technologie in einem einzigen Chip optimieren mmWave-Sensoren eine Vielzahl von Industrieanwendungen wie Personenzählung, Gebäudesicherheit, Schutzvorrichtungen, Füllstandsender, Robotik und Verkehrsüberwachung.

Entdecken Sie die Informationen mit hoher Genauigkeit zur Entfernung, Geschwindigkeit und Winkeln, die mmWave-Sensoren von TI für die Anforderungen Ihrer Anwendung bereitstellen können.

Objektentfernungsmessung

Objekt Vom EVM gemessene Entfernung (m)
1 10 20 30 40 60 80 120 160
Lkw
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Pkw
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Motorrad
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Mensch
yes
yes
yes
yes
yes
Metallstuhl
yes
yes
yes
yes
Großer Hund
yes
yes
Münzen (Vierteldollar)
yes

For more detailed information, view the object range detection application note.

Experimente

Sehen Sie sich eine Vielzahl von Einsatzbereichen an, die durch unsere Techniker unter Verwendung der mmWave-Sensoren getestet wurden. Jetzt auf 60-GHz-Plattform verfügbar

Videos

Evaluieren

Sie können die mmWave-Technologie in der Praxis evaluieren. Nutzen Sie dazu unsere Labore  und unsere gesamte Verarbeitungskette für Prototypen, von HF-Chirps über Punktwolken bis hin zu Objekt-Clustering/Tracking.

IWR6843 – Evaluierungsmodul für AOP

IWR6843AOPEVM ist ein EVM mit kleinem Formfaktor und integrierter Antenna-on-Package-Technologie.  Es unterstützt den Betrieb als eigenständige Platine oder über die Schnittstelle zum mmWave Carrier-Card-Ökosystem (MMWAVEICBOOST).

  • Lab: Robotics

IWR6843 Intelligentes mmWave-Sensor-Standardantennen-Einsteckmodul

IWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches mmWave-Sensor-Evaluierungskit mit einer Langstreckenantenne, die eine direkte Verbindung zum mmWave-Sensorkartenträger (MMWAVEICBOOST) ermöglicht.

IWR6843 Intelligentes Antennen-Einsteckmodul für mmWave-Overhead-Erkennungssensor (ODS)

IWR6843ISK-ODS ist ein benutzerfreundliches mmWave-Sensor-Evaluierungskit mit einer Kurzstreckenantenne mit weitem Sichtfeld (FoV), das eine direkte Verbindung zur Trägerkartenplattform mmWave-Sensoren (MMWAVEICBOOST) ermöglicht.

mmWave-Trägerkarte

Die mmWave-Trägerplattform stellt eine zentrale Entwicklungsplattform für verschiedene Bausteine und Antennenkonfigurationen über Antennen-Steckmodule zur Verfügung.

IWR1843 Evaluierungsmodul und Labore

Single-Chip-Sensor-Evaluierungsplattform mit integrierter MCU, HW-Beschleuniger und DSP für die vollständig programmierbare Algorithmusentwicklung.

IWR1443-Evaluierungsmodul und -Labore

Evaluierungsplattform für Ein-Chip-Sensoren mit integrierter MCU und Hardwarebeschleuniger für die Erzeugung von Punktwolken.

Frontend-Chirp-Konfigurationen

Anwendung
Max. Entfernung (m)
Entfernungsauflösung (m)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Geschwindigkeitsauflösung (km/h)
Erkennung kleinster Bewegungen 6,4 0,125 3,4 0,11
Nahbereichsradar 84 0,36 30 0,46
Aufzugsposition und -geschwindigkeit 200 0,4 32 1,8

Load sample chirps directly to mmWave EVMs. Check out more chirps.

Antennendatenbank

Antenne
Design
Sichtfeldazimut (Grad)
Sichtfeldhöhe (Grad)
Winkelauflösung Azimut (Grad)
Winkelauflösung Höhe (Grad)
Max. Abstand für Auto (m)
Max. Abstand für Personen (m)
60 GHz Standardantenne

IWR6843ISK

+/-60 

+/-65

+/-60

 

+/-20 

+/-65

+/-60

15

29

29

58

29

29

175

87

98

49

Antenne für hohe Reichweite (77 GHz) IWR1443BOOST +/- 60 +/- 15 15 60 120 47
An der Wand montierte Antenne für hohe Reichweite (77 GHz) IWR1642 BOOST +/- 60 +/- 15 15 Falsch 199 37

Design

Jetzt, da Sie bereit sind, mit der Produktion zu beginnen, können Sie auf diese Ressourcen zugreifen, die Sie unterstützen.

IWR6843AoP

Integrierte Antenne – reduziert die HF-Designanforderungen

IWR1843

Der 77-GHz-Sensor liefert Intelligenz am Rande mit 3D-Erkennung und erhöhtem Speicher

IWR1642

Energieeffizienter 77-GHz-Sensor für Füllstandsmessung

IWR1443

Energieeffizienter 77-GHz-Sensor für Füllstandsmessung

Haben Sie Fragen während des Entwicklungsprozesses? Nutzen Sie die mmWave-Schulungsreihe von TI.

Stellen Sie Fragen und entdecken Sie neue Ideen im Forum zu den mmWave-Sensoren.