mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hochintegrierte Radarsensoren ermöglichen eine präzise Erfassung für Industrie- und Unterhaltungselektronikprodukte
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen Design und Entwicklung
Get started with our industrial mmWave radar sensors.
TI Developer Zone
Greifen Sie auf Schulungen und Ressourcen zu, um schnell mit der Entwicklung zu beginnen.
Hardware
Finden Sie ein Evaluierungsmodul oder Entwicklungskit für Ihren mmWave-Radarsensor.
Software
Verwenden Sie unser mmWave Software Development Kit (SDK) und unser mmWave Studio, um Ihren Softwareentwicklungsprozess zu vereinfachen.
Partner
Finden Sie den richtigen Audio-Prozessor, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Schulungsressourcen
Finden Sie zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung Ihres Entwicklungsprozesses
Design- & Entwicklungsressourcen
Toolbox für mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
mmWave software development kit (SDK) for xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 and xWR6843
The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.
The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)
mmWave radar sensors third-party search tool
TI has partnered with companies to offer a wide range of solutions using TI mmWave radar sensors and related services. These companies can accelerate your path to production using mmWave radar. Download this search tool to quickly browse our third-party solutions and find the right third-party to (...)
mmWave-Radarsensoren von TI für Industrieanwendungen
Intelligente, platzsparende Sensoren
Intelligente, energieeffiziente Sensoren mit integrierter On-Chip-Verarbeitung und Antenne am Gehäuse (AoP).
Beispiellose Genauigkeit und Auflösung
Überragende Trennung nahe beieinander befindlicher Objekte und weniger Fehlerkennungen.
Industrielle Anwendungen der nächsten Generation
Open-Band ermöglicht intelligentere Fabriken, Gebäude und Städte.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Die mmWave-Sensorfamilie bietet Präzision und Genauigkeit für Anwendungen zur Belegungserkennung und Personenzählung.
Unsere mmWave-Lösungen zur Belegungserkennung/Personenzählung ermöglichen die 3D-Erkennung und -Verfolgung mehrerer Personen oder Objekte mit präzisen Positions-, Geschwindigkeits- und Winkelinformationen. Vereinfachen Sie Ihre Lösungen und nutzen Sie Produkte, die in der Lage sind unbewegliche (statische) Objekte wie Stühle und Tische zu ignorieren und durch bewegliche Objekte wie Lüfter, Vorhänge oder Jalousien entstehende Störungen zu filtern.
- Erkennung und Verfolgung von Personen in Innenräumen bis zu 14 m und im Freien bis zu 100 m
- Objektklassifizierung zur Reduzierung von Fehlerkennungen und Auslösern
- Feine Auflösung zur Unterscheidung von Objekten mit minimalem Abstand (weniger als 50 mm) für eine genaue Personenzählung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-01000 – People Counting and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor
- IWRL6432 – Single-chip low-power 57-GHz to 64-GHz industrial mmWave radar sensor
- IWR6843 – Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor integrating processing capability
- IWR6843AOP – Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor with integrated antenna on package (AoP)
- IWR6843ISK – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz long-range antenna mmWave sensor
- IWR6843ISK-ODS – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
- IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP evaluation module for single-chip 60GHz antenna-on-package (AoP) mmWave sensor
Fernmessung von Lebenszeichen und Erkennung des physischen Zustands des Benutzers ohne Verletzung der Privatsphäre, für Wellness-Anwendungen zu Hause möglich.
Unsere mmWave-Lösungen bieten Informationssicherheit und ermöglichen so eine Implementierung in risikosensiblen Umgebungen. Dank der Vitalparameter-Fernmessfunktionen unserer mmWave-Lösungen können der physische Zustand (wach/schlafend, aufrecht/gefallen) und Vitalparameter (Herzfrequenz, Atemfrequenz und Schlafqualität) berührungslos und ohne Verwendung einer invasiven Kamera fernüberwacht werden, was zu einer deutlichen Entlastung des Pflegepersonals führt.
- Die Haltungserkennungsfunktion ermöglicht Sturzerkennung auf bis zu 6,5 m Entfernung mit >90 % Genauigkeit
- Präzise Bewegungserkennungsfunktionen dienen der Erkennung von Verschiebungen des Brustkorbs für die Echtzeitüberwachung von Vitalparametern, verifiziert bis innerhalb von 5 bpm
Ausgewählte Ressourcen
- IWRL6432 – Single-chip low-power 57-GHz to 64-GHz industrial mmWave radar sensor
- IWR6843 – Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor integrating processing capability
- IWR6843AOP – Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor with integrated antenna on package (AoP)
- IWR6843ISK-ODS – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
- IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP evaluation module for single-chip 60GHz antenna-on-package (AoP) mmWave sensor
Ermöglichen Sie intelligente Edge-Robotersensorik mit unseren mmWave-Sensoren für Industrieanwendungen.
Unsere mmWave-Sensoren für Industrieanwendungen erlauben nicht nur genaue Entfernungsmessungen, sondern erfassen auch die relative Geschwindigkeit von Personen in bestimmten Szenarien. Wichtig für die Sicherheit in Fabriken können sie Annäherungsgeschwindigkeit oder Abstand von Robotern zum Menschen messen und eine Verlangsamung oder einen vollständigen Stillstand des Roboters auslösen. Unsere Radarsensoren bieten einen Mehrwert gegenüber Sicht- und LiDAR-basierten Sensoren, da sie in schwierigen Umgebungen wie Regen, Rauch, schlechte Beleuchtung und staubige Fertigungsbedingungen eingesetzt werden können.
- IEC 61508-zertifiziert bis SIL 2
- Die Frequenzbänder 60GHz und 77GHz bieten einen skalierbaren Einsatz in verschiedenen Regionen
- FMCW-Radar – Messen von Position und Geschwindigkeit von Objekten
- 3-D-Erkennung mit breitem Azimutbereich bis zu 130º
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-01025 – mmWave diagnostic and monitoring reference design
- IWR6843 – Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor integrating processing capability
- IWR6843AOP – Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor with integrated antenna on package (AoP)
- IWRL6432 – Single-chip low-power 57-GHz to 64-GHz industrial mmWave radar sensor
Kompakte und extrem energieeffiziente Lösungen für intelligentere Präsenzerkennung, zuverlässige Vitalparametermessungen und kontaktlose Gesten für die Mensch-Maschine-Schnittstelle
Unsere 60-GHz-Radarsensoren bieten kompakte und extrem energieeffiziente Lösungen, wodurch sie sich ideal für Anwendungen wie Präsenzerkennung in TV, Monitoren und PC/Notebooks eignen
- Genaue Identifizierung, ob sich ein Benutzer nähert oder verlässt
- Erkennen, Lokalisieren und Verfolgen von Personen in Innenräumen und im Freien bis zu einer Entfernung von 20 m
- Reduzieren Sie Fehlerkennungen mit fortschrittlichen Algorithmen und maschinellem Lernen
- Klassifizieren Sie menschliche und nicht-menschliche Bewegungen
- Weniger als 2 mW Stromverbrauch für die Bewegungserkennung (2 Hz Bildfrequenz)
- Erkennen von Handgesten für eine kontaktlose Mensch-Maschine-Schnittstelle – HMI
- Präzise Messung von Vitalparametern wie Herz- & Atemfrequenz
Ausgewählte Ressourcen
- IWRL6432BOOST – IWRL6432 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 60GHz mmWave low-power sensor
- MMWAVE-L-SDK – mmWave software development kit (SDK) for xWRL1432 and xWRL6432
Ermöglichen Sie Füllstandsmessungen bis zu 100 m mit hoher Entfernungsgenauigkeit und geringem Stromverbrauch für schleifengespeiste Systeme von 4–20 mA.
Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen hochgenaue Füllstandsmessungen von Flüssigkeiten und Schüttgütern in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Abwassermanagement und Prozessindustrie.
- <1 mm Entfernungsgenauigkeit für granulare Tankvolumenregelung
- Niedriger Energieverbrauch von <4 mJ/Messung
- Die Messung wird im Vergleich zum Ultraschall nur minimal von Temperatur- und Druckschwankungen beeinflusst
- Unempfindlich gegen Schaumstoffe, Dämpfe, Pulver, Staub und Kondensate
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-0091 – Power optimization for 77GHz-level transmitter reference design
- TIDEP-01025 – mmWave diagnostic and monitoring reference design
- Fluid-level sensing using 77GHz millimeter wave – White paper
-
Füllstandsmessung mit mmWave-Sensoren von TI
– Video
Hohe Genauigkeit, robuste Erkennung, Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung für die Fahrzeuginfrastruktur
Die mmWave-Radarlösungen von TI für industrielle Anwendungen zur Fahrzeugzählung ermöglichen präzise, erkennende, Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung für Anwendungen mit kurzer und großer Reichweite von mehr als 100m. Ob in einer Parkgarage oder an einer Kreuzung: Erfahren Sie, wie Radarlösungen von TI die Infrastrukturintelligenz und Entscheidungsfindung im Automobilbereich verbessern können.
- 60 GHz und 77 GHz– verschiedene Frequenzbänder für skalierbaren Einsatz in verschiedenen Regionen
- FMCW-Radar – Messen von Position und Geschwindigkeit von Objekten
- Unabhängig von Umwelteinflüssen – Betrieb und Genauigkeit unabhängig von Helligkeit, Temperatur und Witterungsbedingungen
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-0090 – Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor
- IWR6843ISK – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz long-range antenna mmWave sensor
- IWR1843BOOST – IWR1843 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 77GHz mmWave sensor
- IWR1642BOOST – IWR1642 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 77GHz mmWave sensor