Temperaturschalter
Entwickeln Sie Anwendungen mit autonomem Temperaturschutz und konfigurierbaren ALERT-Schwellenwerten
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Schwellenwerteinstellungen
Wählen Sie einen Baustein, der Ihren Programmierbarkeitsanforderungen entspricht.
Schwellenbereich
Wählen Sie einen Schalter nach der Temperatur, die Sie zum Auslösen eines Alarms einstellen möchten, aus.
Einstufung
Wir bieten Ihnen zertifizierte Geräteoptionen, sodass Sie Ihre strengen Designanforderungen erfüllen können.
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erfüllen Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen die Zuverlässigkeitsstandards für hocheffiziente Motorsteuerungen, moderne Cockpit-Displays und zuverlässige Flugsteuerungseinheiten
Eine genaue Temperaturüberwachung gewährleistet die Zuverlässigkeit von Flugzeugen und verlängert die Lebensdauer, indem Komponenten in der Nähe von Motorräumen für hohe Temperaturen geschützt werden, die Überhitzung von Kraftstoff und Hydraulikkühlmitteln verhindert und die Innentemperaturen in Flugzeugkabinen und Infotainment-Systemen geregelt werden.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Ausfallsichere Funktion zur Verhinderung von Komponentenausfällen bei extremen Temperaturen
- Übertemperaturschutz zur Verhinderung von Signalfrequenzdrift oder fehlgeschlagenen Übertragungen.
- Einen kleinen Formfaktor zur Reduzierung der Platinengröße
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010049 – TUV-assessed digital input reference design for IEC 61508 (SIL-2)
Erzielen Sie mit unseren energieeffizienten Temperaturmesslösungen eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung des Kameramoduls durch den Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen
Bei der Videoüberwachung kalibrieren und überwachen Temperatursensoren Komponenten wie das Kernsystem auf einem Chip und komplementäre Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren, während sie als Referenz für den präzisen Betrieb von Wärmebildkameras dienen.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Kompakte Lösungen mit geringem Stromverbrauch für kompakte Kameramodule
- Übertemperaturschwellenschutz für einen zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen
- Programmierbare Methoden für Schalter, die Flexibilität bei der Einstellung der thermischen Auslösepunkte ermöglichen
- Integrierte Selbsttestoptionen zur Senkung der Herstellungskosten
Ausgewählte Ressourcen
Realisieren Sie mit unseren präzisen Lüfterreglern eine höhere Leistungsdichte in Unterhaltungselektronik-, Kommunikations- und Unternehmensanwendungen und ermöglichen Sie gleichzeitig einen zuverlässigen Betrieb näher an den thermischen Grenzwerten
In hochentwickelten Kühlsystemen trägt die Übertemperaturschwellenüberwachung in Lüfterreglern dazu bei, die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern, Ausfälle oder Abschaltungen zu verhindern und den Luftstrom zu optimieren, um Geräusche zu reduzieren und wärmeerzeugende Komponenten effizient zu kühlen.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Auto Temperature Lüfter-, Software RPM- oder Software DCY-Modi zur Optimierung der Lüftergeschwindigkeit anhand benutzerdefinierter Parameter
- Integrierte Pulsweitenmodulation zur Echtzeit-Systemsteuerung zur Reduzierung von Ausfallzeiten
- Effizientes und sicheres Power-Management zur Maximierung der Leistung anderer Sensoren
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00517 – Basic Fan Controller Reference Design with Over-Temperature Detection
- How to Protect Control Systems From Thermal Damage (Rev. A) – Application brief
- System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection – Application note