Steigerung der Intelligenz am Netwerkperipherie
Skalierbare und effiziente Bildverarbeitungsprozessoren statten intelligente Kamerasysteme mit Echtzeitintelligenz aus
Eine Plattform für Einzel- und Multiamera-Systeme
Mit unseren Bildverarbeitungsprozessoren können Sie Gesichtserkennung, Objekterkennung, Posenabschätzung und andere künstliche Intelligenz (KI)-Funktionen in Echtzeit mit derselben Software ausführen. Mit skalierbarer Leistung für bis zu 12 Kameras können Sie intelligente Sicherheitskameras, autonome mobile Roboter und alles dazwischen bauen.
Energieeffiziente Bildverarbeitung
Batteriebetriebene Systeme wie Sicherheitskameras und Staubsaugerroboter benötigen kostengünstige Bildverarbeitungsprozessoren, die optimierte Leistung und energieeffizienten Betrieb ermöglichen.
Energieeffiziente Automatisierung
Systeme für Bildverarbeitung und professionelle Überwachung benötigen Bildverarbeitungsprozessoren mit mehr Leistung, zusätzlichen Funktionen und Energieeffizienz.
Leistungsstarke Autonomie
Autonome Systeme weisen komplexe Designs auf, die oft Sensorfusion und Funktionen zur funktionalen Sicherheit beinhalten und hohe Leistung zu erschwinglichen Kosten erfordern.
Warum sollten Sie sich für Edge-KI-Bildverarbeitungsanwendungen von TI entscheiden?
Skalierbare Leistung
Mit TI können Sie Edge-KI-Anwendungen im Maßstab mit einem Portfolio von Geräten, die für niedrige, mittlere und hohe Leistung entwickelt wurden erstellen und implementieren.
Energieeffiziente Verarbeitung
Reduzieren Sie Systemleistung, Latenz und Kosten mit Deep Learning- und Vision-Beschleunigern, die branchenführende Energieeffizienz ermöglichen.
Schnellere Marktreife
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit End-to-End-Software und -Tools, einschließlich kostenloser Hardware-Evaluierung, Bildsignalverarbeitung (ISP)-Tuning und KI-Modell-Schulungen.
Kostenlose Evaluierungs- und Entwicklungstools
Mit Edge AI Studio können Sie Deep-Learning-Modelle auf einem eingebetteten Gerät erstellen, evaluieren und bereitstellen. Die Nutzung der Software ist kostenlos und Sie können sich noch heute anmelden.
Wichtigste Merkmale:
- Es ist keine Installation erforderlich, da sich das Tool in der Cloud befindet.
- Kostenloser Zugriff auf Hunderte von optimierten, vortrainierten Modellen.
- Fernzugriff auf echte Evaluierungshardware.
- Bringen Sie Ihre eigenen Daten mit (ab 2. Quartal 2023), bringen Sie Ihr eigenes Modell mit.
APIs und Frameworks nach Industriestandard
Wir unterstützen Open-Source-Frameworks von TensorFlow, PyTorch, ONNX, TVM und mehr, um Ihren Workflow bei der Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen zu vereinfachen.
Skalierbare Bildverarbeitungsprozessoren
Our portfolio of vision processors is suitable for a wide range of embedded vision applications and offers performance scalability that supports systems with up to 12 cameras.
Beschreibung | Für batteriebetriebene Systeme wie Sicherheitskameras, Staubsaugerroboter und Rasenmäher | Optimiert für Multi-Inferenz-Echtzeitsysteme in der Einzelhandel- und Fertigungsautomatisierung | Entwickelt für hochleistungsfähige Sensorfusionssysteme wie autonome mobile Roboter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2 TOPS | 8 TOPS | 32 TOPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Bis zu 1 W | Bis zu 6 W | Bis zu 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameras | Bis zu 2 RGB-IR-Kameras | Bis zu 8 RGB-Kameras | Bis zu 12 RGB-Kameras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 5 MP | 12 MP | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Bildrate | 30 fps | 60 fps | 60 fps (zwei simultane Streams) |
Hardware-Boards
AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors
The SK-AM62A-LP starter kit (SK) evaluation module (EVM) is built around our AM62A AI vision processor, which includes an image signal processor (ISP) supporting up to 5 MP at 60 fps, a 2 teraoperations per second (TOPS) AI accelerator, a quad-core 64-bit Arm® Cortex®-A53 microprocessor, a (...)
AM68x starter kit for Sitara™ processors
The SK-AM68 Starter Kit/Evaluation Module (EVM) is based on the AM68x vision SoC which includes an image signal processor (ISP) supporting up to 480MP/s, an 8 tera-operations-per-second (TOPS) AI accelerator, two 64-bit Arm® Cortex®-A72 CPUs, and support for H.264/H.265 video encode/decode. (...)
Starter kit for Sitara™ processors
The SK-AM69 Starter Kit/Evaluation Module (EVM) is based on the AM69x AI vision processor which includes an image signal processor (ISP) supporting up to 1440MP/s, 32 tera-operations-per-second (TOPS) AI accelerator, eight 64-bit Arm®-Cortex® A72 microprocessor, and H.264/H.265 video (...)
Unsere Partner
Hersteller | Spezialisierung | |
---|---|---|
Phytec | Systeme auf Modulen | Mehr erfahren |
Allied Vision | Kameras und Sensoren | Mehr erfahren |
D3 Engineering | Kamera, Radar, Sensorfusion, Hardware, Treiber und Firmware | Mehr erfahren |
Ignitarium | KI-Services und Robotik | Mehr erfahren |
RidgeRun | Linux-Entwicklung, GSstreamer-Plugins und KI-Anwendungen | Mehr erfahren |
Kudan | Simultane Lokalisierung und Zuordnung | Mehr erfahren |
Amazon Web Services | Cloud-Services für maschinelles Lernen, Modellmanagement und Internet der Dinge | Mehr erfahren |
e-con Systems | Kamera-Design und -Services, Bildverarbeitungslösungen, Kamera/ISP-Abstimmung und Computer Vision | Mehr erfahren |
Scuttle Robotics LLC | Mobile Open-Source-Plattform für Nutzlast | Mehr erfahren |
FRAMOS | Kamera/ISP-Abstimmung, 3D-Kameras, Bildverarbeitungslösungen und Computer Vision | Mehr erfahren |
Schulungen und Ressourcen
Explore a selection of self-paced lessons for edge AI and robotics development. Follow along with free cloud tools without having to purchase an evaluation module.
Edge-AI-Akademie
Edge AI Academy bietet eine großartige Möglichkeit, zu lernen, wie man eine intelligente Anwendung entwickelt. Machen Sie mit, nutzen Sie unsere kostenlosen Cloud-Tools und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Grundlagen der Edge-KI-Entwicklung:
- Praxisorientierte Programmierprojekte
- Fortgeschrittene Themen für fortgeschrittene Benutzer
Robotics Academy
Anhand von Open-Source-Community-Plattformen und kostenlosen Cloud-Tools zeigt Ihnen Robotics Academy, wie Sie einen Roboter bauen können, der intelligent, sicher und energieeffizient ist.
Grundlagen der Robotik-Entwicklung:
- Objektverfolgung
- Kollisionsvermeidung
- Autonome Navigation
Edge-KI-Demos
Durchsuchen Sie unsere und die von Ökosystempartnern erstellten Demos, um Muster zu Anwendungen zu finden, die Sie mit unserer Edge-KI-Technologie realisieren können.
- Intelligente Kameras
- Videoanalyse
- Autonome Maschinen
- Autonome mobile Roboter