GaN: Verschieben wir die Grenzen für Leistungsdichte & Effizienz

Entwickeln Sie schnellere, kühlere Systeme mit niedrigerem Energieverbrauch und geringerem Platzbedarf

video Video anschauen
Video anschauen

Was ist Galliumnitrid (GaN)?

Galliumnitrid (GaN) ist ein Halbleiter mit großem Bandabstand, welcher eine höhere Leistungsdichte und einen besseren Wirkungsgrad ermöglicht, als traditionelle Silizium-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransitoren (MOSFETs) und Bipolartransitoren mit isoliertem Gate (IGBTs). GaN verarbeitet Strom effizienter als reine Silizium-Lösungen, verringert den Leistungsverlust in Stromwandlern um 80 % und minimiert den Bedarf an zusätzlichen Kühlkomponenten. GaN ermöglicht Ihnen die Entwicklung kleinerer und leichterer Systeme, indem mehr Leistung auf kleinerem Raum Platz findet. 

Vereinfachen der Energieumwandlung in Hochspannungssystemen

Es gibt viele Herausforderungen, wenn es darum geht, in Hochspannungsanwendungen eine effiziente Energieumwandlung zu erzielen. Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen auf Komponenten-, Topologie- und Systemebene die Effizienz und Dichte von Stromversorgungssystemen signifikant erhöhen und gleichzeitig das Design von Hochspannungs-Anwendungen für den Automobilbereich und industrielle Anwendungen vereinfachen können.

Whitepaper anzeigen

Die nächste Revolution in der Leistungselektronik ist bereits in vollem Gange.

Revolutionieren Sie Ihr Hochspannungssystem mit GaN von TI. Sehen Sie, wie unsere GaN-Technologie es Ingenieuren ermöglicht, die Markteinführungszeit für Hochspannungsumwandlungsdesigns zu verkürzen und gleichzeitig die Systemkosten und die Umweltbelastung zu senken.

Jetzt ansehen

Vorteile unserer GaN-Technologie

checkmark

Höhere Schaltgeschwindigkeiten, höherer Wirkungsgrad

Unsere GaN-FETs mit integrierten Treibern können Schaltgeschwindigkeiten von 150 V/ns erreichen. Diese Schaltgeschwindigkeiten ermöglichen es in Kombination mit einem induktivitätsarmen Gehäuse, Verluste zu senken und ein sauberes Schalten bei minimiertem Überschwingen zu erzielen.

checkmark

Kleinere Systemgröße, höhere Leistungsdichte

Unsere GaN-Bausteine ermöglichen schnellere Schaltgeschwindigkeiten und können Sie dadurch dabei unterstützen, Schaltfrequenzen von über 500 kHz zu erreichen. Dies führt zu bis zu 60 % geringerem Magnetismus, einer kleineren Systemgröße und niedrigeren Systemkosten.

checkmark

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Unsere GaN-Bausteine sind darauf ausgelegt, Hochspannungssysteme dank eines proprietären GaN-on-Si-Prozesses, mehr als 80 Millionen Stunden an Zuverlässigkeitstests und diverser Schutzfunktionen sicher zu halten.

checkmark

Dedizierte Designtools und Ressourcen

Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mit unseren GaN-Design-Ressourcen, einschließlich Verlustleistungsrechnern, PLECS-Modellen für die Schaltkreissimulation und Evaluierungsplatinen für Tests und den Betrieb in größeren Systemen.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Telekommunikations- und Serverstromversorgung
Erreichen Sie die 80 Plus® Titanium-Standards mit einer Gesamtenergieeffizienz von 96,5 % und einer Leistungsdichte von über 100 W/in^3 mit der GaN-Technologie von TI
Solar- und Energiespeichersysteme
Erzielen Sie mit unserer GaN-Technologie eine Leistungsdichte von mehr als 1,2 kW/l in bidirektionalen AC/DC-Wandlersystemen
OBC und Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler für die Automobilindustrie
Ermöglichen Sie eine hohe Leistungsdichte in Elektrofahrzeugen mit der GaN-Technologie von TI
HLK und Haushaltsgeräte
Erzielen Sie mit unseren GaN-Bausteinen eine höhere Energieeffizienz und einen kleineren Formfaktor bei Motorantrieben für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) und Haushaltsgeräte
Stromversorgung
Entwickeln Sie AC/DC-Lösungen mit einer kleinen Platinengröße und einem hohen Systemwirkungsgrad von über 95 %, wodurch das thermische Design vereinfacht wird.

Erreichen Sie die 80 Plus® Titanium-Standards mit einer Gesamtenergieeffizienz von 96,5 % und einer Leistungsdichte von über 100 W/in^3 mit der GaN-Technologie von TI

Entwickeln Sie Telekommunikations- und Serversysteme unter Verwendung unserer GaN-Bausteine, welche Speicher, cloudbasierte Anwendungen, zentrale Rechenleistung und mehr unterstützen. Um Ihren Designanforderungen für höhere Energieeffizienz zu entsprechen, sind unsere Designs in der Lage, die 80® Plus-Titanium-Standards zu erfüllen und Wirkungsgrade der Leistungsfaktorkorrektur (PFC) von über 99 % zu ermöglichen.

Vorteile

  • >99 % Wirkungsgrad ermöglicht durch GaN in einer brückenlosen Totem-Pole-PFC-Topologie
  • Schaltfrequenzen >500 kHz in isolierten Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlern ermöglichen schwächeren Magnetismus
  • Integrierte Treiber verringern parasitäre Verluste und erleichtern ein einfacheres Design auf Systemebene

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP20873 – 99 % effizienter 1-kW-GaN-basierter CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Wandler – Referenzd
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
PRODUKTE
  • LMG3422R030 – GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
  • LMG3422R050 – GaN-FET, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
  • LMG3411R150 – GaN, 600 V, 150 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz

Erzielen Sie mit unserer GaN-Technologie eine Leistungsdichte von mehr als 1,2 kW/l in bidirektionalen AC/DC-Wandlersystemen

Entwickeln Sie mit unseren GaN-Bausteinen durch Solar- und Windenergie betriebene Systeme, welche Sie bei der Entwicklung kleinerer, effizienterer Wechselstrom/Gleichstrom-Wechselrichter und Gleichrichter sowie Gleichstrom/Gleichstrom-Wechselrichter unterstützen. Mit durch GaN aktivierter bidirektionaler Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlung können Sie Energiespeichersysteme in Solarwechselrichter integrieren und dadurch die Energieabhängigkeit vom Stromnetz verringern. 

Vorteile

  • 3 Mal höhere Leistungsdichte (>1,2 kW/L) und geringeres Gewicht als bestehende Wechselstrom/Gleichstrom- und Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler. 
  • Die Schnellschalteigenschaften von GaN bei 140 kHz erhöhen die Leistungsdichte gegenüber SiC-FETs um 20 %
  • Vergleichbare Systemkosten durch kostengünstigere Magneten gegenüber 2-stufiger SiC-Topologie

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kV-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
PRODUKTE
  • LMG3422R030 – GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
  • LMG3522R030-Q1 – GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin
  • LMG3422R050 – GaN-FET, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Ermöglichen Sie eine hohe Leistungsdichte in Elektrofahrzeugen mit der GaN-Technologie von TI

Die nächste Generation von auf der Platine integrierten Ladegeräten (OBCs) und Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler von hoher to niedriger Spannung in Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen (EV) verwenden GaN-Leistungsbausteine zum Schalten bei höheren Frequenzen und zum Verringern der Größe der Magneten. Diese höhere Schaltfrequenz und die geringere Baugröße führen zu einer höheren Leistungsdichte im Vergleich zu OBCs auf Silizium- und SiC-Basis. 

Vorteile

  • Leistungsdichte von 3,8 kW/l, wodurch bei gleichem Volumen gegenüber SiC eine höhere Leistung erzielt wird
  • >500 kHz Schaltfrequenz für CLLLC und 120 kHz für PFC 
  • Kombinierter Wirkungsgrad auf Systemebene von 96,5 % 
  • Ein integrierter Gate-Treiber vereinfacht das Design auf Systemebene

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LMG3522R030-Q1 – GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • POWERSTAGE-DESIGNER – Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Erzielen Sie mit unseren GaN-Bausteinen eine höhere Energieeffizienz und einen kleineren Formfaktor bei Motorantrieben für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) und Haushaltsgeräte

Effiziente Motorantriebe sind unverzichtbar, damit Haushaltsgeräte und HLK-Systeme weltweit die strengen Energiestandards erfüllen können. Unser Portfolio an GaN-Leistungsstufen und intelligenten Leistungsmodulen (IPMs) bietet einen höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu IGBTs und MOSFETs, wodurch sich die Systemgröße und -kosten Ihrer Designs reduzieren lassen.

Vorteile

  • Geringere Schaltverluste führen zu Leistungsstufen mit einem Wirkungsgrad von >99 %
  • Durch die geringe Größe, den hohen Integrationsgrad und die Möglichkeit zur natürlichen Kühlung lassen sich Größe und Kosten des Designs verringern
  • Verbesserte Akustik mit höheren Schaltfrequenzen von bis zu 60 kHz und geringerer Totzeit

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010273 – Referenzdesign für Motorinverter 250 W
  • TIDA-010203 – Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN
  • TIDA-010236 – 4-kW-GaN-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für Haushaltsgeräte
PRODUKTE
  • DRV7308 – Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
  • LMG3422R030 – GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
  • LMG3422R050 – GaN-FET, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Entwickeln Sie AC/DC-Lösungen mit einer kleinen Platinengröße und einem hohen Systemwirkungsgrad von über 95 %, wodurch das thermische Design vereinfacht wird.

Unsere integrierten energieeffizienten GaN-Bausteine bieten Leistungsdichte und eine hohe Effizienz für Anwendungen, die Verbraucher täglich nutzen, wie z. B. Mobiltelefon- und Laptop-Adapter, TV-Netzteile und USB-Wandsteckdosen.

Vorteile:

  • Systemwirkungsgrad von >95 %
  • Reduzieren Sie die Größe von AC/DC-Verbraucherlösungen um bis zu 50 %
  • Die integrierte Strommessung ermöglicht eine weitere Effizienzsteigerung und eine kleinere Platinengröße

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050074 – Referenzdesign, 140 W, für GaN-basierten USB PD3.1 USB-C®-Adapter
  • TIDA-050072 – Referenzdesign für GaN-basierten USB PD3.0 USB-C-Adapter, 65 W
  • PMP22244 – Referenzdesign für aktiven 60-W-USB-Type-C®-Flyback mit hoher Dichte und GaN
PRODUKTE
  • LMG3622 – GaN-FET, 650 V, 120 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
  • LMG3624 – GaN-FET, 650 V, 170 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
  • LMG2650 – 650 V 95 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Die Verwendung von GaN ermöglicht es in Kombination mit der Kernkompetenz von Delta (Electronics) in hocheffizienter Leistungselektronik, die Leistungsdichte zu maximieren, ohne die Energieeffizienz negativ zu beeinflussen. Letztendlich öffnet die GaN-Technologie die Tür zu einer neuen Welt von Produkten, deren Verwirklichung bisher nicht möglich gewesen ist.
– Kai Dong | Delta Electronics, F&E-Manager, Geschäftsbereich „Individuelle Entwicklung“

Erfolgsgeschichten von Kunden

Erfahren Sie, was unsere Kunden über die GaN-Technologie von TI zu sagen haben und wie sie ihnen dabei hilft, kleinere, zuverlässigere und effizientere Hochspannungsdesigns zu realisieren.

Chicony Power

und quot;GaN bringt revolutionäre Veränderungen für Stromversorgungsdesigns. Seine Hochfrequenz-Schaltcharakteristik und die niedrigere Leitungsimpedanz sind die ausschlaggebenden Faktoren für die Verbesserung des Wirkungsgrads und die Reduzierung der Größe von Stromversorgungsprodukten, was zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs und des Materialeinsatzes in Stromversorgungsprodukten führt und neue Möglichkeiten für die umweltfreundlichen Designkonzepte von Chicony Power eröffnet."

- Yang Wang | Chicony Power, VP R&D

Pressemitteilung lesen

LITEON

"LITEON hat die Herausforderungen bei der Entwicklung der neuen Generation von High-End-Servernetzteilen mit dem besten F&E-Team und den fortschrittlichsten Materialtechnologien angenommen. LITEON hat sich einen Vorsprung erarbeitet und durch den Einsatz der GaN-Lösungen von TI die Energiesparanforderungen von Rechenzentren erfüllt."

- Todd Lee |  LITEON Technology, RD Senior Director, Cloud Infrastructure Platform & Solution

Pressemitteilung lesen

Delta

"Die Verwendung von GaN ermöglicht es in Kombination mit der Kernkompetenz von Delta (Electronics) in hocheffizienter Leistungselektronik, die Leistungsdichte zu maximieren, ohne die Energieeffizienz negativ zu beeinflussen. Letztendlich öffnet die GaN-Technologie die Tür zu einem neuen Produktuniversum, dessen Verwirklichung bisher nicht möglich gewesen ist."

- Kai Dong | Delta Electronics, R&D Manager of Custom Design Business Unit

Fallstudie lesen

Ausgewählte Produkte erkunden

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen LMG2610 AKTIV GaN-Halbbrücke für ACF, 650 V, 170/248 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Neu Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen LMG3624 AKTIV GaN-FET, 650 V, 170 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Neu Intelligente Galliumnitrid (GaN)-Leistungsmodule (IPMs) DRV7308 VORSCHAU Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen LMG2100R044 AKTIV 100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz

Unterstützte Produktkategorien

Entwickeln Sie mit GaN-Leistungsstufen

Unser Sortiment an GaN-FETs mit integriertem Treiber und Schutz kann Ihnen dabei helfen, eine hohe Leistungsdichte mit lebenslanger Zuverlässigkeit und niedrigeren Systemkosten als Lösungen anderer Hersteller zu erreichen.

Entwickeln Sie Ihre Systemdesigns mit Intelligenten Galliumnitrid (GaN)-Leistungsmodulen (IPMs)

Unser Portfolio an GaN-IPMs trägt zur Maximierung der Energieeffizienz in Hochspannungs-Motorantriebsanwendungen bei.

Setzen Sie Ihr Hochspannungsdesign fort

Die Entwicklung effizienter Hochspannungswandlungssysteme ist nur eine von vielen Herausforderungen, die sich mit der Arbeit an Hochspannungsanwendungen ergeben. Besuchen Sie unsere Hochspannungstechnologie-Seite, um mehr über unsere Leistungswandlung, Strom- und Spannungsmessung, Isolierung und Echtzeit-Steuerungstechnologien zu erfahren und die Vorteile zu entdecken, die Sie bei Ihrem nächsten Hochspannungs-Design mit TI wählen können.

Technische Ressourcen

Blog
Blog
Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit GaN vorantreiben
Erfahren Sie, warum GaN ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen ist.
White paper
White paper
Optimizing GaN performance with an integrated driver
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die GaN-Leistung optimieren und parasitäre Induktivitäten mit einem integrierten Gate-Treiber minimieren können.
document-pdfAcrobat PDF
Blog
Blog
3 Gründe, warum GaN das Power-Management verändert
Galliumnitrid ersetzt Silizium in einer wachsenden Zahl von Anwendungen, die eine höhere Leistungsdichte und Energieeffizienz erfordern.